Flathead Screw (Chromate Finish) 【10-2,000 Stk. pro Packung】

Flathead Screw (Chromate Finish)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Material: Stahl (verchromt) - JIS: B-1111 - Bitte wählen Sie nach Größe, etc.



· Available by pack (10 included), or by box unit (Number included displayed below).
· The appearance and specifications are subject to change without notice.
* Depending on the quantity of your order, the delivery time may require an estimate.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen

Flathead Screw (Chromate Finish):Related Image

Available as Box Products
1 Pack Unit 10-piece Pack
Model NumberScrew DiameterTotal Length L
(mm)
Screw Length L1
(mm)
Number in Box
(Piece / Box)
Weight
(g / Piece)
SARAM2.686.235000.32
1210.125000.44
M38622000.44
129.925000.6
M485.220000.9
129.115001.2
M585.210001.7
128.28002.2
M684.56002.4
1276003.1

Weitere Informationen

Flathead Screw (Chromate Finish):Related Image
Teilenummer
SARA-M2.6-8
SARA-M3-8
SARA-M4-8
SARA-M4-8-BOX
SARA-M4-12-BOX
SARA-M5-8
SARA-M6-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
M Screw
(mm)
Length
(mm)

3.31 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 2.68

3.69 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 38

4.04 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 48

59.08 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 48

42.95 €

1,500 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 412

4.14 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 58

5.07 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 68

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Iron

Technischer Support