Small Pan Screw Set (Chromate Finish) 【10-1,200 Stk. pro Packung】

Small Pan Screw Set (Chromate Finish)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Satz Flachkopfschraube, aus Stahl (chromatiert). -mit Unterlegscheibe



· Available by pack (10 included), or by box unit (Number included displayed below).
· The appearance and specifications are subject to change without notice.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen

Small Pan Screw Set (Chromate Finish):Related Image

Available as Box Products
1 Pack Unit 10-piece Pack
Model NumberScrew DiameterLength Under Neck L
(mm)
Number in Box
(Piece / Box)
Weight
(g / Piece)
SET3M2.6818000.57
1214000.74
208000.97
M3812000.8
1216001
1515001.13
M4810001.65
129001.91
157002.18
206002.56
255002.9
M586003.08
125003.36
154503.72
M6123505.3

Weitere Informationen

Small Pan Screw Set (Chromate Finish):Related Image
Teilenummer
SET3-M2.6-8
SET3-M2.6-12
SET3-M2.6-20
SET3-M3-8
SET3-M3-8-BOX
SET3-M3-12
SET3-M3-15
SET3-M4-8
SET3-M4-8-BOX
SET3-M4-12
SET3-M4-12-BOX
SET3-M4-15
SET3-M4-15-BOX
SET3-M4-20
SET3-M4-25
SET3-M5-8
SET3-M5-8-BOX
SET3-M5-12
SET3-M5-12-BOX
SET3-M5-15
SET3-M6-12
SET3-M6-12-BOX
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
M Screw
(mm)
Length
(mm)

3.17 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 2.68

3.25 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 2.612

3.89 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 2.620

2.94 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 38

56.01 €

1,200 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 38

3.38 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 312

3.02 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 315

3.17 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 48

59.49 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 48

3.25 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 412

56.97 €

900 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 412

3.41 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 415

48.25 €

700 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 415

3.65 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 420

4.56 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 425

3.97 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 58

57.94 €

600 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 58

3.97 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 512

49.40 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 512

4.84 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 515

5.40 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 612

57.16 €

350 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 612

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Iron Characteristics With Washer

Technischer Support