Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Model Number | Screw Diameter | Length Under Neck L (mm) | Screw Length L1 (mm) | Number in Box (Piece / Box) | Weight (g / Piece) |
SSARA | M2.6 | 8 | 6.2 | 4000 | 0.32 |
12 | 10.1 | 3000 | 0.44 | ||
M3 | 8 | 6 | 2000 | 0.43 | |
12 | 9.9 | 2000 | 0.58 | ||
15 | 12.8 | 1000 | 0.71 | ||
20 | 17.7 | 1000 | 0.91 | ||
M4 | 8 | 5.2 | 2000 | 0.87 | |
12 | 9.1 | 1000 | 1.17 | ||
15 | 12 | 1000 | 1.48 | ||
20 | 17 | 500 | 1.78 | ||
M5 | 8 | 5.2 | 1000 | 1.7 | |
12 | 8.2 | 500 | 2.18 | ||
15 | 11.2 | 500 | 2.67 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Material | M Screw (mm) | Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.50 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | 2.6 | 8 | |
167.55 € | 4,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | - | 2.6 | 8 | |
139.92 € | 3,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | - | 2.6 | 12 | |
3.86 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stainless Steel | 3 | 8 | |
103.74 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Stainless Steel | 3 | 8 | |
4.05 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stainless Steel | 3 | 12 | |
132.86 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Stainless Steel | 3 | 12 | |
4.11 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stainless Steel | 3 | 15 | |
78.18 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Stainless Steel | 3 | 15 | |
4.75 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stainless Steel | 3 | 20 | |
81.32 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Stainless Steel | 3 | 20 | |
4.73 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stainless Steel | 4 | 8 | |
148.55 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | - | Stainless Steel | 4 | 8 | |
4.13 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stainless Steel | 4 | 12 | |
83.56 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Stainless Steel | 4 | 12 | |
4.20 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stainless Steel | 4 | 15 | |
90.30 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Stainless Steel | 4 | 15 | |
58.92 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Stainless Steel | 4 | 20 | |
5.67 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stainless Steel | 5 | 8 | |
126.14 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Stainless Steel | 5 | 8 | |
4.65 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stainless Steel | 5 | 12 | |
70.12 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Stainless Steel | 5 | 12 | |
5.06 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stainless Steel | 5 | 15 | |
76.84 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Stainless Steel | 5 | 15 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material
M Screw(mm)
Length(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften