Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Model Number | Screw Diameter | Length Under Neck L (mm) | Weight (g) |
PCNABE (Small Pan Screw) | M2 | 5 | 0.02 |
8 | 0.03 | ||
12 | 0.04 | ||
M2.6 | 5 | 0.04 | |
8 | 0.06 | ||
12 | 0.07 | ||
M3 | 5 | 0.07 | |
8 | 0.09 | ||
12 | 0.11 | ||
15 | 0.13 | ||
20 | 0.17 | ||
25 | 0.20 | ||
M4 | 5 | 0.13 | |
8 | 0.17 | ||
12 | 0.21 | ||
15 | 0.25 |
Model Number | Screw Diameter | Length Under Neck L (mm) | Weight (g) |
PCSET (Small Pan Screw Set) | M2.6 | 5 | 0.07 |
8 | 0.08 | ||
M3 | 5 | 0.14 | |
8 | 0.16 | ||
12 | 0.19 | ||
15 | 0.2 | ||
M4 | 8 | 0.29 | |
12 | 0.33 | ||
15 | 0.36 | ||
M5 | 12 | 0.56 |
Model Number | Screw Diameter | Total Length L (mm) | Weight (g) |
PCSARA (Flathead Screw) | M2 | 5 | 0.02 |
8 | 0.03 | ||
M3 | 5 | 0.05 | |
8 | 0.06 | ||
12 | 0.09 | ||
M4 | 8 | 0.13 | |
12 | 0.17 |
Material | Polycarbonate (PC) |
Operating Temperature Range | -40°C ~ +115°C |
Color | Transparent |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | M Screw (mm) | Length (mm) | Characteristics | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.12 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 5 | - | |
2.12 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 8 | - | |
2.57 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 12 | - | |
2.12 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 5 | - | |
2.12 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 8 | - | |
2.35 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 12 | - | |
2.12 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 5 | - | |
2.38 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 8 | - | |
2.38 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | - | |
2.79 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | - | |
3.77 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 20 | - | |
5.67 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 25 | - | |
2.57 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 5 | - | |
3.10 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 8 | - | |
2.80 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 12 | - | |
3.26 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 15 | - | |
1.90 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 5 | - | |
1.90 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 8 | - | |
2.01 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 5 | - | |
1.90 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 8 | - | |
2.12 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | - | |
2.12 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 8 | - | |
2.59 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 12 | - | |
2.79 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 5 | With Washer | |
3.47 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 8 | With Washer | |
2.79 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 5 | With Washer | |
4.06 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 8 | With Washer | |
3.53 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | With Washer | |
3.49 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | With Washer | |
3.77 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 8 | With Washer | |
4.67 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 12 | With Washer | |
4.93 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 15 | With Washer | |
5.17 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 12 | With Washer |
Loading...
Material | Polycarbonate |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
M Screw(mm)
Length(mm)
Characteristics
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften