Hexagonal Spacer / Both Ends Insulation Model (Male-Male)

Hexagonal Spacer / Both Ends Insulation Model (Male-Male)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Sechseckiger Abstandhalter mit abgestufter Schraube, beide Enden isoliert. -Bitte wählen Sie je nach Anwendung, Größe, etc.



* Depending on the quantity of your order, the delivery time may require an estimate.
* The appearance and specifications are subject to change without notice.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen

Hexagonal Spacer / Both Ends Insulation Model (Male-Male):Related Image

Weitere Informationen

Hexagonal Spacer / Both Ends Insulation Model (Male-Male):Related Image
Model NumberMLStockHL1L2Weight (g)
NS3105.5641.2
11 1.2
12 1.2
13 1.2
14 1.3
151.3
18 1.4
201.5
251.6
301.8
351.9
402.0
412 7852.7
13 2.6
14 2.7
152.7
17 2.8
18 2.8
202.9
23 3.1
253.1
28 3.3
303.3
35 3.6
403.8
Teilenummer
NS-3-10
NS-3-11
NS-3-12
NS-3-13
NS-3-14
NS-3-15
NS-3-18
NS-3-20
NS-3-25
NS-3-30
NS-3-35
NS-3-40
NS-4-12
NS-4-13
NS-4-14
NS-4-15
NS-4-17
NS-4-18
NS-4-20
NS-4-23
NS-4-25
NS-4-28
NS-4-30
NS-4-40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSHeight
(mm)
M Screw
(mm)

1.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10103

1.66 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -113

1.65 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -123

1.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -133

1.65 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -143

1.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10153

1.65 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage -183

1.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10203

1.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10253

1.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10303

1.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -353

2.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10403

1.76 €

50 Verfügbar 7 Arbeitstage -124

1.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -134

1.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -144

1.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10154

1.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -174

1.75 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -184

1.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10204

1.75 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -234

2.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10254

1.77 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -284

2.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -304

1.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10404

Loading...

  1. 1

Technischer Support