Square-Model Spacer / Brass Vertical Model

Square-Model Spacer / Brass Vertical Model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Ein quadratischer Abstandshalter, Messing vertikal - Bitte wählen Sie je nach Anwendung, Größe, etc.



* Depending on the quantity of your order, the delivery time may require an estimate. * The appearance and specifications are subject to change without notice.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen

Square-Model Spacer / Brass Vertical Model:Related Image

Model NumberMH
VAB2.66
36
38
310
410

Weitere Informationen

Square-Model Spacer / Brass Vertical Model:Related Image
Teilenummer
VAB-2.6-6
VAB-3-6
VAB-3-8
VAB-3-10
VAB-4-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSHeight
(mm)
M Screw
(mm)

1.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1062.6

2.16 €

3 Verfügbar 5 Arbeitstage 1063

2.39 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 1083

2.39 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 10103

2.42 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 10104

Loading...

  1. 1

Technischer Support