Pressure Welding Tool / Crimping Tool, Bare Crimp Terminal for Bare Crimp Ring

Pressure Welding Tool / Crimping Tool, Bare Crimp Terminal for Bare Crimp Ring
Verbindungswerkzeug zum Crimpen und Verbinden von Elektrokabeln mit Kabelverbinder für Kupferdrähte von 1,25 bis 8,0 mm2 oder blanken Aderendhülsen für Kupferkabel.
JIS-Norm (JIS C 9711) erworbenes Produkt auf der Grundlage des Industrienormungsgesetzes, so dass Sie es mit Vertrauen verwenden können.


● It has acquired JIS standards (JIS C 9711) allowing for safe use.
● Length: 275 mm Weight: 430 g

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

5N18

Spezifikationen

Pressure Welding Tool / Crimping Tool, Bare Crimp Terminal for Bare Crimp Ring:Related Image

Electric Wire Combination Examples
Bare Crimp Terminal
Bare Crimp Ring
Nominal
Bare Crimp Terminal
Stranded Wire (mm)
Bare Crimp Ring5N18
Die Part
Nominal
Butt-jointing
Stranded Wire (mm)
Overlapping
Stranded Wire (mm)
1.251.250.75 and 0.75
0.90 and 0.90
1.25 and 1.25
-1.25
21.25
2.0
2.0 and 2.00.75 and 0.75
0.90 and 0.90
1.25 and 1.25
2
5.53.5
5.5
3.5 and 3.5
5.5 and 5.5
2.0 and 2.05.5
88.08.0 and 8.03.5 and 3.58.0
Teilenummer
5N18
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

135.59 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Type Bare Crimp Terminal / Crimping Tool For Bare Crimp Ring Outer Diameter Dimension(cm/mm) 275mm Weight(G) 430

Technischer Support