DIN Rail (Aluminum Model) Mounting Holes, 5.5 x 8 Long Hole

DIN Rail (Aluminum Model) Mounting Holes, 5.5 x 8 Long Hole

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Aluminium-DIN-Schiene mit verstärkter Montagefläche - Gesamtlänge L kann in 5 mm-Schritten von 65 bis 495 mm angegeben werden.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

● It is Misumi's original DIN rail that has reduced the distribution costs to
the limit to realize the low price.
● Leave the cumbersome cutting to us.
Length L can be specified in 5 mm increments from 65 to 495 mm.

MaterialAluminum
Surface TreatmentAlumite Treatment
Recommended Fixing Screw SizeM5

(i)Hinweis

  • Einige Produkte werden voraussichtlich am 01.01.2022 abgekündigt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen

DIN Rail (Aluminum Model) Mounting Holes, 5.5 x 8 Long Hole:Related Image

● Standard length of 500 mm and 1000 mm
Model NumberLength L
(mm)
Self Weight
(g)
MRA-50050086
MRA-10001000172

● Length L can be specified in 5 mm increments from 65 to 495 mm

Weitere Informationen

DIN Rail (Aluminum Model) Mounting Holes, 5.5 x 8 Long Hole:Related Image
DIN Rail (Aluminum Model) Mounting Holes, 5.5 x 8 Long Hole:Related Image
Teilenummer
MRA-65
MRA-70
MRA-75
MRA-80
MRA-85
MRA-90
MRA-95
MRA-100
MRA-1000
MRA-105
MRA-110
MRA-115
MRA-120
MRA-125
MRA-130
MRA-135
MRA-140
MRA-145
MRA-150
MRA-155
MRA-160
MRA-165
MRA-170
MRA-175
MRA-180
MRA-185
MRA-190
MRA-195
MRA-200
MRA-205
MRA-210
MRA-215
MRA-220
MRA-225
MRA-230
MRA-235
MRA-240
MRA-245
MRA-250
MRA-255
MRA-260
MRA-265
MRA-270
MRA-275
MRA-280
MRA-285
MRA-290
MRA-295
MRA-300
MRA-305
MRA-310
MRA-315
MRA-320
MRA-325
MRA-330
MRA-335
MRA-340
MRA-345
MRA-350
MRA-355
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSCharacteristics Size Width
(mm)

9.65 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts65

9.65 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts70

9.65 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts75

9.65 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts80

9.65 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts85

9.65 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts90

9.65 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts95

9.65 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts100

8.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Preferred Size Product1000

10.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts105

10.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts110

10.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts115

10.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts120

10.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts125

10.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts130

10.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts135

10.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts140

10.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts145

10.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts150

10.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts155

10.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts160

10.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts165

10.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts170

10.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts175

10.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts180

10.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts185

10.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts190

10.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts195

10.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts200

10.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts205

10.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts210

10.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts215

10.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts220

10.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts225

10.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts230

10.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts235

10.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts240

10.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts245

10.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts250

10.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts255

10.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts260

10.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts265

10.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts270

10.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts275

10.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts280

10.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts285

10.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts290

10.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts295

10.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts300

11.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts305

11.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts310

11.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts315

11.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts320

11.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts325

11.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts330

11.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts335

11.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts340

11.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts345

11.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts350

11.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts355

Loading...

Grundlegende Informationen

Material Aluminum Sizes Vertical(mm) 35 Dimensions Thickness / Depth(mm) 7.5
Paint Surface Processing Alumite Screw Size M5

Technischer Support