DIN Schienen / Montagebohrung 4.5 x 25 Langloch / Aluminium / MRB

DIN Schienen / Montagebohrung 4.5 x 25 Langloch / Aluminium / MRB

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Standard-Aluminium-DIN-Schiene - Die Gesamtlänge L kann in 5 mm-Schritten von 65 bis 495 mm angegeben werden.

● It is Misumi's original DIN rail that has reduced the distribution costs to the limit to
realize the low price.
● Leave the cumbersome cutting to us.
Length L can be specified in 5 mm increments from 65 to 495 mm.

MaterialAluminum
Surface TreatmentAlumite Treatment
Recommended Fixing Screw SizeM4

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen

DIN Rail (Aluminum Model) Mounting Holes, 4.5 x 25 Long Hole:Related Image

● Standard length of 500 mm and 1000 mm
Model NumberLength L
(mm)
Self Weight
(g)
MRB-50050080
MRB-10001000159

● Length L can be specified in 5 mm increments from 65 to 495 mm

Weitere Informationen

DIN Rail (Aluminum Model) Mounting Holes, 4.5 x 25 Long Hole:Related Image
DIN Rail (Aluminum Model) Mounting Holes, 4.5 x 25 Long Hole:Related Image
Teilenummer
MRB-65
MRB-70
MRB-75
MRB-80
MRB-85
MRB-90
MRB-95
MRB-100
MRB-1000
MRB-105
MRB-110
MRB-115
MRB-120
MRB-125
MRB-130
MRB-135
MRB-140
MRB-145
MRB-150
MRB-155
MRB-160
MRB-165
MRB-170
MRB-175
MRB-180
MRB-185
MRB-190
MRB-195
MRB-200
MRB-205
MRB-210
MRB-215
MRB-220
MRB-225
MRB-230
MRB-235
MRB-240
MRB-245
MRB-250
MRB-255
MRB-260
MRB-265
MRB-270
MRB-275
MRB-280
MRB-285
MRB-290
MRB-295
MRB-300
MRB-305
MRB-310
MRB-315
MRB-320
MRB-325
MRB-330
MRB-335
MRB-340
MRB-345
MRB-350
MRB-355
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSCharacteristics Size Width
(mm)

9.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts65

9.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts70

9.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts75

9.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts80

9.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts85

9.99 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts90

9.99 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts95

9.99 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts100

9.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Preferred Size Product1000

10.43 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts105

10.44 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts110

10.44 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts115

10.44 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts120

10.44 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts125

10.44 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts130

10.44 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts135

10.45 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts140

10.45 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts145

10.45 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts150

10.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts155

10.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts160

10.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts165

10.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts170

10.47 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts175

10.47 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts180

10.47 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts185

10.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts190

10.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts195

10.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts200

10.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts205

10.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts210

10.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts215

10.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts220

10.49 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts225

10.49 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts230

10.49 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts235

10.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts240

10.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts245

10.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts250

10.51 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts255

10.51 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts260

10.51 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts265

10.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts270

10.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts275

10.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts280

10.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts285

10.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts290

10.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts295

10.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts300

12.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts305

12.19 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts310

12.19 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts315

12.19 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts320

12.20 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts325

12.20 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts330

12.20 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts335

12.20 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts340

12.21 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts345

12.21 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts350

12.21 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Cut Parts355

Loading...

Grundlegende Informationen

Material Aluminum Sizes Vertical(mm) 35 Dimensions Thickness / Depth(mm) 7.3
Paint Surface Processing Alumite Screw Size M4

Technischer Support