Mat- erial | Isolierender Teil | Polypropylen (schwarz) |
Schraube und Mutter Teil | Stahl (verzinkt, dreiwertig chromatiert) | |
Isolationsspannung | 600 V | |
Prüfspannung | 2.500 V pro Minute |
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1 Packung | Anz: 6 Stk. |
Ausführung Name | Modell | Isolierung Teil Höhe (mm) | Maximaler Durchmesser (mm) | Schrauben-ø | Anzugsmoment (N・m) | Standard-Einheitspreis | Gleiter Stückpreis | Leergewicht (g pro Stück) | ||
Schraube | Mutter | 1 bis 29 Packungen | 30 bis 79 Packungen | 80 bis 99 Packungen | ||||||
Standard-Ausführung | MJSD20-6P | 20 | 22 | — | M6 × 7 | 4 bis 5 | — | — | — | 9 |
MJSD24-6P | 24 | 29 | — | M6 × 8 | — | — | — | 12 | ||
MJSD32S-6P | 32 | 22 | — | M6 × 8 | — | — | — | 11 | ||
MJSD20T-6P | 20 | 22 | M6 × 13 | M6 × 7 | — | — | — | 12 | ||
MJSD24T-6P | 24 | 29 | M6 × 13 | M6 × 8 | — | — | — | 15 | ||
MJSD32ST-6P | 32 | 22 | M6 × 13 | M6 × 8 | — | — | — | 14 | ||
MJSD32-6P | 32 | 39 | — | M8 × 10 | 8 to 10 | — | — | — | 28 | |
MJSD32T-6P | 32 | 39 | M8 × 20 | M8 × 10 | — | — | — | 36 | ||
Direkt auf die Platte montierte Ausführung | MJSD24P-6P | 24 | 29 | M5 × 5 | M5 × 6.5 | 2.2 to 2.8 | — | — | — | 15 |
MJSD24SP-6P | 24 | 22 | — | — | — | 12 | ||||
MJSD32SP-6P | 32 | 22 | — | — | — | 14 |
Teilenummer
|
---|
MJSD20-6P |
MJSD20T-6P |
MJSD24-6P |
MJSD24P-6P |
MJSD24SP-6P |
MJSD24T-6P |
MJSD32-6P |
MJSD32S-6P |
MJSD32SP-6P |
MJSD32ST-6P |
MJSD32T-6P |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Characteristics | Size Width (mm) | Sizes Vertical (mm) | Dimensions Thickness / Depth (mm) | Screw Size | Screw Diameter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.35 € | 6 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Standard Model | 22 | 22 | 20 (Insulated Part) | M6 | Nut M6 x 7 | |
29.52 € | 6 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Standard Model | 22 | 22 | 20 (Insulated Part) | M6 | Bolt M6 x 13 / Nut M6 x 7 | |
30.26 € | 6 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Standard Model | 29 | 29 | 24 (Insulated Part) | M6 | Nut M6 x 8 | |
20.49 € | 6 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Panel Mounting Model | 29 | 29 | 24 (Insulated Part) | M5 | Bolt M5 x 5 / Nut M5 x 6.5 | |
22.87 € | 6 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Panel Mounting Model | 22 | 22 | 24 (Insulated Part) | M5 | Bolt M5 x 5 / Nut M5 x 6.5 | |
30.44 € | 6 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Standard Model | 29 | 29 | 24 (Insulated Part) | M6 | Bolt M6 x 13 / Nut M6 x 8 | |
31.94 € | 6 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Standard Model | 39 | 39 | 32 (Insulated Part) | M8 | Nut M8 x 10 | |
27.74 € | 6 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Standard Model | 22 | 22 | 32 (Insulated Part) | M6 | Nut M6 x 8 | |
25.45 € | 6 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Panel Mounting Model | 22 | 22 | 32 (Insulated Part) | M5 | Bolt M5 x 5 / Nut M5 x 6.5 | |
27.92 € | 6 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Standard Model | 22 | 22 | 32 (Insulated Part) | M6 | Bolt M6 x 13 / Nut M6 x 8 | |
32.40 € | 6 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Standard Model | 39 | 39 | 32 (Insulated Part) | M8 | Bolt M8 x 20 / Nut M8 x 10 |
Loading...
Material | Polypropylene (Insulated Part) | Color | Black | Quantity of Packs(Pcs.) | 6 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Characteristics
Size Width(mm)
Sizes Vertical(mm)
Dimensions Thickness / Depth(mm)
Screw Size
Screw Diameter
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften