Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
D | W H | ¥ Normaler Stückpreis | ||||
200 bis 299 | 300 bis 399 | 400 bis 499 | 500 bis 599 | 600 bis 700 | ||
100 bis 135 | 200 bis 299 | — | — | |||
300 bis 399 | ||||||
400 bis 499 | ||||||
500 bis 599 | ||||||
600 bis 699 | ||||||
700 bis 800 | ||||||
140 bis 155 | 200 bis 299 | — | — | |||
300 bis 399 | ||||||
400 bis 499 | ||||||
500 bis 599 | ||||||
600 bis 699 | ||||||
700 bis 800 | ||||||
160 bis 195 | 200 bis 299 | — | — | |||
300 bis 399 | ||||||
400 bis 499 | ||||||
500 bis 599 | ||||||
600 bis 699 | ||||||
700 bis 800 | ||||||
200 bis 245 | 200 bis 299 | — | — | |||
300 bis 399 | ||||||
400 bis 499 | ||||||
500 bis 599 | ||||||
600 bis 699 | ||||||
700 bis 800 | ||||||
250 bis 295 | 200 bis 299 | — | — | |||
300 bis 399 | ||||||
400 bis 499 | ||||||
500 bis 599 | ||||||
600 bis 699 | ||||||
700 bis 800 | ||||||
300 bis 350 | 200 bis 299 | — | — | — | — | — |
300 bis 399 | — | |||||
400 bis 499 | — | |||||
500 bis 599 | — | |||||
600 bis 699 | — | |||||
700 bis 800 | — | |||||
355 bis 400 | 200 bis zu 299 | — | — | — | — | — |
300 bis 399 | — | — | — | — | — | |
400 bis 499 | — | — | ||||
500 bis 599 | — | — | ||||
600 bis 699 | — | — | ||||
700 bis 800 | — | — |
Teilenummer
|
---|
FSB-[200-700/1]-[200-800/1]-[100-400/5]-[E,G,K] |
FSB-NS-[200-700/1]-[200-800/1]-[100-400/5] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Paint | #2 | #3 | #4 | #5 | E | G | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 Arbeitstage | 10 | Powder Paint | 200 ~ 700 | 200 ~ 800 | 100 ~ 400 | - | E | G | K | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | Surface Preparation | - | 200 ~ 700 | 200 ~ 800 | 100 ~ 400 | - | - | - |
Loading...
Basis Verarbeitung
Details zu MISUMIs Basisverarbeitungsservice
Ausführung der Packung
Unterschied zwischen Basisverarbeitung und Grundierung
Serien Aktivierung der Basisverarbeitung
Achtung
Werkstoff | Iron | Schutzfunktion (umweltbeständig) | N/A | Zwischenplatte | Iron Substrate |
---|---|---|---|---|---|
Montage | Indoor | Locked Models | Snap Key | Draining | Yes |
Body Board Thickness(mm) | 1.6 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Paint
#2
#3
#4
#5
E
G
K
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften