Material | SPHC |
Plate Thickness | 1.6 mm |
Apparent Density | 45.8 kg/m3 | 75% Compression Residual Strain | 7.7% |
40% Hardness | 533.1N | Heatproof Temperature | 70°C or less |
Tensile Strength | 248.7 kPa | Conductivity | Not Included |
Stretch | 95% | Color | Gray |
Tear Strength | 8.9 N/cm |
KMK | Powder Coating Munsell Value 2.5Y9/1 Equivalent |
KMG | Powder Coating Munsell Value 5Y7/1 Equivalent |
KMP | No-Electro Nickel Plating |
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Model Number | Weight (g) | |
Gray | Cream | |
KMG-60 | KMK-60 | 200 |
KMG-100 | KMK-100 | 320 |
KMG-150 | KMK-150 | 430 |
KMG-220 | KMK-220 | 580 |
Model Number | Weight (g) |
No-Electro Nickel Plating | |
KMP-60 | 200 |
KMP-100 | 320 |
KMP-150 | 430 |
KMP-220 | 580 |
Teilenummer
|
---|
KMG-60 |
KMG-100 |
KMG-150 |
KMG-220 |
KMK-60 |
KMK-100 |
KMK-150 |
KMK-220 |
KMP-60 |
KMP-100 |
KMP-150 |
KMP-220 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Size Width (mm) | Sizes Vertical (mm) | Paint Surface Processing | Color | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.29 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 70 | Powder Paint | Gray (Approximately Munsell Value 5Y7/1) | |
33.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 150 | 80 | Powder Paint | Gray (Approximately Munsell Value 5Y7/1) | |
38.34 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 200 | 80 | Powder Paint | Gray (Approximately Munsell Value 5Y7/1) | |
53.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 270 | 80 | Powder Paint | Gray (Approximately Munsell Value 5Y7/1) | |
24.29 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 70 | Powder Paint | Cream (Munsell 2.5Y9/1) | |
31.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 150 | 80 | Powder Paint | Cream (Munsell 2.5Y9/1) | |
38.34 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 200 | 80 | Powder Paint | Cream (Munsell 2.5Y9/1) | |
53.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 270 | 80 | Powder Paint | Cream (Munsell 2.5Y9/1) | |
29.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 70 | No-Electro Nickel Plating | - | |
41.89 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 150 | 80 | No-Electro Nickel Plating | - | |
48.87 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 200 | 80 | No-Electro Nickel Plating | - | |
67.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 270 | 80 | No-Electro Nickel Plating | - |
Loading...
Material | Iron | Body Board Thickness(mm) | 1.6 | Dimensions Thickness / Depth(mm) | 51.6 |
---|---|---|---|---|---|
Screw Size | M4 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Size Width(mm)
Sizes Vertical(mm)
Paint Surface Processing
Color
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften