Silikongummi-Schwamm-Packung (Hitzebeständigkeit)【3 Stk. pro Packung】

Silikongummi-Schwamm-Packung (Hitzebeständigkeit)
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Eine hitzebeständige Silikongummi-Schwammdichtung. Härte: ASKER C 35

Eine hitzebeständige Schaumstoff-Packung aus Silikon-Kautschuk.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationstabelle

1 Packung3 Stücke
 
ModellStandard-EinheitspreisGleiter StückpreisD: Dicke (mm)Härte
1 bis 9 Packungen10 Packungen und mehr
SRPC2-3P2ASKER
C 35
SRPC3-3P3
SRPC5-3P5
SRPC6-3P6

Lieferzeit

Grundlegende Spezifikationen

Schaumstoff Eigenschaften (Farbe: Orange)
Dauerbetriebstemperatur (°C) *1-70-200
VerschleißfestigkeitBegrenzt
AlterungsbeständigkeitSehr gut
WasserbeständigkeitGut
ChemikalienbeständigkeitÖl (Benzin)Begrenzt
SäurenBegrenzt auf Gut
LaugenSehr gut
Organische Lösungsmittelx
*1 Die Dauerbetriebstemperatur ist eine Temperatur, bei der das Produkt über einen angemessenen Zeitraum verwendet werden kann, ohne dass es zu plötzlichen Einbußen beim Gütegrad des Produkts kommt.
* Hinweis: Bei hohen Temperaturen (ab ca. 80 °C) kann das Haftvermögen nachlassen.
Teilenummer
SRPC2-3P
SRPC3-3P
SRPC5-3P
SRPC6-3P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSDimensions Thickness / Depth
(mm)

40.02 €

3 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 102

54.59 €

3 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 103

79.31 €

3 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 105

84.25 €

3 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 106

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Characteristics Hardness: ASKER C 35 Material Silicone Rubber Sponge Size Width(mm) 1000
Sizes Vertical(mm) 20 Color Orange Quantity of Packs(Pcs.) 3

Technischer Support