NBR-Schwammpackung (Abriebfestigkeit/Ölbeständigkeit)【3 Stk. pro Packung】

NBR-Schwammpackung (Abriebfestigkeit/Ölbeständigkeit)
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Verpackung mit ausgezeichneter Abriebfestigkeit und Ölbeständigkeit. Härte: ASKER C 30

Eine Packung mit ausgezeichneter Verschleißfestigkeit und Ölbeständigkeit.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationstabelle

NBR Schaumstoff Packung (verschleißfest/ölbeständig): Zugehörige Bilder
 

 
ModellStandard-EinheitspreisGleiter StückpreisD: Dicke (mm)Härte
1 bis 9 Packungen10 Packungen und mehr
NBRPC2-3P2Asker
C 30
NBRPC3-3P3
NBRPC5-3P5
NBRPC6-3P6

Lieferzeit

NBRスポンジパッキン(耐摩耗性・耐油性):関連画像

Grundlegende Spezifikationen

NBR Schaumstoff Packung (verschleißfest/ölbeständig): Zugehörige Bilder
Schaumstoff Eigenschaften (Farbe: Schwarz)
Dauerbetriebstemperatur (°C) *1-10 bis 140
VerschleißfestigkeitSehr gut
AlterungsbeständigkeitGut
WasserbeständigkeitGut
ChemikalienbeständigkeitÖl (Benzin)Sehr gut
SäurenBegrenzt auf Gut
Laugen
Organische Lösungsmittel× bis Begrenzt
*1 Die Dauerbetriebstemperatur ist eine Temperatur, bei der das Produkt über einen angemessenen Zeitraum verwendet werden kann, ohne dass es zu plötzlichen Einbußen beim Gütegrad des Produkts kommt.
* Hinweis: Bei hohen Temperaturen (ab ca. 80 °C) kann das Haftvermögen nachlassen.
Teilenummer
NBRPC2-3P
NBRPC3-3P
NBRPC5-3P
NBRPC6-3P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSDimensions Thickness / Depth
(mm)

10.17 €

3 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 102

11.00 €

3 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 103

13.09 €

3 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 105

14.33 €

3 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 106

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Characteristics Hardness: ASKER C 30 Material NBR Sponge Size Width(mm) 1000
Sizes Vertical(mm) 20 Color Black Quantity of Packs(Pcs.) 3

Technischer Support