Material | A1050P-H24, t1.5 |
Color / Surface Treatment | Silver Anodized Aluminum Plating |
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SMP1825
Part Number | Compatible Box |
SMP0813 | SPCM08-13-** |
SMP1010 | SPCM10-10-** |
SMP1313 | SPCM13-13-** |
SMP1318 | SPCM13-18-** |
SMP1818 | SPCM18-18-** |
SMP1825 | SPCM18-25-** |
Material | A1050P-H24 | Body Board Thickness(mm) | 1.5 | Size Width(mm) | 223 |
---|---|---|---|---|---|
Sizes Vertical(mm) | 148 | Paint Surface Processing | Silver Anodized Aluminum Plating | Compatible Box | SPCM Series |
Sie befinden sich auf der Seite für SPCM Model Dedicated Accessory, Mounting Base, die Teilenummer ist SMP1825.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SMP1825.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften