Steuerkasten, klein, wasserdicht (Deckel-Typ) / Serie KBOXDS

Steuerkasten, klein, wasserdicht (Deckel-Typ) / Serie KBOXDS

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Teile wie z. B. Schalter können angebracht werden, wodurch er sich ideal als Schaltkasten eignet.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
  • TUV
  • IP66
  • Plastic

●Die obere Abdeckung ist mit Abdeckschrauben (4 Schrauben) befestigt.
●Inklusive Sockelmontage.
●Meet T¨ UV Standard.

WerkstoffAbdeckung obenABS (AG: WHITE GRAY)
Polycarbonat (AT: Transparent)
KorpusABS (Grauweiß)
DichtungPolyurethan-Schaumstoff
AbdeckschraubeNylon*
SockelmontageStahl (SGCC)
HalterungRostfreier Stahl(SUS304)
SchutzgradIP66
Betriebstemperaturbereich−-40 °C bis +80 °C
Durchschnittliche Dicke4 mm
Flammhemmende QualitätABS UL94-HB
Polycarbonat UL94-V0
* Die Abdeckschrauben für A*-0816/-0816-S sind aus rostfreiem Stahl gefertigt.

[Luftblasen in der oberen Abdeckung]
In der transparenten oberen Abdeckung können Luftblasen zu sehen sein. Dies hat keinen Einfluss auf die Festigkeit der Abdeckung.
Die Abdeckung ist in gutem Zustand, solange nicht mehr als 4 Luftblasen mit einer Größe von weniger als 5 mm vorhanden sind.

 

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationstabelle

Steuerungskasten Klein Wasserdicht (mit Deckel): Zugehöriges Bild
Steuerungskasten Klein Wasserdicht (mit Deckel): Zugehöriges Bild
Obere Abdeckung (Grau)
Modell
KBOXDS-AG-0811-S
KBOXDS-AG-0811
KBOXDS-AG-0816
KBOXDS-AG-0816-S
KBOXDS-AG-0818-1
KBOXDS-AG-0825-1
KBOXDS-AG-1212-S
KBOXDS-AG-1212
KBOXDS-AG-1520
KBOXDS-AG-1520-1
KBOXDS-AG-1525
KBOXDS-AG-1525-1
KBOXDS-AG-2020-S
KBOXDS-AG-2020
Obere Abdeckung (Transparent)
Modell
KBOXDS-AT-0811-S
KBOXDS-AT-0811
KBOXDS-AT-0816
KBOXDS-AT-0816-S
KBOXDS-AT-0818-1
KBOXDS-AT-0825-1
KBOXDS-AT-1212-S
KBOXDS-AT-1212
KBOXDS-AT-1520
KBOXDS-AT-1520-1
KBOXDS-AT-1525
KBOXDS-AT-1525-1
KBOXDS-AT-2020-S
KBOXDS-AT-2020

Weitere Informationen

Control Box Small Waterproof Type (Cover Type):Related Image
Control Box Small Waterproof Type (Cover Type):Related Image
Control Box Small Waterproof Type (Cover Type):Related Image

Control Box Small Waterproof Type (Cover Type):Related Image
Control Box Small Waterproof Type (Cover Type):Related Image
Teilenummer
KBOXDS-AG-0811
KBOXDS-AG-0811-S
KBOXDS-AG-0816
KBOXDS-AG-0816-S
KBOXDS-AG-0818-1
KBOXDS-AG-0825-1
KBOXDS-AG-1212
KBOXDS-AG-1212-S
KBOXDS-AG-1520
KBOXDS-AG-1520-1
KBOXDS-AG-1525
KBOXDS-AG-1525-1
KBOXDS-AG-2020
KBOXDS-AG-2020-S
KBOXDS-AT-0811
KBOXDS-AT-0811-S
KBOXDS-AT-0816
KBOXDS-AT-0816-S
KBOXDS-AT-0818-1
KBOXDS-AT-0825-1
KBOXDS-AT-1212
KBOXDS-AT-1212-S
KBOXDS-AT-1520
KBOXDS-AT-1520-1
KBOXDS-AT-1525
KBOXDS-AT-1525-1
KBOXDS-AT-2020
KBOXDS-AT-2020-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBreite B
(mm)
Höhe H
(mm)
Tiefe T
(mm)
Characteristics Color

35.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -8070110Cover / Body: ABSCover / Body: White Gray

33.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -8045110Cover / Body: ABSCover / Body: White Gray

40.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -8090160Cover / Body: ABSCover / Body: White Gray

38.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -8055160Cover / Body: ABSCover / Body: White Gray

43.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -8085180Cover / Body: ABSCover / Body: White Gray

47.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -8085250Cover / Body: ABSCover / Body: White Gray

47.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -125100125Cover / Body: ABSCover / Body: White Gray

42.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1012575125Cover / Body: ABSCover / Body: White Gray

53.02 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10150100200Cover / Body: ABSCover / Body: White Gray

54.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -150130200Cover / Body: ABSCover / Body: White Gray

55.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -150100250Cover / Body: ABSCover / Body: White Gray

59.51 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10150130250Cover / Body: ABSCover / Body: White Gray

68.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -200130200Cover / Body: ABSCover / Body: White Gray

66.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -20095200Cover / Body: ABSCover / Body: White Gray

36.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -8070110Cover: PC / Body: ABSCover: Transparent / Body: Gray White Gray

35.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -8045110Cover: PC / Body: ABSCover: Transparent / Body: Gray White Gray

44.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -8090160Cover: PC / Body: ABSCover: Transparent / Body: Gray White Gray

42.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -8055160Cover: PC / Body: ABSCover: Transparent / Body: Gray White Gray

45.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -8085180Cover: PC / Body: ABSCover: Transparent / Body: Gray White Gray

50.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -8085250Cover: PC / Body: ABSCover: Transparent / Body: Gray White Gray

48.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -125100125Cover: PC / Body: ABSCover: Transparent / Body: Gray White Gray

45.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -12575125Cover: PC / Body: ABSCover: Transparent / Body: Gray White Gray

56.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10150100200Cover: PC / Body: ABSCover: Transparent / Body: Gray White Gray

59.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -150130200Cover: PC / Body: ABSCover: Transparent / Body: Gray White Gray

61.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10150100250Cover: PC / Body: ABSCover: Transparent / Body: Gray White Gray

64.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -150130250Cover: PC / Body: ABSCover: Transparent / Body: Gray White Gray

77.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -200130200Cover: PC / Body: ABSCover: Transparent / Body: Gray White Gray

76.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -20095200Cover: PC / Body: ABSCover: Transparent / Body: Gray White Gray

Loading...

  1. 1

Zeichnung

Control Box Small Waterproof Type (Cover Type):Related Image

Grundlegende Informationen

Werkstoff Resin Schutzfunktion (umweltbeständig) IP66 Zwischenplatte Iron Substrate
Montage Indoor Repräsentativer Standard TUV Locked Models 4-Point Screw-Fastened Model
Body Board Thickness(mm) 4

Technischer Support