Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RF-7-[5-50/5] |
RF-9-[5-50/5] |
RF-11-[5-50/5] |
RF-16-[5-50/5] |
RF-21-[5-50/5] |
RF-29-[5-25/5] |
RF-36-[5-25/5] |
RF-48-[5-25/5] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Inner Diameter (φ(mm)) | Outside Diameter (φ(mm)) | Minimum Bending Radius (When Mounted) (R (mm)) | Minimum Bending Radius (When Movable) (R (mm)) | #3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Arbeitstage | 6.5 | 10 | 10 | 40 | 5 ~ 50 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 13 | 10 | 50 | 5 ~ 50 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 12 | 15.8 | 20 | 65 | 5 ~ 50 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 16.5 | 21.2 | 30 | 80 | 5 ~ 50 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 23 | 28.5 | 40 | 100 | 5 ~ 50 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 29 | 34.5 | 50 | 120 | 5 ~ 25 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 36 | 42.5 | 70 | 180 | 5 ~ 25 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 48 | 54.5 | 90 | 200 | 5 ~ 25 |
Loading...
Material | 6 Nylon UL94V-0 | Operating Temperature Range(°C) | -40 ~ 120 | Color | Black |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Standards | IEC204 (DIN EN60204) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Inner Diameter(φ(mm))
Outside Diameter(φ(mm))
Minimum Bending Radius (When Mounted)(R (mm))
Minimum Bending Radius (When Movable)(R (mm))
#3
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften