Flexibler Kunststoffschlauch, Anschluss (gerade)

Flexibler Kunststoffschlauch, Anschluss (gerade)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Ein gerader Verbinder für die Harz-Schutzhülse der RF-Serie Kann mit der mitgelieferten Kontermutter an der Platte befestigt werden
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
  • UL
  • IEC
  • IP67


● Schrauben sind CTG (PF) und deutsche DIN Standard PG Größen.
● Mit der mitgelieferten Kontermutter an der Platte montierbar.
● UL-Datei Nr. E86359
● Schutzart IP67

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationstabelle

Toleranz ±0,2
ModellVerwendbarer Schlauch
Produkt Seite
GewindegrößeMinimum
Innen-Ø
⌀A
Maximum
Außen-ø
⌀B
Schraube
Länge
C
Gesamtlänge
D
Sechskant
Gegenüberliegende Seite
Gewicht
(g)
Schraube
Außen-ø
⌀G
Blende
Maße für Befestigungsbohrung
RQG9-PF16RF-9CTG1610.0271439.0184.520.921
RQG11-PF16RF-1112.541.0216
RQG16-PF16RF-1616.029.545.52710
RQG21-PF22RF-21CTG2220.53748.0341426.427
RQG29-PF28RF-29CTG2827.5441652.0402233.234
RQG36-PF36RF-36CTG3635.0521857.0493141.942.5
RQG48-PF54RF-48CTG5448.5662160.5604259.660
RQG-P7RF-7PG77.0171032.515.53.512.513
RQG-PG9RF-9PG910.02035.0184.515.215.5
RQG-PG11RF-11PG1112.52337.021618.619
RQG-PG16RF-16PG1617.029.51243.5271022.523
RQG-PG21RF-21PG2123.53746.0341428.329
RQG-PG29RF-29PG2930.54448.0402237.037.5
RQG-PG36RF-36PG3636.55250.5493147.047.5
RQG-PG48RF-48PG4848.5641554.0604259.360

Übersicht der Spezifikationen

WerkstoffNylon 6 UL94V-0
Betriebstemperaturbereich-30 °C bis +100 °C
Geltende StandardsIEC204 CDIN ED60204
FarbeSchwarz
SchutzgradIP67
Teilenummer
RQG9-PF16
RQG11-PF16
RQG16-PF16
RQG21-PF22
RQG29-PF28
RQG36-PF36
RQG48-PF54
RQG-P7
RQG-PG9
RQG-PG11
RQG-PG16
RQG-PG21
RQG-PG29
RQG-PG36
RQG-PG48
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSScrew Size Suitable Tube Panel Mounting Hole
(φ(mm))

7.65 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 10CTG16RF-921

7.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10CTG16RF-1121

8.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10CTG16RF-1621

11.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10CTG22RF-2127

13.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10CTG28RF-2934

22.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10CTG36RF-3642.5

29.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10CTG54RF-4860

7.83 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 10PG7RF-713

7.83 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 10PG9RF-915.5

7.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10PG11RF-1119

8.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10PG16RF-1623

11.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10PG21RF-2129

15.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10PG29RF-2937.5

24.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10PG36RF-3647.5

31.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10PG48RF-4860

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material 6 Nylon UL94V-0 Operating Temperature Range(°C) −30~100 Applicable Standards IEC204 CDIN ED60204
Color Black

Technischer Support