Schaltschrank, konfigurierbare Größe, Typ FCS (Teilenummern - CAD Download)

Schaltschrank, konfigurierbare Größe, Typ FCS

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Schaltschrank, konfigurierbare Größe, Typ FCS
  • Schaltschrank, konfigurierbare Größe, Typ FCS
  • Schaltschrank, konfigurierbare Größe, Typ FCS
Ideal für die Einbettung von Leiterplatten und Steuergeräten. Die Front- und Rückplatten sind mit Senkkopfschrauben befestigt, was die Wartung erleichtert.
  • Steel
  • Free Size
  • Powder-Coated

Ideal zum Einbetten in Leiterplatten oder Kontrollgeräte
● Konfigurierbare Kiste mit einer starken und einfachen Struktur.
● Front-/Rückplatte mit flachen Schrauben für bequeme Wartung befestigt.
● Versand innerhalb von mindestens 3 Tagen mit oder ohne Bohrung *1
FCS Serie Bedienpanel Kiste in konfigurierbaren Größen Kombi-Ausführung: Zugehöriges Bild

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationstabelle

FCS Serie Bedienpanel Kiste in konfigurierbaren Größen Kombi-Ausführung: Zugehöriges Bild
Haftungsausschluss zur Vorlaufzeit
Die Arbeitstage für dieses Produkt schließen keine Wochenenden oder Feiertage ein.
Prüfen Sie unser WOS (Web Order System) für Details zum Versanddatum.
FCS Serie Bedienpanel Kiste in konfigurierbaren Größen Kombi-Ausführung: Zugehöriges Bild
FCS Serie Bedienpanel Kiste in konfigurierbaren Größen Kombi-Ausführung: Zugehöriges Bild
D      W
H
¥ Normaler Stückpreis
100 bis 199200 bis 299300 bis 400
150 bis 199100 bis 149   
150 bis 200   
201 bis 249
250 bis 300
200 bis 249100 bis 149   
150 bis 199   
200 bis 250   
251 bis 300
250 bis 299100 bis 149   
150 bis 199   
200 bis 250   
251 bis 300
300 bis 349100 bis 149   
150 bis 199   
200 bis 249   
250 bis 300   
350 bis 400100 bis 149   
150 bis 199   
200 bis 249   
250 bis 300   

Weitere Informationen

フリーサイズ制御盤ボックス 組合せタイプ FCSシリーズ:関連画像
フリーサイズ制御盤ボックス 組合せタイプ FCSシリーズ:関連画像
フリーサイズ制御盤ボックス 組合せタイプ FCSシリーズ:関連画像フリーサイズ制御盤ボックス 組合せタイプ FCSシリーズ:関連画像
フリーサイズ制御盤ボックス 組合せタイプ FCSシリーズ:関連画像
フリーサイズ制御盤ボックス 組合せタイプ FCSシリーズ:関連画像 フリーサイズ制御盤ボックス 組合せタイプ FCSシリーズ:関連画像
フリーサイズ制御盤ボックス 組合せタイプ FCSシリーズ:関連画像
Teilenummer
FCS-[100-400/1]-[100-300/1]-[150-400/1]-[E,​G,​K]
FCS-NS-[100-400/1]-[100-300/1]-[150-400/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSPaint #2 #3 #4 #5 E G K
1 8 Arbeitstage 10Powder Paint100 ~ 400100 ~ 300150 ~ 400-EGK
1 8 Arbeitstage 10Surface Preparation-100 ~ 400100 ~ 300150 ~ 400---

Loading...

  1. 1

Basis Verarbeitung

Details zu MISUMIs Basisverarbeitungsservice

Ausführung der Packung

Unterschied zwischen Basisverarbeitung und Grundierung

Serien Aktivierung der Basisverarbeitung

● Kisten der Serie R
Produkt Serie/FormMethode zum Öffnen und SchließenProduktmodellVerarbeitungsmethodeGelistete Seite
Freistehende Platte in Standard-Ausführung aus StahlHandgriffRJSAZinkphosphat-BeschichtungProdukt Seite
Stahlgriff Scharnierverschluss AusführungHandgriffRSAUEisenhaltige BeschichtungProdukt Seite
Stahlgriff + 2-Punkt SchraubentypHandgriffRSHEisenhaltige BeschichtungProdukt Seite
Schnappverschluss aus Stahl Nicht Abscheider TypSchnappverschlussRSCEisenhaltige BeschichtungProdukt Seite
Stahl Schnappverschluss Abscheider TypSchnappverschlussRSBEisenhaltige BeschichtungProdukt Seite
Stahl 4-Punkt SchraubentypSchraubbefestigungRSDXEisenhaltige BeschichtungProdukt Seite
Relaiskiste aus Stahl/mit Schrauben befestigtSchraubbefestigungRTEEisenhaltige BeschichtungProdukt Seite
● Bedienpanel-Kisten der F-Serie
Produkt Serie/FormMethode zum Öffnen und SchließenProduktmodellVerarbeitungsmethodeGelistete Seite
Freistehende Platte in Standard-Ausführung aus Stahl HandgriffHandgriffHJSAZinkphosphat-BeschichtungProdukt Seite
Stahl Tiefe Kompatibler BretttypHandgriffFDLAZinkphosphat-BeschichtungProdukt Seite
Freistehende Kiste aus Stahlplatten Ausführung mit Schnelle LieferungHandgriffFJSAZinkphosphat-BeschichtungProdukt Seite
Stahlrahmen Kompatibel mit der HJSA-SerieHSCBZinkphosphat-BeschichtungProdukt Seite
Stahlrahmen Kompatibel mit der FJSA-SerieFSCBZinkphosphat-BeschichtungProdukt Seite
Standard-AusführungHandgriffFSAZinkphosphat-BeschichtungProdukt Seite
Tür-ZwischenplatteHandgriffFSTZinkphosphat-BeschichtungProdukt Seite
Platzsparender Doppeltür-AusführungHandgriffXASF, etc.Zinkphosphat-BeschichtungProdukt Seite
Ausführung mit dicker PlatteHandgriffFTAZinkphosphat-BeschichtungProdukt Seite
Standard-AusführungSchnappverschlussFSBZinkphosphat-BeschichtungProdukt Seite
Bedienpanel Kiste ohne ZwischenplatteSchnappverschlussRFSB, RFSPZinkphosphat-BeschichtungProdukt SeiteProdukt Seite
Bedienpanel Kiste ohne AbscheidungSchnappverschlussFSPZinkphosphat-BeschichtungProdukt Seite
Seitlicher HandgriffSeitlicher HandgriffFSG, FSEZinkphosphat-BeschichtungProdukt SeiteProdukt Seite
Schraubbefestigung Bedienpanel KisteSchraubbefestigungFSDZinkphosphat-BeschichtungProdukt Seite
Mittlerer Schraubentyp/Basis-SchraubentypSchraubbefestigungFSTM, FSTR, FSTXZinkphosphat-BeschichtungProdukt SeiteProdukt SeiteProdukt Seite
Kombiniert TypSchraubbefestigungFCSZinkphosphat-BeschichtungProdukt Seite
Bedienpanel Kiste ohne TürFSFZinkphosphat-BeschichtungProdukt Seite

Achtung

Weder die Basisverarbeitung noch die Grundierung sind rostfrei.
Abhängig von der Umgebung, in der dieses Produkt gelagert wird, kann innerhalb kurzer Zeit Rost auftreten. Tragen Sie unverzüglich eine Beschichtung auf.

Grundlegende Informationen

Werkstoff Iron Schutzfunktion (umweltbeständig) N/A Zwischenplatte Unspecified
Montage Indoor Body Board Thickness(mm) 1.6 Characteristics Front and Back of Compact Panel Screws Anchoring Model

Technischer Support