Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (D) (φ) | Work Material | Flute Length (ℓ) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Processing Applications | Geometry | Figure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.3 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎] | 0.9 | 3 | 40 | Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting | Mit Führung | 1 | |
11.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.5 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎] | 1.5 | 3 | 40 | Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting | Mit Führung | 1 | |
13.21 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.6 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎] | 1.8 | 3 | 40 | Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting | Mit Führung | 1 | |
11.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.8 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎] | 2.4 | 3 | 40 | Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting | Mit Führung | 1 | |
10.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎] | 3 | 4 | 45 | Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting | Mit Führung | 1 | |
10.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.5 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎] | 4.5 | 4 | 45 | Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting | Mit Führung | 1 | |
10.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎] | 6 | 4 | 45 | Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting | Mit Führung | 1 | |
12.22 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎] | 9 | 6 | 45 | Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting | Mit Führung | 1 | |
19.21 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3.5 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎] | 10.5 | 6 | 45 | Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting | Mit Führung | 1 | |
12.22 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎] | 12 | 6 | 50 | Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting | Mit Führung | 1 | |
13.14 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎] | 15 | 6 | 55 | Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting | Mit Führung | 1 | |
13.14 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎] | 18 | 6 | 60 | Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting | Mit Führung | 2 | |
32.35 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 7 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎] | 21 | 8 | 60 | Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting | Mit Führung | 1 | |
25.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎] | 24 | 8 | 70 | Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting | Mit Führung | 2 | |
37.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎] | 30 | 10 | 80 | Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting | Mit Führung | 2 | |
53.60 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎] | 36 | 12 | 85 | Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting | Mit Führung | 2 | |
63.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 14 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎] | 42 | 12 | 80 | Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting | Mit Führung | 3 | |
106.37 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 16 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎] | 48 | 16 | 110 | Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting | Mit Führung | 2 | |
133.81 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 20 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎] | 60 | 20 | 110 | Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting | Mit Führung | 2 | |
36.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.1 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[◎] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎] / Kunststoff[○] | 0.3 | 3 | 40 | Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting | Sharp Corner | 1 | |
23.99 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.2 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[◎] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎] / Kunststoff[○] | 0.6 | 3 | 40 | Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting | Sharp Corner | 1 | |
15.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.3 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[◎] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎] / Kunststoff[○] | 0.9 | 3 | 40 | Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting | Sharp Corner | 1 | |
22.79 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.4 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[◎] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎] / Kunststoff[○] | 1.2 | 3 | 40 | Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting | Sharp Corner | 1 | |
11.36 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.5 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎] | 1.5 | 3 | 45 | Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting | Sharp Corner | 1 | |
16.24 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.6 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[◎] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎] / Kunststoff[○] | 1.8 | 3 | 40 | Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting | Sharp Corner | 1 | |
19.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.7 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[◎] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎] / Kunststoff[○] | 2.1 | 3 | 40 | Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting | Sharp Corner | 1 | |
10.81 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.8 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[◎] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎] / Kunststoff[○] | 2.4 | 3 | 40 | Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting | Sharp Corner | 1 | |
15.63 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.9 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎] | 2.7 | 4 | 45 | Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting | Sharp Corner | 1 | |
9.98 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎] | 3 | 4 | 45 | Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting | Sharp Corner | 1 | |
20.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.1 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[◎] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎] / Kunststoff[○] | 3.3 | 4 | 45 | Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting | Sharp Corner | 1 | |
10.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.2 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎] | 3.6 | 4 | 45 | Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting | Sharp Corner | 1 | |
20.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.3 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[◎] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎] / Kunststoff[○] | 3.9 | 4 | 45 | Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting | Sharp Corner | 1 | |
20.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.4 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[◎] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎] / Kunststoff[○] | 4.2 | 4 | 45 | Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting | Sharp Corner | 1 | |
9.98 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.5 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎] | 4.5 | 4 | 45 | Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting | Sharp Corner | 1 | |
20.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.6 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[◎] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎] / Kunststoff[○] | 4.8 | 4 | 45 | Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting | Sharp Corner | 1 | |
20.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.7 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[◎] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎] / Kunststoff[○] | 5.1 | 4 | 45 | Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting | Sharp Corner | 1 | |
10.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.8 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎] | 5.4 | 4 | 45 | Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting | Sharp Corner | 1 | |
20.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.9 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[◎] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎] / Kunststoff[○] | 5.7 | 4 | 45 | Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting | Sharp Corner | 1 | |
9.98 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎] | 6 | 4 | 45 | Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting | Sharp Corner | 1 | |
20.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.1 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[◎] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎] / Kunststoff[○] | 6.3 | 4 | 45 | Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting | Sharp Corner | 1 | |
20.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.2 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[◎] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎] / Kunststoff[○] | 6.6 | 4 | 45 | Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting | Sharp Corner | 1 | |
20.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.3 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[◎] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎] / Kunststoff[○] | 6.9 | 4 | 45 | Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting | Sharp Corner | 1 | |
20.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.4 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[◎] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎] / Kunststoff[○] | 7.2 | 4 | 45 | Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting | Sharp Corner | 1 | |
9.98 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.5 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎] | 7.5 | 4 | 45 | Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting | Sharp Corner | 1 | |
27.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.6 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[◎] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎] / Kunststoff[○] | 7.8 | 4 | 45 | Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting | Sharp Corner | 1 | |
27.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.7 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[◎] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎] / Kunststoff[○] | 8.1 | 4 | 45 | Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting | Sharp Corner | 1 | |
27.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.8 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[◎] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎] / Kunststoff[○] | 8.4 | 4 | 45 | Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting | Sharp Corner | 1 | |
27.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.9 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[◎] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎] / Kunststoff[○] | 8.7 | 4 | 45 | Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting | Sharp Corner | 1 | |
11.38 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎] | 9 | 6 | 45 | Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting | Sharp Corner | 1 | |
11.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎] | 9 | 4 | 45 | Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting | Sharp Corner | 2 | |
28.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3.1 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[◎] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎] / Kunststoff[○] | 9.3 | 6 | 45 | Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting | Sharp Corner | 1 | |
28.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3.2 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[◎] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎] / Kunststoff[○] | 9.6 | 6 | 45 | Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting | Sharp Corner | 1 | |
28.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3.3 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[◎] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎] / Kunststoff[○] | 9.9 | 6 | 45 | Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting | Sharp Corner | 1 | |
28.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3.4 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[◎] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎] / Kunststoff[○] | 10.2 | 6 | 45 | Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting | Sharp Corner | 1 | |
17.81 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3.5 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎] | 10.5 | 6 | 45 | Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting | Sharp Corner | 1 | |
28.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3.6 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[◎] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎] / Kunststoff[○] | 10.8 | 6 | 45 | Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting | Sharp Corner | 1 | |
28.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3.7 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[◎] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎] / Kunststoff[○] | 11.1 | 6 | 45 | Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting | Sharp Corner | 1 | |
28.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3.8 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[◎] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎] / Kunststoff[○] | 11.4 | 6 | 45 | Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting | Sharp Corner | 1 | |
28.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3.9 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[◎] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎] / Kunststoff[○] | 11.7 | 6 | 45 | Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting | Sharp Corner | 1 | |
11.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎] | 12 | 6 | 50 | Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting | Sharp Corner | 1 |
Loading...
Model Number | Shank Diameter d |
Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Figure | Standards Y/N | |||
Outer Diameter D |
Shank Diameter d |
|||||||
Standard | Sharp Edge | |||||||
XAL-EM2R (Standard) XAL-PEM2R (Sharp Edge) |
0.1 | — | 3 | 0.3 | 40 | 1 | No Standards | ● |
0.2 | — | 3 | 0.6 | 40 | 1 | No Standards | ● | |
0.3 | — | 3 | 0.9 | 40 | 1 | ● | ● | |
0.4 | — | 3 | 1.2 | 40 | 1 | No Standards | ● | |
0.5 | — | 3 | 1.5 | 40 | 1 | ● | ● | |
0.6 | — | 3 | 1.8 | 40 | 1 | ● | ● | |
0.7 | — | 3 | 2.1 | 40 | 1 | No Standards | ● | |
0.8 | — | 3 | 2.4 | 40 | 1 | ● | ● | |
0.9 | — | 4 | 2.7 | 45 | 1 | No Standards | ● | |
1 | — | 4 | 3 | 45 | 1 | ● | ● | |
1.1 | — | 4 | 3.3 | 45 | 1 | No Standards | ● | |
1.2 | — | 4 | 3.6 | 45 | 1 | No Standards | ● | |
1.3 | — | 4 | 3.9 | 45 | 1 | No Standards | ● | |
1.4 | — | 4 | 4.2 | 45 | 1 | No Standards | ● | |
1.5 | — | 4 | 4.5 | 45 | 1 | ● | ● | |
1.6 | — | 4 | 4.8 | 45 | 1 | No Standards | ● | |
1.7 | — | 4 | 5.1 | 45 | 1 | No Standards | ● | |
1.8 | — | 4 | 5.4 | 45 | 1 | No Standards | ● | |
1.9 | — | 4 | 5.7 | 45 | 1 | No Standards | ● | |
2 | — | 4 | 6 | 45 | 1 | ● | ● | |
2.1 | — | 4 | 6.3 | 45 | 1 | No Standards | ● | |
2.2 | — | 4 | 6.6 | 45 | 1 | No Standards | ● | |
2.3 | — | 4 | 6.9 | 45 | 1 | No Standards | ● | |
2.4 | — | 4 | 7.2 | 45 | 1 | No Standards | ● | |
2.5 | — | 4 | 7.5 | 45 | 1 | No Standards | ● | |
2.6 | — | 4 | 7.8 | 45 | 1 | No Standards | ● | |
2.7 | — | 4 | 8.1 | 45 | 1 | No Standards | ● | |
2.8 | — | 4 | 8.4 | 45 | 1 | No Standards | ● | |
2.9 | — | 4 | 8.7 | 45 | 1 | No Standards | ● | |
3 | 4 | 4 | 9 | 45 | 1 | No Standards | ● | |
3 | — | 6 | 9 | 45 | 1 | ● | ● | |
3.1 | — | 6 | 9.3 | 45 | 1 | No Standards | ● | |
3.2 | — | 6 | 9.6 | 45 | 1 | No Standards | ● | |
3.3 | — | 6 | 9.9 | 45 | 1 | No Standards | ● |
[ ! ]For shank diameter (d) specifications listed in blue, specify both a outer diameter (D) and shank diameter (d).
Model Number | Shank Diameter d |
Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Figure | Standards Y/N | |||
Outer Diameter D |
Shank Diameter d |
|||||||
Standard | Sharp Edge | |||||||
XAL-EM2R (Standard) XAL-PEM2R (Sharp Edge) |
3.4 | — | 6 | 10.2 | 45 | 1 | No Standards | ● |
3.5 | — | 6 | 10.5 | 45 | 1 | ● | ● | |
3.6 | — | 6 | 10.8 | 45 | 1 | No Standards | ● | |
3.7 | — | 6 | 11.1 | 45 | 1 | No Standards | ● | |
3.8 | — | 6 | 11.4 | 45 | 1 | No Standards | ● | |
3.9 | — | 6 | 11.7 | 45 | 1 | No Standards | ● | |
4 | 4 | 4 | 12 | 50 | 2 | No Standards | ● | |
4 | — | 6 | 12 | 50 | 1 | ● | ● | |
4.1 | — | 6 | 12.3 | 50 | 1 | No Standards | ● | |
4.2 | — | 6 | 12.6 | 50 | 1 | No Standards | ● | |
4.3 | — | 6 | 12.9 | 50 | 1 | No Standards | ● | |
4.4 | — | 6 | 13.2 | 50 | 1 | No Standards | ● | |
4.5 | — | 6 | 13.5 | 50 | 1 | No Standards | ● | |
4.6 | — | 6 | 13.8 | 55 | 1 | No Standards | ● | |
4.7 | — | 6 | 14.1 | 55 | 1 | No Standards | ● | |
4.8 | — | 6 | 14.4 | 55 | 1 | No Standards | ● | |
4.9 | — | 6 | 14.7 | 55 | 1 | No Standards | ● | |
5 | — | 6 | 15 | 55 | 1 | ● | ● | |
5.1 | — | 6 | 15.3 | 55 | 1 | No Standards | ● | |
5.2 | — | 6 | 15.6 | 55 | 1 | No Standards | ● | |
5.3 | — | 6 | 15.9 | 55 | 1 | No Standards | ● | |
5.4 | — | 6 | 16.2 | 55 | 1 | No Standards | ● | |
5.5 | — | 6 | 16.5 | 55 | 1 | No Standards | ● | |
5.6 | — | 6 | 16.8 | 60 | 1 | No Standards | ● | |
5.7 | — | 6 | 17.1 | 60 | 1 | No Standards | ● | |
5.8 | — | 6 | 17.4 | 60 | 1 | No Standards | ● | |
5.9 | — | 6 | 17.7 | 60 | 1 | No Standards | ● | |
6 | — | 6 | 18 | 60 | 2 | ● | ● | |
6.5 | — | 8 | 19.5 | 60 | 1 | No Standards | ● | |
7 | — | 8 | 21 | 60 | 1 | ● | ● | |
7.5 | — | 8 | 22.5 | 70 | 1 | No Standards | ● | |
8 | — | 8 | 24 | 70 | 2 | ● | ● | |
8.5 | — | 10 | 25.5 | 70 | 1 | No Standards | ● | |
9 | — | 10 | 27 | 70 | 1 | No Standards | ● | |
9.5 | — | 10 | 28.5 | 75 | 1 | No Standards | ● | |
10 | — | 10 | 30 | 80 | 2 | ● | ● | |
11 | — | 12 | 33 | 85 | 1 | No Standards | ● | |
12 | — | 12 | 36 | 85 | 2 | ● | ● | |
14 | — | 12 | 42 | 80 | 3 | ● | No Standards | |
16 | — | 16 | 48 | 110 | 2 | ● | ● | |
18 | — | 16 | 54 | 110 | 3 | No Standards | ● | |
20 | — | 20 | 60 | 110 | 2 | ● | ● |
[ ! ]For shank diameter (d) specifications listed in blue, specify both a outer diameter (D) and shank diameter (d).
● An affordable set price that moves according to quantity from 3 pieces and up.
● The XAL coating with excellent lubricity delivers stable wear-resistant performance, especially when milling raw materials, giving improved shape accuracy to the machined objects.
● 2-flute end mill with a wide operating range. Use for a variety of applications.
[ ! ]The XAL coating does not have conductive properties. Cannot be used with conduction model tool setters.
Number of Flutes(sheet) | 2 | Model | Quadratisch | Coating | For General Steel (AlCrN etc.) |
---|---|---|---|---|---|
Torsion Angle (θ) | Standard Helix (30 to 40°) | Additional Classification | Stocked Product | Tolerance of OD(mm) | 0 ~ -0.02 |
● Inventory Product □ Manufacturer Product | ● |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter (D)(φ)
Work Material
Flute Length (ℓ)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Processing Applications
Geometry
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften