Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
XAC-PEM4S2 |
XAC-PEM4S3 |
XAC-PEM4S4 |
XAC-PEM4S5 |
XAC-PEM4S6 |
XAC-PEM4S8 |
XAC-PEM4S10 |
XAC-PEM4S12 |
XAC-PEM4S14 |
XAC-PEM4S16 |
XAC-PEM4S20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Figure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2 | 6 | 4 | 40 | 1 | |
20.86 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | 8 | 6 | 45 | 1 | |
21.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 11 | 6 | 45 | 1 | |
23.63 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5 | 13 | 6 | 50 | 1 | |
23.63 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 13 | 6 | 50 | 2 | |
35.66 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | 19 | 8 | 60 | 2 | |
41.34 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 22 | 10 | 70 | 2 | |
62.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | 32 | 16 | 100 | 2 | |
121.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 14 | 26 | 14 | 85 | 2 | |
171.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 16 | 32 | 16 | 100 | 2 | |
163.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 20 | 38 | 20 | 105 | 2 |
Loading...
Model Number | Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
Figure | |
Outer Diameter D |
|||||
XAC-PEM4S | 2 | 6 | 40 | 4 | 1 |
3 | 8 | 45 | 6 | 1 | |
4 | 11 | 45 | 6 | 1 | |
5 | 13 | 50 | 6 | 1 | |
6 | 13 | 50 | 6 | 2 | |
8 | 19 | 60 | 8 | 2 | |
10 | 22 | 70 | 10 | 2 | |
12 | 26 | 75 | 12 | 2 | |
14 | 26 | 85 | 14 | 2 | |
16 | 32 | 100 | 16 | 2 | |
20 | 38 | 105 | 20 | 2 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
● A general-purpose 4-flute end mill for a wide range of applications.
● The blade tip has a sharp edge allowing corner edges also to be machined.
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminum Alloy / Copper Alloy | Number of Flutes(sheet) | 4 | Model | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting | Geometry | Sharp Corner |
Torsion Angle (θ) | Standard Helix (30 to 40°) | Additional Classification | Stocked Product | Tolerance of OD(mm) | 0 ~ -0.02 |
● Inventory Product □ Manufacturer Product | ● |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter (D)(φ)
Flute Length (ℓ)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften