TSC series carbide multi-functional square end mill, 3-flute, 45° spiral / SR Flute Length

TSC series carbide multi-functional square end mill, 3-flute, 45° spiral / SR Flute Length

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Demonstriert eine hohe Leistung bei der Bearbeitung von allgemeinem Stahl, EN 1.4301 Equiv. (gesintert) und wärmebehandeltem Stahl (bis zu 50 HRC)
-Durch die Annahme der 3-Flankenform ist es resistent gegen Ratterer,
-Die einzigartige Form der Spanleitstufe ermöglicht das Nutenschneiden mit einer Schnitttiefe, die der eines 2-Schneiden-Werkzeugs entspricht
-Dieses Produkt hat eine mittlere Schneidenlänge zwischen TSC-HEM3S (kurze Schneidenlänge) und TSC-HEM3R (normale Schneidenlänge), daher wird es "SR Schneidenlänge" genannt. "
-Im Vergleich zu Vierkantfräsern mit 30° Schrägungswinkel sind sowohl Rotation als auch Vorschub mehr als doppelt so schnell
-Der 45° Schrägungswinkel macht ihn ideal für die Hochgeschwindigkeitsbearbeitung im Vergleich zu Allzweckfräsern mit 30° Schrägungswinkel
-Er hat eine Beschichtung mit hoher Oxidationsbeständigkeit und hoher Härte, und erreicht eine lange Lebensdauer. Effektiv in der Hochgeschwindigkeitsbearbeitung und Trockenbearbeitung als Beschichtungseigenschaften
  • TS
  • General Steel
  • 3 Flutes
  • SR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSC series carbide multi-functional square end mill, 3-flute, 45° spiral / SR Flute Length:Related Image

Teilenummer
SN-TSC-HEM3SR6-[22-42/1]-17
SN-TSC-HEM3SR8-[28-51/1]-22.5
SN-TSC-HEM3SR10-[33-60/1]-28
SN-TSC-HEM3SR12-[37-70/1]-32
SN-TSC-HEM3SR16-[50-78/1]-40
SNR-TSC-HEM3SR6-[22-42/1]-[5-17/1]
SNR-TSC-HEM3SR8-[28-51/1]-[5-23/1]
SNR-TSC-HEM3SR10-[33-60/1]-[5-28/1]
SNR-TSC-HEM3SR12-[37-70/1]-[5-32/1]
SNR-TSC-HEM3SR16-[45-78/1]-[5-40/1]
TSC-HEM3SR3
TSC-HEM3SR4
TSC-HEM3SR5
TSC-HEM3SR6
TSC-HEM3SR8
TSC-HEM3SR10
TSC-HEM3SR12
TSC-HEM3SR16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Processing Applications Geometry Additional Classification Figure ● Inventory Product □ Manufacturer Product

-

1 8 Arbeitstage 61766022 ~ 42Flat Surface / Side Surface / Nut / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / CountersunkSharp CornerStandard Neck Relief2

-

1 8 Arbeitstage 822.587528 ~ 51Flat Surface / Side Surface / Nut / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / CountersunkSharp CornerStandard Neck Relief2

-

1 8 Arbeitstage 1028109033 ~ 60Flat Surface / Side Surface / Nut / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / CountersunkSharp CornerStandard Neck Relief2

-

1 8 Arbeitstage 12321210037 ~ 70Flat Surface / Side Surface / Nut / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / CountersunkSharp CornerStandard Neck Relief2

-

1 8 Arbeitstage 16401611050 ~ 78Flat Surface / Side Surface / Nut / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / CountersunkSharp CornerStandard Neck Relief2

-

1 7 Arbeitstage 61766022 ~ 42Flat Surface / Side Surface / Nut / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / CountersunkSharp CornerCutting Edge R Processing2

-

1 7 Arbeitstage 822.587528 ~ 51Flat Surface / Side Surface / Nut / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / CountersunkSharp CornerCutting Edge R Processing2

-

1 7 Arbeitstage 1028109033 ~ 60Flat Surface / Side Surface / Nut / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / CountersunkSharp CornerCutting Edge R Processing2

-

1 7 Arbeitstage 12321210037 ~ 70Flat Surface / Side Surface / Nut / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / CountersunkSharp CornerCutting Edge R Processing2

-

1 7 Arbeitstage 16401611045 ~ 78Flat Surface / Side Surface / Nut / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / CountersunkSharp CornerCutting Edge R Processing2

35.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 312660-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungStocked Product1

41.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 414.5660-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungStocked Product1

44.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 517660-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungStocked Product1

47.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 617660-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungStocked Product2

75.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 822.5875-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungStocked Product2

85.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10281090-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungStocked Product2

120.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 123212100-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungStocked Product2

204.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 164016110-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungStocked Product2

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

TSC series carbide multi-functional square end mill, 3-flute, 45° spiral / SR Flute Length:Related Image

Model Number   Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure
Outer Diameter
D
TSC-HEM3SR 3 12 60 6 1
4 14.5 60 6 1
5 17 60 6 1
6 17 60 6 2
8 22.5 75 8 2
10 28 90 10 2
12 32 100 12 2
16 40 110 16 2


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


Has a new TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, yielding a longer operational life and ideal for high-speed machining / dry machining.
Has a 3-flute shape to be strong against chatter and is capable of stepless grooving.
The unique tip pocket shape allows for the cutting of grooves to be achieved with 2 flutes in parallel at the cutting depth.
The product is considered to have an "SR blade length," as the blade length is between that of TSC-HEM3S (short blade length) and TSC-HEM3R (regular blade length).
Compared to 30° twisted square end mills, both rotation and feed capacity are more than double for higher speed machining.

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminum Alloy / Copper Alloy Number of Flutes(sheet) 3 Model Quadratisch
Coating For High Hardness (Silicone-Based) Torsion Angle (θ) Powerful Helix (45° to 60°) Tolerance of OD(mm) 0 ~ -0.02

Technischer Support