Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

TSC series carbide square end mill, 2-flute / 2D Flute Length (short) model

TSC series carbide square end mill, 2-flute / 2D Flute Length (short) model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

In addition to the stock items, the outer diameter can be specified in 0.01 mm increments through additional processing

  • TS
  • General Steel
  • 2 Flutes
  • S (Short)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSC series carbide square end mill, 2-flute / 2D Flute Length (short) model:Related Image

Teilenummer
SN-TSC-EM2S6-[17-27/1]-12
SN-TSC-EM2S7-[19-26/1]-14
SN-TSC-EM2S8-[21-31/1]-16
SN-TSC-EM2S9-[23-30/1]-18
SN-TSC-EM2S10-[25-35/1]-20
SN-TSC-EM2S12-[29-45/1]-24
SN-TSC-EM2S16-[37-68/1]-32
SN-TSC-EM2S20-[45-67/1]-40
SN-TSC-PEM2S6-[17-27/1]-12
SN-TSC-PEM2S7-[19-26/1]-14
SN-TSC-PEM2S8-[21-31/1]-16
SN-TSC-PEM2S9-[23-30/1]-18
SN-TSC-PEM2S10-[25-35/1]-20
SN-TSC-PEM2S12-[29-45/1]-24
SN-TSC-PEM2S16-[37-73/1]-32
SN-TSC-PEM2S20-[45-67/1]-40
SNR-TSC-EM2S6-[17-27/1]-[5-12/1]
SNR-TSC-EM2S7-[19-26/1]-[5-14/1]
SNR-TSC-EM2S8-[21-31/1]-[5-16/1]
SNR-TSC-EM2S9-[23-30/1]-[5-18/1]
SNR-TSC-EM2S10-[25-35/1]-[5-20/1]
SNR-TSC-EM2S12-[29-45/1]-[5-24/1]
SNR-TSC-EM2S16-[37-73/1]-[5-32/1]
SNR-TSC-EM2S20-[45-72/1]-[5-40/1]
SNR-TSC-PEM2S6-[17-27/1]-[5-12/1]
SNR-TSC-PEM2S7-[19-26/1]-[5-14/1]
SNR-TSC-PEM2S8-[21-31/1]-[5-16/1]
SNR-TSC-PEM2S9-[23-30/1]-[5-18/1]
SNR-TSC-PEM2S10-[25-35/1]-[5-20/1]
SNR-TSC-PEM2S12-[29-45/1]-[5-24/1]
SNR-TSC-PEM2S16-[37-73/1]-[5-32/1]
SNR-TSC-PEM2S20-[45-72/1]-[5-40/1]
TSC-EM2S0.1
TSC-EM2S0.2
TSC-EM2S0.3
TSC-EM2S0.4
TSC-EM2S0.5
TSC-EM2S0.6
TSC-EM2S0.7
TSC-EM2S0.8
TSC-EM2S0.9
TSC-EM2S1
TSC-EM2S1.1
TSC-EM2S1.2
TSC-EM2S1.3
TSC-EM2S1.4
TSC-EM2S1.5
TSC-EM2S1.6
TSC-EM2S1.7
TSC-EM2S1.8
TSC-EM2S1.9
TSC-EM2S1.91
TSC-EM2S1.92
TSC-EM2S1.93
TSC-EM2S1.94
TSC-EM2S1.95
TSC-EM2S1.96
TSC-EM2S1.97
TSC-EM2S1.98
TSC-EM2S1.99
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattLieferzeit?Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Geometry Additional Classification Tolerance of OD
(mm)
Figure ● Inventory Product □ Manufacturer Product

-

1 7 Arbeitstage 61264517 ~ 27Mit FührungStandard Neck Relief0 ~ -0.022

-

1 7 Arbeitstage 71485019 ~ 26Mit FührungStandard Neck Relief0 ~ -0.021

-

1 7 Arbeitstage 81685521 ~ 31Mit FührungStandard Neck Relief0 ~ -0.022

-

1 7 Arbeitstage 918106023 ~ 30Mit FührungStandard Neck Relief0 ~ -0.021

-

1 7 Arbeitstage 1020106525 ~ 35Mit FührungStandard Neck Relief0 ~ -0.022

-

1 7 Arbeitstage 1224127529 ~ 45Mit FührungStandard Neck Relief0 ~ -0.022

-

1 7 Arbeitstage 16321610537 ~ 68Mit FührungStandard Neck Relief0 ~ -0.022

-

1 7 Arbeitstage 20402011045 ~ 67Mit FührungStandard Neck Relief0 ~ -0.022

-

1 7 Arbeitstage 61264517 ~ 27Sharp CornerStandard Neck Relief0 ~ -0.022

-

1 7 Arbeitstage 71485019 ~ 26Sharp CornerStandard Neck Relief0 ~ -0.021

-

1 7 Arbeitstage 81685521 ~ 31Sharp CornerStandard Neck Relief0 ~ -0.022

-

1 7 Arbeitstage 918106023 ~ 30Sharp CornerStandard Neck Relief0 ~ -0.021

-

1 7 Arbeitstage 1020106525 ~ 35Sharp CornerStandard Neck Relief0 ~ -0.022

-

1 7 Arbeitstage 1224127529 ~ 45Sharp CornerStandard Neck Relief0 ~ -0.022

-

1 7 Arbeitstage 16321610537 ~ 73Sharp CornerStandard Neck Relief0 ~ -0.022

-

1 7 Arbeitstage 20402011045 ~ 67Sharp CornerStandard Neck Relief0 ~ -0.022

-

1 7 Arbeitstage 61264517 ~ 27Mit FührungCutting Edge R Processing0 ~ -0.022

-

1 7 Arbeitstage 71485019 ~ 26Mit FührungCutting Edge R Processing0 ~ -0.021

-

1 7 Arbeitstage 81685521 ~ 31Mit FührungCutting Edge R Processing0 ~ -0.022

-

1 7 Arbeitstage 918106023 ~ 30Mit FührungCutting Edge R Processing0 ~ -0.021

-

1 7 Arbeitstage 1020106525 ~ 35Mit FührungCutting Edge R Processing0 ~ -0.022

-

1 7 Arbeitstage 1224127529 ~ 45Mit FührungCutting Edge R Processing0 ~ -0.022

-

1 7 Arbeitstage 16321610537 ~ 73Mit FührungCutting Edge R Processing0 ~ -0.022

-

1 7 Arbeitstage 20402011045 ~ 72Mit FührungCutting Edge R Processing0 ~ -0.022

-

1 7 Arbeitstage 61264517 ~ 27Sharp CornerCutting Edge R Processing0 ~ -0.022

-

1 7 Arbeitstage 71485019 ~ 26Sharp CornerCutting Edge R Processing0 ~ -0.021

-

1 7 Arbeitstage 81685521 ~ 31Sharp CornerCutting Edge R Processing0 ~ -0.022

-

1 7 Arbeitstage 918106023 ~ 30Sharp CornerCutting Edge R Processing0 ~ -0.021

-

1 7 Arbeitstage 1020106525 ~ 35Sharp CornerCutting Edge R Processing0 ~ -0.022

-

1 7 Arbeitstage 1224127529 ~ 45Sharp CornerCutting Edge R Processing0 ~ -0.022

-

1 7 Arbeitstage 16321610537 ~ 73Sharp CornerCutting Edge R Processing0 ~ -0.022

-

1 7 Arbeitstage 20402011045 ~ 72Sharp CornerCutting Edge R Processing0 ~ -0.022

27.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.10.2335-Mit FührungStocked Product0 ~ -0.021

18.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.20.4335-Mit FührungStocked Product0 ~ -0.021

16.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.30.6335-Mit FührungStocked Product0 ~ -0.021

17.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.40.8335-Mit FührungStocked Product0 ~ -0.021

8.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.51335-Mit FührungStocked Product0 ~ -0.021

13.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.61.2335-Mit FührungStocked Product0 ~ -0.021

13.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.71.4335-Mit FührungStocked Product0 ~ -0.021

8.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.81.6335-Mit FührungStocked Product0 ~ -0.021

13.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.91.8335-Mit FührungStocked Product0 ~ -0.021

7.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12440-Mit FührungStocked Product0 ~ -0.021

21.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.12.2440-Mit FührungStocked Product0 ~ -0.021

9.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.22.4440-Mit FührungStocked Product0 ~ -0.021

20.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.32.6440-Mit FührungStocked Product0 ~ -0.021

21.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.42.8440-Mit FührungStocked Product0 ~ -0.021

8.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.53440-Mit FührungStocked Product0 ~ -0.021

21.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.63.2440-Mit FührungStocked Product0 ~ -0.021

23.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.73.4440-Mit FührungStocked Product0 ~ -0.021

9.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.83.6440-Mit FührungStocked Product0 ~ -0.021

21.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.93.8440-Mit FührungStocked Product0 ~ -0.021

29.44 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 1.914440-Mit FührungManufactured Product0 ~ -0.021

29.44 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 1.924440-Mit FührungManufactured Product0 ~ -0.021

29.44 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 1.934440-Mit FührungManufactured Product0 ~ -0.021

29.44 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 1.944440-Mit FührungManufactured Product0 ~ -0.021

29.44 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 1.954440-Mit FührungManufactured Product0 ~ -0.021

29.44 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 1.964440-Mit FührungManufactured Product0 ~ -0.021

29.44 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 1.974440-Mit FührungManufactured Product0 ~ -0.021

29.44 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 1.984440-Mit FührungManufactured Product0 ~ -0.021

29.44 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 1.994440-Mit FührungManufactured Product0 ~ -0.021

Loading...

Spezifikationen

TSC series carbide square end mill, 2-flute / 2D Flute Length (short) model:Related Image

Model Number
TSC-EM2S (Standard) / TSC-PEM2S (Sharp Edge)

Outer Diameter
D
Shank Diameter
d
Shank Diameter
d
Flute Length
Overall Length
L
Figure
● Stocked Product
□ Manufactured Product
0.1 - 3 0.2 35 1
0.2 - 3 0.4 35 1
0.3 - 3 0.6 35 1
0.4 - 3 0.8 35 1
0.5 - 3 1 35 1
0.6 - 3 1.2 35 1
0.7 - 3 1.4 35 1
0.8 - 3 1.6 35 1
0.9 - 3 1.8 35 1
1 - 4 2 40 1
1.1 - 4 2.2 40 1
1.2 - 4 2.4 40 1
1.3 - 4 2.6 40 1
1.4 - 4 2.8 40 1
1.5 - 4 3 40 1
1.6 - 4 3.2 40 1
1.7 - 4 3.4 40 1
1.8 - 4 3.6 40 1
1.9 - 4 3.8 40 1
1.91 ~ 1.99 - 4 4 40 1 □ (Standard Only)
2 - 4 4 40 1
2 6 6 4 40 1
2.25 ~ 2.49 - 4 5 40 1 □ (Standard Only)
2.5 - 4 5 40 1
2.51 ~ 2.79 - 4 5.6 40 1 □ (Standard Only)
2.8 - 4 5.6 40 1
2.81 ~ 2.99 - 6 6 45 1 □ (Standard Only)
3 -

6

6

45

1
3.01 ~3.49 -

6

7

45

1
3.5 -

6

7

45

1
3.51 ~3.99 -

6

8

45

1
4 -

6

8

45

1
4.01 ~4.49 -

6

9

45

1
4.5 -

6

9

45

1
4.51 ~4.99 -

6

10

45

1
5 -

6

10

45

1
5.01 ~5.49 -

6

11

45

1
5.5 -

6

11

45

1
5.51 ~5.99 -

6

12

45

1
6 -

6

12

45

2
7 -

8

14

50

1
7.01 -7.99 -

8

16

55

1
8 -

8

16

55

2
9 -

10

18

60

1
9.01 ~9.99 -

10

20

65

1
10 -

10

20

65

2
11.01 ~ 11.99 -

12

24

75

1
12 -

12

24

75

2
14 -

12

28

80

3
15.51 ~ 15.99 -

16

32

105

1
16 -

16

32

105

2
19.51 ~ 19.99 -

20

40

110

1
20 -

20

40

110

2

[ ! ]Manufactured products have a blade diameter designated in 0.01 mm increments.
[ ! ]For shank diameter (d) specifications listed in blue, specify both a outer diameter (D) and shank diameter (d).
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, resulting in a longer operational life and ideal for high speed machining / dry machining.
A general-purpose 2-flute end mill for a wide range of applications.

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminum Alloy / Copper Alloy Number of Flutes(sheet) 2 Model Quadratisch
Coating For High Hardness (Silicone-Based) Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support