TSC series carbide square end mill, 2-flute / 3D Flute Length (regular) model

TSC series carbide square end mill, 2-flute / 3D Flute Length (regular) model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Demonstriert hohe Leistung bei der Bearbeitung von allgemeinem Stahl, EN 1.4301 Equiv. (gesintert) und wärmebehandeltem Stahl (bis zu 50 HRC)
-Reguläre 2-Nuten-Größe, die für eine breite Palette von Anwendungen verwendet werden kann
-Optimal für die Bearbeitung im niedrigen bis mittleren Drehzahlbereich aufgrund des universellen 30°-Spiralwinkels
-Ist mit einer Beschichtung mit hoher Oxidationsbeständigkeit und hoher Härte ausgestattet und erreicht eine lange Nutzungsdauer. Effektiv bei Hochgeschwindigkeitsbearbeitung und Trockenbearbeitung als Beschichtungseigenschaften
-Kann nachgeschliffen werden. Bitte beachten Sie die Seite "Nachschleifservice" für Anwendungsprozeduren, Leistungsspektrum, Preise, etc.
  • TS
  • General Steel
  • 2 Flutes
  • R (Regular)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSC series carbide square end mill, 2-flute / 3D Flute Length (regular) model:Related Image

Teilenummer
SN-TSC-EM2R6-[23-42/1]-18
SN-TSC-EM2R7-[26-41/1]-21
SN-TSC-EM2R8-[29-46/1]-24
SN-TSC-EM2R9-[32-45/1]-27
SN-TSC-EM2R10-[35-50/1]-30
SN-TSC-EM2R12-[41-55/1]-36
SN-TSC-EM2R16-[58-78/1]-48
SN-TSC-EM2R20-[70-92/1]-60
SN-TSC-PEM2R6-[23-42/1]-18
SN-TSC-PEM2R7-[26-41/1]-21
SN-TSC-PEM2R8-[29-46/1]-24
SN-TSC-PEM2R9-[32-45/1]-27
SN-TSC-PEM2R10-[35-50/1]-30
SN-TSC-PEM2R12-[41-55/1]-36
SN-TSC-PEM2R16-[58-73/1]-48
SN-TSC-PEM2R20-[70-87/1]-60
SNR-TSC-EM2R6-[23-42/1]-[5-18/1]
SNR-TSC-EM2R7-[26-41/1]-[5-21/1]
SNR-TSC-EM2R8-[29-46/1]-[5-24/1]
SNR-TSC-EM2R9-[32-45/1]-[5-27/1]
SNR-TSC-EM2R10-[35-50/1]-[5-30/1]
SNR-TSC-EM2R12-[41-55/1]-[5-36/1]
SNR-TSC-EM2R16-[53-78/1]-[5-48/1]
SNR-TSC-EM2R20-[65-92/1]-[5-60/1]
SNR-TSC-PEM2R6-[23-42/1]-[5-18/1]
SNR-TSC-PEM2R7-[26-41/1]-[5-21/1]
SNR-TSC-PEM2R8-[29-46/1]-[5-24/1]
SNR-TSC-PEM2R9-[32-45/1]-[5-27/1]
SNR-TSC-PEM2R10-[35-50/1]-[5-30/1]
SNR-TSC-PEM2R12-[41-55/1]-[5-36/1]
SNR-TSC-PEM2R16-[53-78/1]-[5-48/1]
SNR-TSC-PEM2R20-[65-92/1]-[5-60/1]
TSC-EM2R0.2
TSC-EM2R0.3
TSC-EM2R0.4
TSC-EM2R0.5
TSC-EM2R0.6
TSC-EM2R0.7
TSC-EM2R0.8
TSC-EM2R0.9
TSC-EM2R1
TSC-EM2R1.1
TSC-EM2R1.2
TSC-EM2R1.3
TSC-EM2R1.4
TSC-EM2R1.5
TSC-EM2R1.6
TSC-EM2R1.7
TSC-EM2R1.8
TSC-EM2R1.9
TSC-EM2R1.95
TSC-EM2R2
TSC-EM2R2-6
TSC-EM2R2.5
TSC-EM2R2.8
TSC-EM2R2.39
TSC-EM2R2.44
TSC-EM2R2.45
TSC-EM2R2.85
TSC-EM2R2.95
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Processing Applications Geometry Additional Classification Figure ● Inventory Product □ Manufacturer Product

-

1 8 Arbeitstage 61866023 ~ 42Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting / CountersunkMit FührungStandard Neck Relief2

-

1 8 Arbeitstage 72186526 ~ 41Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting / CountersunkMit FührungStandard Neck Relief1

-

1 8 Arbeitstage 82487029 ~ 46Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting / CountersunkMit FührungStandard Neck Relief2

-

1 8 Arbeitstage 927107532 ~ 45Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting / CountersunkMit FührungStandard Neck Relief1

-

1 8 Arbeitstage 1030108035 ~ 50Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting / CountersunkMit FührungStandard Neck Relief2

-

1 8 Arbeitstage 1236128541 ~ 55Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting / CountersunkMit FührungStandard Neck Relief2

-

1 8 Arbeitstage 16481611058 ~ 78Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting / CountersunkMit FührungStandard Neck Relief2

-

1 8 Arbeitstage 20602013070 ~ 92Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting / CountersunkMit FührungStandard Neck Relief2

-

1 8 Arbeitstage 61866023 ~ 42Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting / CountersunkSharp CornerStandard Neck Relief2

-

1 8 Arbeitstage 72186526 ~ 41Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting / CountersunkSharp CornerStandard Neck Relief1

-

1 8 Arbeitstage 82487029 ~ 46Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting / CountersunkSharp CornerStandard Neck Relief2

-

1 8 Arbeitstage 927107532 ~ 45Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting / CountersunkSharp CornerStandard Neck Relief1

-

1 8 Arbeitstage 1030108035 ~ 50Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting / CountersunkSharp CornerStandard Neck Relief2

-

1 8 Arbeitstage 1236128541 ~ 55Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting / CountersunkSharp CornerStandard Neck Relief2

-

1 8 Arbeitstage 16481611058 ~ 73Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting / CountersunkSharp CornerStandard Neck Relief2

-

1 8 Arbeitstage 20602013070 ~ 87Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting / CountersunkSharp CornerStandard Neck Relief2

-

1 7 Arbeitstage 61866023 ~ 42Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting / CountersunkMit FührungCutting Edge R Processing2

-

1 7 Arbeitstage 72186526 ~ 41Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting / CountersunkMit FührungCutting Edge R Processing1

-

1 7 Arbeitstage 82487029 ~ 46Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting / CountersunkMit FührungCutting Edge R Processing2

-

1 7 Arbeitstage 927107532 ~ 45Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting / CountersunkMit FührungCutting Edge R Processing1

-

1 7 Arbeitstage 1030108035 ~ 50Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting / CountersunkMit FührungCutting Edge R Processing2

-

1 7 Arbeitstage 1236128541 ~ 55Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting / CountersunkMit FührungCutting Edge R Processing2

-

1 7 Arbeitstage 16481611053 ~ 78Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting / CountersunkMit FührungCutting Edge R Processing2

-

1 7 Arbeitstage 20602013065 ~ 92Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting / CountersunkMit FührungCutting Edge R Processing2

-

1 7 Arbeitstage 61866023 ~ 42Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting / CountersunkSharp CornerCutting Edge R Processing2

-

1 7 Arbeitstage 72186526 ~ 41Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting / CountersunkSharp CornerCutting Edge R Processing1

-

1 7 Arbeitstage 82487029 ~ 46Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting / CountersunkSharp CornerCutting Edge R Processing2

-

1 7 Arbeitstage 927107532 ~ 45Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting / CountersunkSharp CornerCutting Edge R Processing1

-

1 7 Arbeitstage 1030108035 ~ 50Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting / CountersunkSharp CornerCutting Edge R Processing2

-

1 7 Arbeitstage 1236128541 ~ 55Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting / CountersunkSharp CornerCutting Edge R Processing2

-

1 7 Arbeitstage 16481611053 ~ 78Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting / CountersunkSharp CornerCutting Edge R Processing2

-

1 7 Arbeitstage 20602013065 ~ 92Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting / CountersunkSharp CornerCutting Edge R Processing2

30.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.20.6340-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungStocked Product1

24.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.30.9340-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungStocked Product1

26.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.41.2340-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungStocked Product1

15.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.51.5340-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungStocked Product1

23.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.61.8340-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungStocked Product1

23.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.72.1340-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungStocked Product1

15.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.82.4340-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungStocked Product1

23.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.92.7340-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungStocked Product1

14.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 13445-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungStocked Product1

66.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.13.3445-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungStocked Product1

16.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.23.6445-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungStocked Product1

74.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.33.9445-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungStocked Product1

34.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.44.2445-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungStocked Product1

14.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.54.5445-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungStocked Product1

45.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.64.8445-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungStocked Product1

46.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.75.1445-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungStocked Product1

17.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.85.4445-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungStocked Product1

46.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.95.7445-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungStocked Product1

44.18 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 1.956445-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungManufactured Product1

14.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 26445-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungStocked Product1

22.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 26645-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungStocked Product1

14.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.57.5445-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungStocked Product1

37.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.88.4445-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungStocked Product1

61.94 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 2.397.5445-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungManufactured Product1

61.94 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 2.447.5445-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungManufactured Product1

61.94 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 2.457.5445-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungManufactured Product1

44.18 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 2.859645-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungManufactured Product1

44.18 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 2.959645-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungManufactured Product1

Loading...

Spezifikationen

TSC series carbide square end mill, 2-flute / 3D Flute Length (regular) model:Related Image

Model Number
TSC-EM2R (Standard) / TSC-PEM2R (Sharp Edge)

Outer Diameter
D
Shank Diameter
d
Shank Diameter
d
Flute Length
Overall Length
L
Figure ● Stocked Product
□ Manufactured Product
0.2 3 0.6 40 1
0.3 3 0.9 40 1
0.4 3 1.2 40 1
0.5 3 1.5 40 1
0.6 3 1.8 40 1
0.7 3 2.1 40 1
0.8 3 2.4 40 1
0.9 3 2.7 40 1
1 4 3 45 1
1.1 4 3.3 45 1
1.2 4 3.6 45 1
1.3 4 3.9 45 1
1.4 4 4.2 45 1
1.5 4 4.5 45 1
1.6 4 4.8 45 1
1.7 4 5.1 45 1
1.8 4 5.4 45 1
1.9 4 5.7 45 1
1.90 ~ 1.99 4 6 45 1 □ (Standard Only)
2 4 6 45 1
2 6 6 6 45 1
2.25 ~ 2.49 4 7.5 45 1 □ (Standard Only)
2.5 4 7.5 45 1
2.51 ~ 2.79 4 8.4 45 1 □ (Standard Only)
2.8 4 8.4 45 1
2.81 ~ 2.99 6 9 45 1 □ (Standard Only)
3 6 9 45 1
3.01 ~ 3.49

6

10.5

45

1
3.5

6

10.5

45

1
3.51 ~ 3.99

6

12

50

1
4

6

12

50

1
4.01 ~ 4.49

6

13.5

50

1
4.5

6

13.5

50

1
4.51 ~ 4.99

6

15

55

1
5

6

15

55

1
5.01 ~ 5.49

6

16.5

55

1
5.5

6

16.5

55

1
5.51 ~ 5.99

6

18

60

1
6

6

18

60

2
7

8

21

65

1
7.01 ~ 7.99

8

24

70

1
8

8

24

70

2
9

10

27

75

1
9.01 ~ 9.99

10

30

80

1
10

10

30

80

2
11.01 ~ 11.99

12

36

85

1
12

12

36

85

2
14

12

42

95

3
15.51 ~ 15.99

16

48

110

1
16

16

48

110

2
19.51 ~ 19.99

20

60

130

1
20

20

60

130

2

[ ! ] Manufactured products have a blade diameter designated in 0.01 mm increments.
[ ! ] For shank diameter (d) specifications listed in blue, specify both a outer diameter (D) and shank diameter (d).
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, resulting in a longer operational life and ideal for high speed machining / dry machining.

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminum Alloy / Copper Alloy Number of Flutes(sheet) 2 Model Quadratisch
Coating For High Hardness (Silicone-Based) Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°) Tolerance of OD(mm) 0 ~ -0.02

Technischer Support