TSC series carbide square end mill, 4-flute / 3D Flute Length (regular) model (Teilenummern)

TSC series carbide square end mill, 4-flute / 3D Flute Length (regular) model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Der Fräser zeigt hohe Leistungen bei der Bearbeitung von allgemeinem Stahl, EN 1.4301 Equiv. (gesintert) und Vergütungsstahl (bis 50 HRC)
-Allzweckfräser mit 4 Schneiden für ein breites Anwendungsspektrum
-Optimal für die Bearbeitung im niedrigen bis mittleren Drehzahlbereich durch den Allzweck-Schrägungswinkel von 30°
-Die Beschichtung weist eine hohe Oxidationsbeständigkeit und eine hohe Härte auf und erreicht eine lange Standzeit. Effektiv bei Hochgeschwindigkeitsbearbeitung und Trockenbearbeitung als Beschichtungseigenschaften
-Kann nachgeschliffen werden. Bitte beachten Sie die Seite "Nachschleifservice" für Anwendungsprozeduren, Leistungsspektrum, Preise, etc.
  • TS
  • General Steel
  • 4 Flutes
  • R (Regular)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSC series carbide square end mill, 4-flute / 3D Flute Length (regular) model:Related Image

Teilenummer
SN-TSC-EM4R6-[23-42/1]-18
SN-TSC-EM4R6.5-[25-36/1]-19.5
SN-TSC-EM4R7-[26-46/1]-21
SN-TSC-EM4R8-[29-46/1]-24
SN-TSC-EM4R9-[32-45/1]-27
SN-TSC-EM4R10-[35-50/1]-30
SN-TSC-EM4R12-[41-55/1]-36
SN-TSC-EM4R16-[58-73/1]-48
SN-TSC-EM4R20-[70-92/1]-60
SN-TSC-PEM4R6-[23-42/1]-18
SN-TSC-PEM4R6.5-[25-36/1]-19.5
SN-TSC-PEM4R7-[26-41/1]-21
SN-TSC-PEM4R8-[29-46/1]-24
SN-TSC-PEM4R9-[32-45/1]-27
SN-TSC-PEM4R10-[35-50/1]-30
SN-TSC-PEM4R12-[41-55/1]-36
SN-TSC-PEM4R16-[58-73/1]-48
SN-TSC-PEM4R20-[70-92/1]-60
SNR-TSC-EM4R6-[23-42/1]-[5-18/1]
SNR-TSC-EM4R6.5-[25-36/1]-[5-19/1]
SNR-TSC-EM4R7-[26-41/1]-[5-21/1]
SNR-TSC-EM4R8-[29-46/1]-[5-24/1]
SNR-TSC-EM4R9-[32-45/1]-[5-27/1]
SNR-TSC-EM4R10-[35-50/1]-[5-30/1]
SNR-TSC-EM4R12-[41-55/1]-[5-36/1]
SNR-TSC-EM4R16-[53-73/1]-[5-48/1]
SNR-TSC-EM4R20-[65-92/1]-[5-60/1]
SNR-TSC-PEM4R6-[23-42/1]-[5-18/1]
SNR-TSC-PEM4R6.5-[25-36/1]-[5-19/1]
SNR-TSC-PEM4R7-[26-41/1]-[5-21/1]
SNR-TSC-PEM4R8-[29-46/1]-[5-24/1]
SNR-TSC-PEM4R9-[32-45/1]-[5-27/1]
SNR-TSC-PEM4R10-[35-50/1]-[5-30/1]
SNR-TSC-PEM4R12-[41-55/1]-[5-36/1]
SNR-TSC-PEM4R16-[53-73/1]-[5-48/1]
SNR-TSC-PEM4R20-[65-87/1]-[5-60/1]
TSC-EM4R1
TSC-EM4R1.5
TSC-EM4R2
TSC-EM4R2-6
TSC-EM4R2.5
TSC-EM4R3
TSC-EM4R3.5
TSC-EM4R4
TSC-EM4R4.5
TSC-EM4R5
TSC-EM4R5.5
TSC-EM4R6
TSC-EM4R6.5
TSC-EM4R7
TSC-EM4R8
TSC-EM4R9
TSC-EM4R10
TSC-EM4R11
TSC-EM4R12
TSC-EM4R13
TSC-EM4R14
TSC-EM4R16
TSC-EM4R20
TSC-PEM4R1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Geometry Additional Classification Figure ● Inventory Product □ Manufacturer Product

-

1 8 Arbeitstage 61866023 ~ 42Mit FührungStandard Neck Relief2

-

1 8 Arbeitstage 6.519.586025 ~ 36Mit FührungStandard Neck Relief1

-

1 8 Arbeitstage 72187026 ~ 46Mit FührungStandard Neck Relief1

-

1 8 Arbeitstage 82487029 ~ 46Mit FührungStandard Neck Relief2

-

1 8 Arbeitstage 927108032 ~ 45Mit FührungStandard Neck Relief1

-

1 8 Arbeitstage 1030108035 ~ 50Mit FührungStandard Neck Relief2

-

1 8 Arbeitstage 1236128541 ~ 55Mit FührungStandard Neck Relief2

-

1 8 Arbeitstage 16481611058 ~ 73Mit FührungStandard Neck Relief2

-

1 8 Arbeitstage 20602013070 ~ 92Mit FührungStandard Neck Relief2

-

1 8 Arbeitstage 61866023 ~ 42Sharp CornerStandard Neck Relief2

-

1 8 Arbeitstage 6.519.586025 ~ 36Sharp CornerStandard Neck Relief1

-

1 8 Arbeitstage 72187026 ~ 41Sharp CornerStandard Neck Relief1

-

1 8 Arbeitstage 82487029 ~ 46Sharp CornerStandard Neck Relief2

-

1 8 Arbeitstage 927108032 ~ 45Sharp CornerStandard Neck Relief1

-

1 8 Arbeitstage 1030108035 ~ 50Sharp CornerStandard Neck Relief2

-

1 8 Arbeitstage 1236128541 ~ 55Sharp CornerStandard Neck Relief2

-

1 8 Arbeitstage 16481611058 ~ 73Sharp CornerStandard Neck Relief2

-

1 8 Arbeitstage 20602013070 ~ 92Sharp CornerStandard Neck Relief2

-

1 7 Arbeitstage 61866023 ~ 42Mit FührungCutting Edge R Processing2

-

1 7 Arbeitstage 6.519.586025 ~ 36Mit FührungCutting Edge R Processing1

-

1 7 Arbeitstage 72187026 ~ 41Mit FührungCutting Edge R Processing1

-

1 7 Arbeitstage 82487029 ~ 46Mit FührungCutting Edge R Processing2

-

1 7 Arbeitstage 927108032 ~ 45Mit FührungCutting Edge R Processing1

-

1 7 Arbeitstage 1030108035 ~ 50Mit FührungCutting Edge R Processing2

-

1 7 Arbeitstage 1236128541 ~ 55Mit FührungCutting Edge R Processing2

-

1 7 Arbeitstage 16481611053 ~ 73Mit FührungCutting Edge R Processing2

-

1 7 Arbeitstage 20602013065 ~ 92Mit FührungCutting Edge R Processing2

-

1 7 Arbeitstage 61866023 ~ 42Sharp CornerCutting Edge R Processing2

-

1 7 Arbeitstage 6.519.586025 ~ 36Sharp CornerCutting Edge R Processing1

-

1 7 Arbeitstage 72187026 ~ 41Sharp CornerCutting Edge R Processing1

-

1 7 Arbeitstage 82487029 ~ 46Sharp CornerCutting Edge R Processing2

-

1 7 Arbeitstage 927108032 ~ 45Sharp CornerCutting Edge R Processing1

-

1 7 Arbeitstage 1030108035 ~ 50Sharp CornerCutting Edge R Processing2

-

1 7 Arbeitstage 1236128541 ~ 55Sharp CornerCutting Edge R Processing2

-

1 7 Arbeitstage 16481611053 ~ 73Sharp CornerCutting Edge R Processing2

-

1 7 Arbeitstage 20602013065 ~ 87Sharp CornerCutting Edge R Processing2

42.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 13445-Mit FührungStocked Product1

40.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.54.5445-Mit FührungStocked Product1

21.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 26445-Mit FührungStocked Product1

26.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 26645-Mit FührungStocked Product1

21.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.57.5445-Mit FührungStocked Product1

21.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 39645-Mit FührungStocked Product1

66.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3.510.5645-Mit FührungStocked Product1

22.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 412650-Mit FührungStocked Product1

60.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4.513.5650-Mit FührungStocked Product1

23.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 515655-Mit FührungStocked Product1

67.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5.516.5655-Mit FührungStocked Product1

25.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 618660-Mit FührungStocked Product2

96.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6.519.5860-Mit FührungStocked Product1

43.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 721870-Mit FührungStocked Product1

34.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 824870-Mit FührungStocked Product2

65.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 9271080-Mit FührungStocked Product1

46.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10301080-Mit FührungStocked Product2

104.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 11331080-Mit FührungStocked Product3

56.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12361285-Mit FührungStocked Product2

144.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 13391290-Mit FührungStocked Product3

96.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 14421285-Mit FührungStocked Product3

142.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 164816110-Mit FührungStocked Product2

215.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 206020130-Mit FührungStocked Product2

39.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 13445-Sharp CornerStocked Product1

Loading...

Spezifikationen

TSC series carbide square end mill, 4-flute / 3D Flute Length (regular) model:Related Image

 

Model Number

   

Shank Diameter
d

Flute Length

Overall Length
L

Figure

Outer Diameter
D

Shank Diameter
d

TSC-EM4R
(Standard)

TSC-PEM4R
(Sharp Edge)

1

4

3

45

1

1.5

4

4.5

45

1

2

4

6

45

1

2

6

6

6

45

1

2.5

4

7.5

45

1

3

6

9

45

1

3.5

6

10.5

45

1

4

6

12

50

1

4.5

6

13.5

50

1

5

6

15

55

1

5.5

6

16.5

55

1

6

6

18

60

2

6.5

8

19.5

60

1

7

8

21

70

1

8

8

24

70

2

9

10

27

80

1

10

10

30

80

2

11

10

33

80

3

12

12

36

85

2

13

12

39

90

3

14

12

42

85

3

16

16

48

110

2

20

20

60

130

2

[ ! ]For shank diameter (d) specifications listed in blue, specify both a outer diameter (D) and shank diameter (d).
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, resulting in a longer operational life and ideal for high speed machining / dry machining.
A general-purpose 4-flute end mill for a wide range of applications.

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminum Alloy / Copper Alloy Number of Flutes(sheet) 4 Model Quadratisch
Coating For High Hardness (Silicone-Based) Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°)
Tolerance of OD(mm) 0 ~ -0.02

Technischer Support