TSC series carbide square end mill, 4-flute / 4D Flute Length (long) model

TSC series carbide square end mill, 4-flute / 4D Flute Length (long) model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Der Fräser zeigt hohe Leistungen bei der Bearbeitung von allgemeinem Stahl, EN 1.4301 Equiv. (gesintert) und Vergütungsstahl (bis 50 HRC)
-Allzweckfräser mit 4 Schneiden für ein breites Anwendungsspektrum
-Optimal für die Bearbeitung im niedrigen bis mittleren Drehzahlbereich durch den Allzweck-Schrägungswinkel von 30°
-Die Beschichtung weist eine hohe Oxidationsbeständigkeit und eine hohe Härte auf und erreicht eine lange Standzeit. Effektiv bei Hochgeschwindigkeitsbearbeitung und Trockenbearbeitung als Beschichtungseigenschaften
-Kann nachgeschliffen werden. Bitte beachten Sie die Seite "Nachschleifservice" für Anwendungsprozeduren, Leistungsspektrum, Preise, etc.
  • TS
  • General Steel
  • 4 Flutes
  • L (Long)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSC series carbide square end mill, 4-flute / 4D Flute Length (long) model:Related Image

Teilenummer
SN-TSC-EM4L6-[29-42/1]-24
SN-TSC-EM4L8-[37-46/1]-32
SN-TSC-EM4L10-[45-70/1]-40
SN-TSC-EM4L12-[53-70/1]-48
SN-TSC-PEM4L6-[29-42/1]-24
SN-TSC-PEM4L8-[37-46/1]-32
SN-TSC-PEM4L10-[45-70/1]-40
SN-TSC-PEM4L12-[53-70/1]-48
SNR-TSC-EM4L6-[29-42/1]-[5-24/1]
SNR-TSC-EM4L8-[37-46/1]-[5-32/1]
SNR-TSC-EM4L10-[45-70/1]-[5-40/1]
SNR-TSC-EM4L12-[53-70/1]-[5-48/1]
SNR-TSC-PEM4L6-[29-42/1]-[5-24/1]
SNR-TSC-PEM4L8-[37-46/1]-[5-32/1]
SNR-TSC-PEM4L10-[45-70/1]-[5-40/1]
SNR-TSC-PEM4L12-[53-70/1]-[5-48/1]
TSC-EM4L1
TSC-EM4L1.5
TSC-EM4L2
TSC-EM4L2-6
TSC-EM4L2.5
TSC-EM4L3
TSC-EM4L3.5
TSC-EM4L4
TSC-EM4L4.5
TSC-EM4L5
TSC-EM4L5.5
TSC-EM4L6
TSC-EM4L8
TSC-EM4L10
TSC-EM4L12
TSC-PEM4L1
TSC-PEM4L1.5
TSC-PEM4L2
TSC-PEM4L2-6
TSC-PEM4L2.5
TSC-PEM4L3
TSC-PEM4L3.5
TSC-PEM4L4
TSC-PEM4L4.5
TSC-PEM4L5
TSC-PEM4L5.5
TSC-PEM4L6
TSC-PEM4L8
TSC-PEM4L10
TSC-PEM4L12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Geometry Additional Classification Figure ● Inventory Product □ Manufacturer Product

-

1 8 Arbeitstage 62466029 ~ 42Mit FührungStandard Neck Relief2

-

1 8 Arbeitstage 83287037 ~ 46Mit FührungStandard Neck Relief2

-

1 8 Arbeitstage 10401010045 ~ 70Mit FührungStandard Neck Relief2

-

1 8 Arbeitstage 12481210053 ~ 70Mit FührungStandard Neck Relief2

-

1 8 Arbeitstage 62466029 ~ 42Sharp CornerStandard Neck Relief2

-

1 8 Arbeitstage 83287037 ~ 46Sharp CornerStandard Neck Relief2

-

1 8 Arbeitstage 10401010045 ~ 70Sharp CornerStandard Neck Relief2

-

1 8 Arbeitstage 12481210053 ~ 70Sharp CornerStandard Neck Relief2

-

1 7 Arbeitstage 62466029 ~ 42Mit FührungCutting Edge R Processing2

-

1 7 Arbeitstage 83287037 ~ 46Mit FührungCutting Edge R Processing2

-

1 7 Arbeitstage 10401010045 ~ 70Mit FührungCutting Edge R Processing2

-

1 7 Arbeitstage 12481210053 ~ 70Mit FührungCutting Edge R Processing2

-

1 7 Arbeitstage 62466029 ~ 42Sharp CornerCutting Edge R Processing2

-

1 7 Arbeitstage 83287037 ~ 46Sharp CornerCutting Edge R Processing2

-

1 7 Arbeitstage 10401010045 ~ 70Sharp CornerCutting Edge R Processing2

-

1 7 Arbeitstage 12481210053 ~ 70Sharp CornerCutting Edge R Processing2

42.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 14445-Mit FührungStocked Product1

37.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.56445-Mit FührungStocked Product1

28.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 28445-Mit FührungStocked Product1

37.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 28650-Mit FührungStocked Product1

28.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.510445-Mit FührungStocked Product1

28.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 312650-Mit FührungStocked Product1

73.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3.514650-Mit FührungStocked Product1

29.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 416650-Mit FührungStocked Product1

91.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4.518650-Mit FührungStocked Product1

34.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 520660-Mit FührungStocked Product1

70.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5.522660-Mit FührungStocked Product1

37.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 624660-Mit FührungStocked Product2

60.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 832870-Mit FührungStocked Product2

75.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104010100-Mit FührungStocked Product2

94.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 124812100-Mit FührungStocked Product2

43.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 14445-Sharp CornerStocked Product1

43.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.56445-Sharp CornerStocked Product1

38.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 28445-Sharp CornerStocked Product1

44.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 28650-Sharp CornerStocked Product1

32.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.510445-Sharp CornerStocked Product1

29.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 312650-Sharp CornerStocked Product1

73.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3.514650-Sharp CornerStocked Product1

29.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 416650-Sharp CornerStocked Product1

91.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4.518650-Sharp CornerStocked Product1

48.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 520660-Sharp CornerStocked Product1

70.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5.522660-Sharp CornerStocked Product1

38.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 624660-Sharp CornerStocked Product2

66.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 832870-Sharp CornerStocked Product2

78.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104010100-Sharp CornerStocked Product2

101.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 124812100-Sharp CornerStocked Product2

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

TSC series carbide square end mill, 4-flute / 4D Flute Length (long) model:Related Image

Model Number     Shank Diameter
d
Flute Length
Overall Length
L
Figure
Outer Diameter
D
Shank Diameter
d
TSC-EM4L
(Standard)

TSC-PEM4L
(Sharp Edge)
1 4 4 45 1
1.5 4 6 45 1
2 4 8 45 1
2 6 6 8 50 1
2.5 4 10 45 1
3 6 12
083
50 1
3.5 6 14 50 1
4 6 16 50 1
4.5 6 18 50 1
5 6 20 60 1
5.5 6 22 60 1
6 6 24 60 2
8 8 32 70 2
10 10 40 100 2
12 12 48 100 2

[ ! ]For shank diameter (d) specifications listed in blue, specify both a outer diameter (D) and shank diameter (d).
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, resulting in a longer operational life and ideal for high speed machining / dry machining.
A general-purpose 4-flute end mill for a wide range of applications.

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminum Alloy / Copper Alloy Number of Flutes(sheet) 4 Model Quadratisch
Coating For High Hardness (Silicone-Based) Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°)
Tolerance of OD(mm) 0 ~ -0.02

Technischer Support