Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Length Under Neck (ℓ1) (mm) | Processing Applications | Geometry | Additional Classification | Figure | ● Inventory Product □ Manufacturer Product | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.11 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.2 | 0.6 | 3 | 40 | - | Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting | Mit Führung | Stocked Product | 1 | ● | |
50.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.4 | 1.2 | 3 | 40 | - | Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting | Mit Führung | Stocked Product | 1 | ● | |
17.69 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.5 | 1.5 | 3 | 40 | - | Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting | Mit Führung | Stocked Product | 1 | ● | |
17.69 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.8 | 2.4 | 3 | 40 | - | Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting | Mit Führung | Stocked Product | 1 | ● | |
14.71 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1 | 3 | 4 | 45 | - | Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting | Mit Führung | Stocked Product | 1 | ● | |
17.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.2 | 3.6 | 4 | 45 | - | Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting | Mit Führung | Stocked Product | 1 | ● | |
15.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.5 | 4.5 | 4 | 45 | - | Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting | Mit Führung | Stocked Product | 1 | ● | |
27.74 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.8 | 5.4 | 4 | 45 | - | Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting | Mit Führung | Stocked Product | 1 | ● | |
33.30 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 1.91 | 6 | 4 | 45 | - | Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting | Mit Führung | Manufactured Product | 1 | □ | |
33.30 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 1.92 | 6 | 4 | 45 | - | Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting | Mit Führung | Manufactured Product | 1 | □ | |
33.30 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 1.93 | 6 | 4 | 45 | - | Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting | Mit Führung | Manufactured Product | 1 | □ | |
33.30 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 1.94 | 6 | 4 | 45 | - | Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting | Mit Führung | Manufactured Product | 1 | □ | |
33.30 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 1.95 | 6 | 4 | 45 | - | Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting | Mit Führung | Manufactured Product | 1 | □ | |
33.30 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 1.96 | 6 | 4 | 45 | - | Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting | Mit Führung | Manufactured Product | 1 | □ | |
33.30 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 1.97 | 6 | 4 | 45 | - | Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting | Mit Führung | Manufactured Product | 1 | □ | |
33.30 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 1.98 | 6 | 4 | 45 | - | Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting | Mit Führung | Manufactured Product | 1 | □ | |
33.30 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 1.99 | 6 | 4 | 45 | - | Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting | Mit Führung | Manufactured Product | 1 | □ | |
15.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2 | 6 | 4 | 45 | - | Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting | Mit Führung | Stocked Product | 1 | ● | |
15.45 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.5 | 7.5 | 4 | 45 | - | Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting | Mit Führung | Stocked Product | 1 | ● | |
51.06 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 2.25 | 7.5 | 4 | 45 | - | Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting | Mit Führung | Manufactured Product | 1 | □ | |
51.06 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 2.26 | 7.5 | 4 | 45 | - | Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting | Mit Führung | Manufactured Product | 1 | □ | |
51.06 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 2.27 | 7.5 | 4 | 45 | - | Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting | Mit Führung | Manufactured Product | 1 | □ | |
51.06 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 2.28 | 7.5 | 4 | 45 | - | Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting | Mit Führung | Manufactured Product | 1 | □ | |
51.06 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 2.29 | 7.5 | 4 | 45 | - | Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting | Mit Führung | Manufactured Product | 1 | □ | |
51.06 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 2.3 | 7.5 | 4 | 45 | - | Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting | Mit Führung | Manufactured Product | 1 | □ | |
51.06 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 2.31 | 7.5 | 4 | 45 | - | Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting | Mit Führung | Manufactured Product | 1 | □ | |
51.06 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 2.32 | 7.5 | 4 | 45 | - | Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting | Mit Führung | Manufactured Product | 1 | □ | |
51.06 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 2.33 | 7.5 | 4 | 45 | - | Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting | Mit Führung | Manufactured Product | 1 | □ | |
51.06 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 2.34 | 7.5 | 4 | 45 | - | Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting | Mit Führung | Manufactured Product | 1 | □ | |
51.06 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 2.35 | 7.5 | 4 | 45 | - | Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting | Mit Führung | Manufactured Product | 1 | □ | |
51.06 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 2.36 | 7.5 | 4 | 45 | - | Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting | Mit Führung | Manufactured Product | 1 | □ | |
51.06 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 2.37 | 7.5 | 4 | 45 | - | Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting | Mit Führung | Manufactured Product | 1 | □ | |
51.06 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 2.38 | 7.5 | 4 | 45 | - | Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting | Mit Führung | Manufactured Product | 1 | □ | |
51.06 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 2.39 | 7.5 | 4 | 45 | - | Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting | Mit Führung | Manufactured Product | 1 | □ | |
51.06 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 2.4 | 7.5 | 4 | 45 | - | Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting | Mit Führung | Manufactured Product | 1 | □ | |
51.06 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 2.41 | 7.5 | 4 | 45 | - | Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting | Mit Führung | Manufactured Product | 1 | □ | |
51.06 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 2.42 | 7.5 | 4 | 45 | - | Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting | Mit Führung | Manufactured Product | 1 | □ | |
51.06 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 2.43 | 7.5 | 4 | 45 | - | Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting | Mit Führung | Manufactured Product | 1 | □ | |
51.06 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 2.44 | 7.5 | 4 | 45 | - | Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting | Mit Führung | Manufactured Product | 1 | □ | |
51.06 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 2.45 | 7.5 | 4 | 45 | - | Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting | Mit Führung | Manufactured Product | 1 | □ | |
51.06 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 2.46 | 7.5 | 4 | 45 | - | Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting | Mit Führung | Manufactured Product | 1 | □ | |
51.06 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 2.47 | 7.5 | 4 | 45 | - | Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting | Mit Führung | Manufactured Product | 1 | □ | |
51.06 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 2.48 | 7.5 | 4 | 45 | - | Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting | Mit Führung | Manufactured Product | 1 | □ | |
51.06 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 2.49 | 7.5 | 4 | 45 | - | Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting | Mit Führung | Manufactured Product | 1 | □ | |
33.30 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 2.81 | 9 | 6 | 45 | - | Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting | Mit Führung | Manufactured Product | 1 | □ | |
33.30 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 2.82 | 9 | 6 | 45 | - | Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting | Mit Führung | Manufactured Product | 1 | □ | |
33.30 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 2.83 | 9 | 6 | 45 | - | Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting | Mit Führung | Manufactured Product | 1 | □ | |
33.30 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 2.84 | 9 | 6 | 45 | - | Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting | Mit Führung | Manufactured Product | 1 | □ | |
33.30 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 2.85 | 9 | 6 | 45 | - | Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting | Mit Führung | Manufactured Product | 1 | □ | |
33.30 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 2.86 | 9 | 6 | 45 | - | Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting | Mit Führung | Manufactured Product | 1 | □ | |
33.30 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 2.87 | 9 | 6 | 45 | - | Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting | Mit Führung | Manufactured Product | 1 | □ | |
33.30 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 2.88 | 9 | 6 | 45 | - | Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting | Mit Führung | Manufactured Product | 1 | □ | |
33.30 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 2.89 | 9 | 6 | 45 | - | Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting | Mit Führung | Manufactured Product | 1 | □ | |
33.30 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 2.9 | 9 | 6 | 45 | - | Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting | Mit Führung | Manufactured Product | 1 | □ | |
33.30 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 2.91 | 9 | 6 | 45 | - | Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting | Mit Führung | Manufactured Product | 1 | □ | |
33.30 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 2.92 | 9 | 6 | 45 | - | Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting | Mit Führung | Manufactured Product | 1 | □ | |
33.30 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 2.93 | 9 | 6 | 45 | - | Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting | Mit Führung | Manufactured Product | 1 | □ | |
33.30 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 2.94 | 9 | 6 | 45 | - | Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting | Mit Führung | Manufactured Product | 1 | □ | |
33.30 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 2.95 | 9 | 6 | 45 | - | Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting | Mit Führung | Manufactured Product | 1 | □ | |
33.30 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 2.96 | 9 | 6 | 45 | - | Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting | Mit Führung | Manufactured Product | 1 | □ |
Loading...
Model Number
SEC-EM2R (Standard) / SEC-PEM2R (Sharp Edge)
Outer Diameter D |
Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
Figure | ● Stocked Product □ Manufactured Product |
0.2 | 0.6 | 40 | 3 | 1 | ● |
0.4 | 1.2 | 40 | 3 | 1 | ● |
0.5 | 1.5 | 40 | 3 | 1 | ● |
0.8 | 2.4 | 40 | 3 | 1 | ● |
1 | 3 | 45 | 4 | 1 | ● |
1.2 | 3.6 | 45 | 4 | 1 | ● |
1.5 | 4.5 | 45 | 4 | 1 | ● |
1.8 | 5.4 | 45 | 4 | 1 | ● |
1.91 ~ 1.99 | 6 | 45 | 4 | 1 | □ (Standard Only) |
2 | 6 | 45 | 4 | 1 | ● |
2.25 ~ 2.49 | 7.5 | 45 | 4 | 1 | □ (Standard Only) |
2.5 | 7.5 | 45 | 4 | 1 | ● |
2.81 ~ 2.99 | 9 | 45 | 6 | 1 | □ (Standard Only) |
3 | 9 | 45 | 6 | 1 | ● |
3.01 ~ 3.49 | 10.5 | 45 | 6 | 1 | □ (Standard Only) |
3.5 | 10.5 | 45 | 6 | 1 | ● |
3.51 ~ 3.99 | 12 | 50 | 6 | 1 | □ (Standard Only) |
4 | 12 | 50 | 6 | 1 | ● |
4.51 ~ 4.99 | 15 | 55 | 6 | 1 | □ (Standard Only) |
5 | 15 | 55 | 6 | 1 | ● |
5.51 ~ 5.99 | 18 | 60 | 6 | 1 | □ (Standard Only) |
6 | 18 | 60 | 6 | 2 | ● |
7.01 ~ 7.99 | 24 | 70 | 8 | 1 | □ (Standard Only) |
8 | 24 | 70 | 8 | 2 | ● |
9.01 ~ 9.99 | 30 | 80 | 10 | 1 | □ (Standard Only) |
10 | 30 | 80 | 10 | 2 | ● |
11.01 ~ 11.99 | 36 | 85 | 12 | 1 | □ (Standard Only) |
12 | 36 | 85 | 12 | 2 | ● |
[ ! ]Outer diameters of manufactured products are designated in 0.01 mm increments
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
● A general-purpose 2-flute end mill for a wide range of applications.
● Delivers a finish with very good working surface roughness after machining.
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminum Alloy / Copper Alloy | Number of Flutes(sheet) | 2 | Model | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Ohne Beschichtung | Torsion Angle (θ) | Standard Helix (30 to 40°) | Tolerance of OD(mm) | 0 ~ -0.02 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter (D)(φ)
Flute Length (ℓ)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Length Under Neck (ℓ1)(mm)
Processing Applications
Geometry
Additional Classification
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften