TSC series carbide long neck square end mill, 2-flute / long neck model (Teilenummern)

TSC series carbide long neck square end mill, 2-flute / long neck model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • TSC series carbide long neck square end mill, 2-flute / long neck model
  • TSC series carbide long neck square end mill, 2-flute / long neck model
  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Demonstriert hohe Leistung bei der Bearbeitung von allgemeinem Stahl, EN 1.4301 Equiv. (gesintert) und wärmebehandeltem Stahl (bis zu 50 HRC)
-Kann die optimale Körperlänge für die Bearbeitung tiefer Teile des Werkstücks wählen
-Optimal für die Bearbeitung im niedrigen bis mittleren Rotationsbereich aufgrund des universellen 30°-Schrägungswinkels
-Es hat eine Beschichtung mit hoher Oxidationsbeständigkeit und hoher Härte und erreicht eine lange Nutzungsdauer. Effektiv bei Hochgeschwindigkeitsbearbeitung und Trockenbearbeitung als Beschichtungseigenschaften
  • TS
  • General Steel
  • 2 Flutes

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSC series carbide long neck square end mill, 2-flute / long neck model:Related Image

Teilenummer
LN-TSC-EM2S1.5-[8-20/1]
LN-TSC-EM2S1.6-[9-20/1]
LN-TSC-EM2S1.8-[9-20/1]
LN-TSC-EM2S2-[9-21/1]
LN-TSC-EM2S2.5-[10-22/1]
LN-TSC-EM2S3-[11-21/1]
LN-TSC-EM2S4-[13-23/1]
LN-TSC-EM2S5-[15-25/1]
LN-TSC-PEM2S1.5-[8-20/1]
LN-TSC-PEM2S1.6-[9-20/1]
LN-TSC-PEM2S1.8-[9-20/1]
LN-TSC-PEM2S2-[9-21/1]
LN-TSC-PEM2S2.5-[10-22/1]
LN-TSC-PEM2S3-[11-21/1]
LN-TSC-PEM2S4-[13-23/1]
LN-TSC-PEM2S5-[15-25/1]
TSC-EM2LB0.2-1
TSC-EM2LB0.2-1.5
TSC-EM2LB0.3-1
TSC-EM2LB0.3-2
TSC-EM2LB0.3-3
TSC-EM2LB0.3-4
TSC-EM2LB0.3-5
TSC-EM2LB0.4-2
TSC-EM2LB0.4-2-6
TSC-EM2LB0.4-3
TSC-EM2LB0.4-4
TSC-EM2LB0.4-5
TSC-EM2LB0.5-2
TSC-EM2LB0.5-4
TSC-EM2LB0.5-4-6
TSC-EM2LB0.5-6
TSC-EM2LB0.5-8
TSC-EM2LB0.5-10
TSC-EM2LB0.5-15
TSC-EM2LB0.6-2
TSC-EM2LB0.6-4
TSC-EM2LB0.6-4-6
TSC-EM2LB0.6-6
TSC-EM2LB0.6-8
TSC-EM2LB0.6-10
TSC-EM2LB0.6-12
TSC-EM2LB0.7-2
TSC-EM2LB0.7-4
TSC-EM2LB0.7-6
TSC-EM2LB0.7-8
TSC-EM2LB0.8-4
TSC-EM2LB0.8-6
TSC-EM2LB0.8-8
TSC-EM2LB0.8-10
TSC-EM2LB0.8-12
TSC-EM2LB0.9-6
TSC-EM2LB0.9-8
TSC-EM2LB1-4
TSC-EM2LB1-6
TSC-EM2LB1-6-6
TSC-EM2LB1-8
TSC-EM2LB1-10
TSC-EM2LB1-12
TSC-EM2LB1-14
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Processing Applications Geometry Torsion Angle (θ) Additional Classification Figure ● Inventory Product □ Manufacturer Product Under Neck Diameter d1
(mm)
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 30'
(mm)
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 1°
(mm)
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 2°
(mm)
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 3°
(mm)
Length Under Neck (θ)

-

1 8 Arbeitstage 1.534408 ~ 20Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting / CountersunkMit FührungPowerful Helix (45° to 60°)Manufactured Product31.45-----

-

1 8 Arbeitstage 1.63.24409 ~ 20Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting / CountersunkMit FührungPowerful Helix (45° to 60°)Manufactured Product31.55-----

-

1 8 Arbeitstage 1.83.64409 ~ 20Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting / CountersunkMit FührungPowerful Helix (45° to 60°)Manufactured Product31.75-----

-

1 8 Arbeitstage 244409 ~ 21Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting / CountersunkMit FührungPowerful Helix (45° to 60°)Manufactured Product31.95-----

-

1 8 Arbeitstage 2.5544010 ~ 22Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting / CountersunkMit FührungPowerful Helix (45° to 60°)Manufactured Product32.4-----

-

1 8 Arbeitstage 3664511 ~ 21Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting / CountersunkMit FührungPowerful Helix (45° to 60°)Manufactured Product32.9-----

-

1 8 Arbeitstage 4864513 ~ 23Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting / CountersunkMit FührungPowerful Helix (45° to 60°)Manufactured Product33.8-----

-

1 8 Arbeitstage 51064515 ~ 25Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting / CountersunkMit FührungPowerful Helix (45° to 60°)Manufactured Product34.8-----

-

1 8 Arbeitstage 1.534408 ~ 20Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting / CountersunkSharp CornerStandard Helix (30 to 40°)Manufactured Product31.45-----

-

1 8 Arbeitstage 1.63.24409 ~ 20Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting / CountersunkSharp CornerStandard Helix (30 to 40°)Manufactured Product31.55-----

-

1 8 Arbeitstage 1.83.64409 ~ 20Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting / CountersunkSharp CornerStandard Helix (30 to 40°)Manufactured Product31.75-----

-

1 8 Arbeitstage 244409 ~ 21Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting / CountersunkSharp CornerStandard Helix (30 to 40°)Manufactured Product31.95-----

-

1 8 Arbeitstage 2.5544010 ~ 22Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting / CountersunkSharp CornerStandard Helix (30 to 40°)Manufactured Product32.4-----

-

1 8 Arbeitstage 3664511 ~ 21Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting / CountersunkSharp CornerStandard Helix (30 to 40°)Manufactured Product32.9-----

-

1 8 Arbeitstage 4864513 ~ 23Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting / CountersunkSharp CornerStandard Helix (30 to 40°)Manufactured Product33.8-----

-

1 8 Arbeitstage 51064515 ~ 25Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting / CountersunkSharp CornerStandard Helix (30 to 40°)Manufactured Product34.8-----

34.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.20.34501Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product10.181.051.11.221.3710°

43.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.20.34501.5Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product10.181.571.651.832.0610°

24.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.30.454501Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product10.281.051.11.221.3710°

34.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.30.454502Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product10.282.092.22.442.7510°

37.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.30.454503Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product10.283.143.33.664.1210°

50.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.30.454504Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product10.284.194.44.885.4910°

64.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.30.454505Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product10.285.245.496.16.8710°

26.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.40.64502Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product10.372.092.22.442.7510°

75.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.40.66502Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product10.372.062.132.282.4515°

21.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.40.64503Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product10.373.143.33.664.1210°

22.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.40.64504Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product10.374.194.44.885.4910°

22.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.40.64505Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product10.375.245.496.16.8710°

17.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.50.74502Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product10.462.092.22.442.7510°

17.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.50.74504Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product10.464.194.44.885.4910°

59.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.50.76504Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product10.464.134.264.564.9115°

18.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.50.74506Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product10.466.286.597.328.2410°

26.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.50.74508Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product10.468.388.799.7610.9810°

25.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.50.745010Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product10.4610.4710.9912.2113.7310°

49.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.50.745015Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product10.4615.7116.4818.3120.610°

18.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.60.94502Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product10.562.092.22.442.7510°

18.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.60.94504Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product10.564.194.44.885.4910°

57.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.60.96504Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product10.564.134.264.564.9115°

17.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.60.94506Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product10.566.286.597.328.2410°

25.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.60.94508Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product10.568.388.799.7610.9810°

34.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.60.945010Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product10.5610.4710.9912.2113.7310°

35.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.60.945012Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product10.5612.5713.1914.6516.4810°

17.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.71.054502Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product10.662.092.22.442.7510°

21.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.71.054504Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product10.664.194.44.885.4910°

21.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.71.054506Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product10.666.286.597.328.2410°

29.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.71.054508Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product10.668.388.799.7610.9810°

20.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.81.24504Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product10.764.194.44.885.4910°

20.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.81.24506Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product10.766.286.597.328.2410°

20.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.81.24508Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product10.768.388.799.7610.9810°

26.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.81.245010Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product10.7610.4710.9912.2113.7310°

29.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.81.245012Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product10.7612.5713.1914.6516.4810°

23.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.91.354506Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product10.856.286.597.328.2410°

24.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.91.354508Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product10.858.388.799.7610.9810°

19.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 11.54504Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product10.954.194.44.885.4910°

16.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 11.54506Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product10.956.286.597.328.2410°

41.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 11.56506Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product10.956.196.396.847.3615°

17.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 11.54508Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product10.958.388.799.7610.9810°

18.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 11.545010Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product10.9510.4710.9912.2113.7310°

18.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 11.545012Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product10.9512.5713.1914.6516.4810°

24.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 11.545014Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingMit FührungStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product10.9514.6615.3917.0919.2210°

Loading...

Spezifikationen

TSC series carbide long neck square end mill, 2-flute / long neck model:Related Image

Model Number
TSC-PEM2LB (Sharp Edge / Stocked Product) / TSC-EM2LB (Standard / Stocked Product)

Outer Diameter
D
Length Under Neck
1
Shank Diameter
d
Shank Diameter
d
Standard Sharp Edge Flute Length
Under Neck Diameter
d1
Overall Length
L
Under Neck Angle
θ
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle Figure
30'
0.1 0.3 - 4 No Standards 0.2 0.085 50 10° 0.31 0.33 0.37 0.41 1
0.5 No Standards 0.52 0.55 0.61 0.69
1 No Standards 1.05 1.10 1.22 1.37
0.2 0.5 - 4 No Standards 0.3 0.18 50 10° 0.52 0.55 0.61 0.69 1
1 1.05 1.10 1.22 1.37
1.5 1.57 1.65 1.83 2.06
2 No Standards 2.09 2.20 2.44 2.75
2.5 No Standards 2.62 2.75 3.05 3.43
3 No Standards 3.14 3.30 3.66 4.12
3.5 No Standards 3.66 3.85 4.27 4.81
4 No Standards 4.19 4.40 4.88 5.49
0.3 1 - 4 0.45 0.28 50 10° 1.05 1.10 1.22 1.37 1
1.5 No Standards 1.57 1.65 1.83 2.06
2 2.09 2.20 2.44 2.75
2.5 No Standards 2.62 2.75 3.05 3.43
3 3.14 3.30 3.66 4.12
4 4.19 4.40 4.88 5.49
5 5.24 5.49 6.10 6.87
6 No Standards 6.28 6.59 7.32 8.24
9 No Standards 9.42 9.89 10.98 12.36
0.4 1 - 4 No Standards 0.6 0.37 50 10° 1.05 1.10 1.22 1.37 1
2 2.09 2.20 2.44 2.75
2 6 6 15° 2.06 2.13 2.28 2.45
3 - 4 10° 3.14 3.30 3.66 4.12
4 4.19 4.40 4.88 5.49
5 5.24 5.49 6.10 6.87
6 6.28 6.59 7.32 8.24
7 No Standards 7.33 7.69 8.54 9.61
8 No Standards 8.38 8.79 9.76 10.98
9 No Standards 9.42 9.89 10.98 12.36
10 No Standards 10.47 10.99 12.21 13.73
12 No Standards 12.57 13.19 14.65 16.48

[ ! ]For shank diameter (d) specifications listed in blue, specify a outer diameter (D), shank length (ℓ1) and shank diameter (d).

Model Number
TSC-PEM2LB (Sharp Edge / Stocked Product) / TSC-EM2LB (Standard / Stocked Product)

Outer Diameter
D
Length Under Neck
1
Shank Diameter
d
Shank Diameter
d
Standard Sharp Edge Flute Length
Under Neck Diameter
d1
Overall Length
L
Under Neck Angle
θ
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle Figure
30'
0.5 1 - 4 No Standards 0.7 0.46 50 10° 1.05 1.10 1.22 1.37 1
2 2.09 2.20 2.44 2.75
3 No Standards 3.14 3.30 3.66 4.12
4 4.19 4.40 4.88 5.49
4 6 6 15° 4.13 4.26 4.56 4.91
5 - 4 No Standards 10° 5.24 5.49 6.10 6.87
6 6.28 6.59 7.32 8.24
7 No Standards 7.33 7.69 8.54 9.61
8 8.38 8.79 9.76 10.98
9 No Standards 9.42 9.89 10.98 12.36
10 10.47 10.99 12.21 13.73
12 12.57 13.19 14.65 16.48
15 15.71 16.48 18.31 20.60
0.6 2 - 4 0.9 0.56 50 10° 2.09 2.20 2.44 2.75 1
3 No Standards 3.14 3.30 3.66 4.12
4 4.19 4.40 4.88 5.49
4 6 6 15° 4.13 4.26 4.56 4.91
6 - 4 10° 6.28 6.59 7.32 8.24
7 No Standards 7.33 7.69 8.54 9.61
8 8.38 8.79 9.76 10.98
10 10.47 10.99 12.21 13.73
12 12.57 13.19 14.65 16.48
15 15.71 16.48 18.31 20.60
18 No Standards 70 18.85 19.78 21.97 24.71
0.7 2 - 4 1.05 0.66 50 10° 2.09 2.20 2.44 2.75 1
4 4.19 4.40 4.88 5.49
6 6.28 6.59 7.32 8.24
8 8.38 8.79 9.76 10.98
10 No Standards 10.47 10.99 12.21 13.73
0.8 4 - 4 1.2 0.76 50 10° 4.19 4.40 4.88 5.49 1
6 6.28 6.59 7.32 8.24
8 8.38 8.79 9.76 10.98
10 10.47 10.99 12.21 13.73
12 12.57 13.19 14.65 16.48
14 No Standards 14.66 15.39 17.09 19.22
16 No Standards 16.75 17.58 19.53 21.97
20 No Standards 70 20.94 21.98 24.41 27.46
24 No Standards 25.13 26.38 29.29 Without Interference
0.9 4 - 4 No Standards 1.35 0.85 50 10° 4.19 4.40 4.88 5.49 1
6 6.28 6.59 7.32 8.24
8 8.38 8.79 9.76 10.98
10 No Standards 10.47 10.99 12.21 13.73
15 No Standards 15.71 16.48 18.31 20.60
1 3 - 4 No Standards 1.5 0.95 50 10° 3.14 3.30 3.66 4.12 1
4 4.19 4.40 4.88 5.49
5 No Standards 5.24 5.49 6.10 6.87
6 6.28 6.59 7.32 8.24
6 6 6 15° 6.19 6.39 6.84 7.36
7 - 4 No Standards 10° 7.33 7.69 8.54 9.61
8 8.38 8.79 9.76 10.98
9 No Standards 9.42 9.89 10.98 12.36
10 10.47 10.99 12.21 13.73
12 12.57 13.19 14.65 16.48
14 14.66 15.39 17.09 19.22
16 16.75 17.58 19.53 21.97
18 No Standards 70 18.85 19.78 21.97 24.71
20 20.94 21.98 24.41 27.46
22 No Standards 23.04 24.18 26.85 Without Interference
25 26.18 27.47 30.51 Without Interference
30 31.41 32.97 36.62 Without Interference
1.2 6 - 4 1.8 1.15 50 10° 6.28 6.59 7.32 8.24 1
8 8.38 8.79 9.76 10.98
10 10.47 10.99 12.21 13.73
12 12.57 13.19 14.65 16.48
16 16.75 17.58 19.53 21.97

[ ! ]For shank diameter (d) specifications listed in blue, specify a outer diameter (D), shank length (ℓ1) and shank diameter (d).

Model Number
TSC-PEM2LB (Sharp Edge / Stocked Product) / TSC-EM2LB (Standard / Stocked Product)

Outer Diameter
D
Length Under Neck
1
Shank Diameter
d
Shank Diameter
d
Standard Sharp Edge Flute Length
Under Neck Diameter
d1
Overall Length
L
Under Neck Angle
θ
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle Figure
30'
1.4 6 - 4 No Standards 2.1 1.35 50 10° 6.28 6.59 7.32 8.24 1
8 No Standards 8.38 8.79 9.76 10.98
10 No Standards 10.47 10.99 12.21 13.73
12 No Standards 12.57 13.19 14.65 16.48
14 No Standards 14.66 15.39 17.09 19.22
16 No Standards 16.75 17.58 19.53 21.97
1.5 4 - 4 No Standards 2.3 1.45 50 10° 4.19 4.40 4.88 5.49 1
6 6.28 6.59 7.32 8.24
8 8.38 8.79 9.76 10.98
10 10.47 10.99 12.21 13.73
12 12.57 13.19 14.65 16.48
14 14.66 15.39 17.09 19.22
16 16.75 17.58 19.53 21.97
18 70 18.85 19.78 21.97 24.71
20 20.94 21.98 24.41 Without Interference
25 No Standards 26.18 27.47 30.51 Without Interference
30 No Standards 31.41 32.97 Without Interference Without Interference
35 No Standards 100 36.65 38.46 Without Interference Without Interference
40 No Standards 41.88 43.96 Without Interference Without Interference
45 No Standards 47.12 49.45 Without Interference Without Interference
1.6 6 - 4 No Standards 2.4 1.55 50 10° 6.28 6.59 7.32 8.24 1
8 No Standards 8.38 8.79 9.76 10.98
10 No Standards 10.47 10.99 12.21 13.73
12 No Standards 12.57 13.19 14.65 16.48
14 No Standards 14.66 15.39 17.09 19.22
16 No Standards 16.75 17.58 19.53 21.97
18 No Standards 70 18.85 19.78 21.97 Without Interference
20 No Standards 20.94 21.98 24.41 Without Interference
26 No Standards 27.22 28.57 31.73 Without Interference
1.8 6 - 4 No Standards 2.7 1.75 50 10° 6.28 6.59 7.32 8.24 1
8 No Standards 8.38 8.79 9.76 10.98
10 No Standards 10.47 10.99 12.21 13.73
12 No Standards 12.57 13.19 14.65 16.48
14 No Standards 14.66 15.39 17.09 19.22
16 No Standards 16.75 17.58 19.53 Without Interference
18 No Standards 70 18.85 19.78 21.97 Without Interference
20 No Standards 20.94 21.98 24.41 Without Interference
25 No Standards 26.18 27.47 30.51 Without Interference
2 6 - 4 3 1.95 50 10° 6.28 6.59 7.32 8.24 1
8 8.38 8.79 9.76 10.98
10 10.47 10.99 12.21 13.73
10 6 6 15° 10.31 10.65 11.40 12.27
12 - 4 10° 12.57 13.19 14.65 16.48
14 14.66 15.39 17.09 19.22
16 16.75 17.58 19.53 Without Interference
18 70 18.85 19.78 21.97 Without Interference
20 20.94 21.98 24.41 Without Interference
25 26.18 27.47 Without Interference Without Interference
30 31.41 32.97 Without Interference Without Interference
35 No Standards 100 36.65 38.46 Without Interference Without Interference
40 No Standards 41.88 43.96 Without Interference Without Interference
50 No Standards 52.35 54.95 Without Interference Without Interference
60 No Standards 62.83 Without Interference Without Interference Without Interference
2.5 8 - 4 3.8 2.4 50 10° 8.38 8.79 9.76 10.98 1
10 No Standards 10.47 10.99 12.21 13.73
12 12.57 13.19 14.65 Without Interference
14 No Standards 14.66 15.39 17.09 Without Interference
16 16.75 17.58 19.53 Without Interference
18 No Standards 70 18.85 19.78 Without Interference Without Interference
20 20.94 21.98 Without Interference Without Interference
25 26.18 27.47 Without Interference Without Interference
30 31.41 32.97 Without Interference Without Interference
40 No Standards 100 41.88 Without Interference Without Interference Without Interference
50 No Standards 52.35 Without Interference Without Interference Without Interference

[ ! ]For shank diameter (d) specifications listed in blue, specify a outer diameter (D), shank length (ℓ1) and shank diameter (d).

Model Number
TSC-PEM2LB (Sharp Edge / Stocked Product) / TSC-EM2LB (Standard / Stocked Product)

Outer Diameter
D
Length Under Neck
1
Shank Diameter
d
Shank Diameter
d
Standard Sharp Edge Flute Length
Under Neck Diameter
d1
Overall Length
L
Under Neck Angle
θ
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle Figure
30'
3 8 - 6 4.5 2.9 50 10° 8.38 8.79 9.76 10.98 1
10 No Standards 10.47 10.99 12.21 13.73
12 12.57 13.19 14.65 16.48
14 No Standards 70 14.66 15.39 17.09 19.22
16 16.75 17.58 19.53 21.97
18 No Standards 18.85 19.78 21.97 24.71
20 20.94 21.98 24.41 27.46
25 26.18 27.47 30.51 Without Interference
30 31.41 32.97 36.62 Without Interference
40 100 41.88 43.96 Without Interference Without Interference
45 No Standards 47.12 49.45 Without Interference Without Interference
50 No Standards 52.35 54.95 Without Interference Without Interference
4 12 - 6 6 3.8 50 10° 12.57 13.19 14.65 16.48 1
16 16.75 17.58 19.53 Without Interference
20 70 20.94 21.98 24.41 Without Interference
25 No Standards 26.18 27.47 Without Interference Without Interference
30 31.41 32.97 Without Interference Without Interference
35 No Standards 100 36.65 38.46 Without Interference Without Interference
40 41.88 43.96 Without Interference Without Interference
45 No Standards 47.12 49.45 Without Interference Without Interference
50 No Standards 52.35 54.95 Without Interference Without Interference
5 16 - 6 7.5 4.8 70 10° 16.75 17.58 Without Interference Without Interference 1
20 No Standards 20.94 21.98 Without Interference Without Interference
25 26.18 27.47 Without Interference Without Interference
30 No Standards 31.41 Without Interference Without Interference Without Interference
35 100 36.65 Without Interference Without Interference Without Interference
40 No Standards 41.88 Without Interference Without Interference Without Interference
50 52.35 Without Interference Without Interference Without Interference
6 20 - 6 9 5.8 70 10° Without Interference Without Interference Without Interference Without Interference 2
30 Without Interference Without Interference Without Interference Without Interference
40 100 Without Interference Without Interference Without Interference Without Interference
50 Without Interference Without Interference Without Interference Without Interference
60 Without Interference Without Interference Without Interference Without Interference

[ ! ]For shank diameter (d) specifications listed in blue, specify a outer diameter (D), shank length (ℓ1) and shank diameter (d).

Model Number
LN-TSC-PEM2S (Sharp Edge / Manufactured Product) / LN-TSC-EM2S (Standard / Manufactured Product)

Outer Diameter
D
Length Under Neck ℓ1
1 mm Increment Designation
Shank Diameter
d
Standard Sharp Edge Flute Length
Under Neck Diameter
d1
Overall Length
L
Figure
1.5 8 ~ 20 4 3 1.45 40 3
1.6 9 ~ 20 4 3.2 1.55 40 3
1.8 9 ~ 20 4 3.6 1.75 40 3
2 9 ~ 21 4 4 1.95 40 3
2.5 10 ~ 22 4 5 2.4 40 3
3 11 ~ 21 6 6 2.9 45 3
4 13 ~ 23 6 8 3.8 45 3
5 15 ~ 25 6 10 4.8 45 3

[ ! ]When ordering manufactured products, be sure to confirm the ordering examples as the model numbers differ as below when ordering a stocked product.
(1) "LN-" is prepended to the start of the model number. (2) "S" is appended to the end of the model number

Weitere Informationen


The ideal under-neck length can be selected for workpiece machining in deep areas.
It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, yielding a longer operational life and is ideal for high speed machining / dry machining.


TSC series carbide long neck square end mill, 2-flute / long neck model:Related Image

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminum Alloy / Copper Alloy Number of Flutes(sheet) 2 Model Long Neck Square
Coating For High Hardness (Silicone-Based) Tolerance of OD(mm) 0 ~ -0.02

Technischer Support