TSC series carbide ball end mill, 3-flute / regular model (Teilenummern)

TSC series carbide ball end mill, 3-flute / regular model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Die 3-Schneidenform ist ratterfest und ermöglicht einen hohen Vorschub
-Die Beschichtung hat eine hohe Oxidationsbeständigkeit und eine hohe Härte und erreicht eine lange Lebensdauer. Effektiv bei Hochgeschwindigkeitsbearbeitung und Trockenbearbeitung als Beschichtungseigenschaften
-Kann nachgeschliffen werden. Bitte beachten Sie die Seite "Nachschleifservice" für Anwendungsprozeduren, Leistungsspektrum, Preise, etc.
  • TS
  • General Steel
  • 3 Flutes
  • R (Regular)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSC series carbide ball end mill, 3-flute / regular model:Related Image

Teilenummer
SN-TSC-BEM3R3-[17-62/1]-12
SN-TSC-BEM3R4-[20-65/1]-15
SN-TSC-BEM3R5-[23-68/1]-18
SN-TSC-BEM3R6-[27-72/1]-22
SNR-TSC-BEM3R3-[17-62/1]-[5-12/1]
SNR-TSC-BEM3R4-[20-65/1]-[5-15/1]
SNR-TSC-BEM3R5-[23-68/1]-[5-18/1]
SNR-TSC-BEM3R6-[27-72/1]-[5-22/1]
TSC-BEM3R1
TSC-BEM3R1.5
TSC-BEM3R2
TSC-BEM3R2.5
TSC-BEM3R3
TSC-BEM3R4
TSC-BEM3R5
TSC-BEM3R6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Inventory Classification Outer Diameter D
(mm)
Figure Length Under Neck (θ)
(Degree)

-

1 8 Arbeitstage 3129017 ~ 626Standard Neck Relief62-

-

1 8 Arbeitstage 41510020 ~ 658Standard Neck Relief82-

-

1 8 Arbeitstage 51810023 ~ 6810Standard Neck Relief102-

-

1 8 Arbeitstage 62211027 ~ 7212Standard Neck Relief122-

-

1 7 Arbeitstage 35 ~ 129017 ~ 626Cutting Edge R Processing62-

-

1 7 Arbeitstage 45 ~ 1510020 ~ 658Cutting Edge R Processing82-

-

1 7 Arbeitstage 55 ~ 1810023 ~ 6810Cutting Edge R Processing102-

-

1 7 Arbeitstage 65 ~ 2211027 ~ 7212Cutting Edge R Processing122-

30.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1650-6Stocked Product2110°

44.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.5860-6Stocked Product3110°

44.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2870-6Stocked Product4110°

57.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.51280-6Stocked Product5110°

52.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 31290-6Stocked Product62-

77.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 415100-8Stocked Product82-

97.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 518100-10Stocked Product102-

133.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 622110-12Stocked Product122-

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

TSC series carbide ball end mill, 3-flute / regular model:Related Image

Model Number   Flute Length
Outer Diameter
D
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure
Tip
R
TSC-BEM3R 1 6 2 50 6 1
1.5 8 3 60 6 1
2 8 4 70 6 1
2.5 12 5 80 6 1
3 12 6 90 6 2
4 15 8 100 8 2
5 18 10 100 10 2
6 22 12 110 12 2


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, resulting in a longer operational life and ideal for high speed machining / dry machining.
Has a 3-flute shape that is strong against chatter and capable of handling high feed rates.
[ ! ]The following additional processing services are available for the products on this page.

Grundlegende Informationen

Model Bore Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Number of Flutes(sheet) 3
Coating For High Hardness (Silicone-Based) R Precision(μm) ±0.01 Processing Applications Curved Surface / Side Surface / Carving / R-Groove
Torsion Availability Included

Technischer Support