XAL series carbide radius end mill, 4-flute, 45° torsion / regular model

XAL series carbide radius end mill, 4-flute, 45° torsion / regular model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
4-Flute Radius for High-Efficiency and High-Speed Machining
  • XAL
  • General Steel
  • 4 Flutes

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

XAL series carbide radius end mill, 4-flute, 45° torsion / regular model:Related Image
Teilenummer
XAL-CR-HEM4R4-R0.2
XAL-CR-HEM4R4-R0.5
XAL-CR-HEM4R4-R1
XAL-CR-HEM4R5-R0.5
XAL-CR-HEM4R5-R1
XAL-CR-HEM4R6-R0.5
XAL-CR-HEM4R6-R1
XAL-CR-HEM4R8-R0.5
XAL-CR-HEM4R8-R1
XAL-CR-HEM4R8-R2
XAL-CR-HEM4R10-R0.5
XAL-CR-HEM4R10-R1
XAL-CR-HEM4R10-R2
XAL-CR-HEM4R12-R0.5
XAL-CR-HEM4R12-R1
XAL-CR-HEM4R12-R2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Figure

23.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 40.2186061

23.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 40.5186061

23.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 41186061

26.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 50.5216061

26.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 51216061

26.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 60.5216062

26.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 61216062

31.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 80.5267582

31.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 81267582

31.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 82267582

49.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100.53490102

48.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1013490102

49.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1023490102

61.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 120.538100122

61.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12138100122

61.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12238100122

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

XAL series carbide radius end mill, 4-flute, 45° torsion / regular model:Related Image

Model Number
XAL-CR-HEM4R

Outer Diameter
D
Radius
R
Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure
4 0.2 0.5 1   18 60 6 1
5   0.5 1   21 60 6 1
6   0.5 1   21 60 6 2
8   0.5 1 2 26 75 8 2
10   0.5 1 2 34 90 10 2
12   0.5 1 2 38 100 12 2


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


Capable of preventing chattering when used as a replacement for square end mills, allowing the expectations of a long operational life.
The XAL coating with excellent lubricity delivers stable wear-resistant performance, especially when milling mild steel, giving improved shape accuracy to the machined objects.
Delivers high-cost performance for pre-hardened steel, aluminum and copper alloys.
[ ! ]The XAL coating does not have conductive properties. Cannot be used with conduction model tool setters.

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminum Alloy / Copper Alloy / Kunststoff Number of Flutes(sheet) 4 Model Radius
Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Inclined Cutting Coating For General Steel (AlCrN etc.) Torsion Angle (θ) Powerful Helix (45° to 60°)
R Precision(μm) ±0.02 Additional Classification Stocked Product

Technischer Support