Konfigurierbar in [Schneidenlänge] 6 - 24 mm / [Schneidendurchmesser] 4 - 16 mm / [Durchmessertoleranz] ±0.015 mm / [Radius] 1 - 3 mm / [Halsdurchmesser] 3.8 - 15.5 mm
Die Schaftfräser von MISUMI wurden konzipiert, um eine exakte Konturbearbeitung, schnelles Fräsen und die effektive Zerspanung unterschiedlichster Materialien zu ermöglichen. Dank einer Schneidenlänge von 6 bis 24 mm gewährleisten sie sowohl präzise als auch effiziente Arbeitsvorgänge, selbst bei anspruchsvollen Aufgaben. Mit einem Schneidendurchmesser von 4 bis 16 mm stellen diese Schaftfräser sicher, dass die Maßhaltigkeit zuverlässig bleibt und die Herstellungsqualität konstant. Der Radius von 1 bis 3 mm und die Radiusdurchmessertoleranz von ±0.015 mm bieten immer die optimale Präzision für Ihre Anwendungsbereiche.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Flute Length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Effective Length (mm) | Figure | Under Neck Diameter d1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 1 | 8 | 70 | 4 | 28 | 1 | 3.8 | |
98.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 1 | 6 | 80 | 6 | 35 | 1 | 3.8 | |
94.51 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 1.5 | 12 | 80 | 6 | 30 | 2 | 5.8 | |
123.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 1.5 | 12 | 90 | 6 | 42 | 2 | 5.8 | |
142.63 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 1.5 | 12 | 100 | 6 | 54 | 2 | 5.8 | |
110.11 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 1.5 | 9 | 120 | 6 | 70 | 2 | 5.7 | |
125.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | 2 | 16 | 85 | 8 | 40 | 2 | 7.7 | |
93.35 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | 2 | 16 | 100 | 8 | 56 | 2 | 7.7 | |
118.74 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | 2 | 16 | 120 | 8 | 72 | 2 | 7.7 | |
88.68 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | 2 | 12 | 135 | 8 | 85 | 2 | 7.6 | |
93.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 20 | 100 | 10 | 50 | 2 | 9.7 | |
112.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 20 | 120 | 10 | 70 | 2 | 9.7 | |
158.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 20 | 140 | 10 | 90 | 2 | 9.7 | |
145.19 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 15 | 150 | 10 | 100 | 2 | 9.5 | |
128.49 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | 2 | 24 | 110 | 12 | 60 | 2 | 11.7 | |
142.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | 2 | 24 | 135 | 12 | 84 | 2 | 11.7 | |
142.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | 2 | 18 | 160 | 12 | 108 | 2 | 11.5 | |
426.44 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 16 | 3 | 24 | 180 | 16 | 120 | 2 | 15.5 |
Loading...
Model Number | Flute Length ℓ |
Under Neck Diameter d1 |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
Figure | |||
Outer Diameter D |
Radius R |
Effective Length ℓ1 |
||||||
TSC-CRLN-HFEM4S | 4 | 1 | 28 | 8 | 3.8 | 70 | 4 | 1 |
4 | 1 | 35 | 6 | 3.8 | 80 | 6 | 1 | |
6 | 1.5 | 30 | 12 | 5.8 | 80 | 6 | 2 | |
6 | 1.5 | 42 | 12 | 5.8 | 90 | 6 | 2 | |
6 | 1.5 | 54 | 12 | 5.8 | 100 | 6 | 2 | |
6 | 1.5 | 70 | 9 | 5.7 | 120 | 6 | 2 | |
8 | 2 | 40 | 16 | 7.7 | 85 | 8 | 2 | |
8 | 2 | 56 | 16 | 7.7 | 100 | 8 | 2 | |
8 | 2 | 72 | 16 | 7.7 | 120 | 8 | 2 | |
8 | 2 | 85 | 12 | 7.6 | 135 | 8 | 2 | |
10 | 2 | 50 | 20 | 9.7 | 100 | 10 | 2 | |
10 | 2 | 70 | 20 | 9.7 | 120 | 10 | 2 | |
10 | 2 | 90 | 20 | 9.7 | 140 | 10 | 2 | |
10 | 2 | 100 | 15 | 9.5 | 150 | 10 | 2 | |
12 | 2 | 60 | 24 | 11.7 | 110 | 12 | 2 | |
12 | 2 | 84 | 24 | 11.7 | 135 | 12 | 2 | |
12 | 2 | 108 | 18 | 11.5 | 160 | 12 | 2 | |
16 | 3 | 120 | 24 | 15.5 | 180 | 16 | 2 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
● It has a new TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, yielding a longer operational life and is ideal for high speed machining / dry machining.
● The combination of a radius with negative flutes, appropriate core thickness and 45° twist yields an improved high-capacity machining thanks to the high rigidity, sharpness and high feed rate.
● The long neck model is ideal for machining deep grooves, such as deep pockets.
● Universal model capable of everything from engraving through to side-surface, curving, coarse and medium finishing.
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / High-Hardness Steel ~ HRC60 / High-Hardness Steel – HRC65 / Edelstahl / Gusseisen | Number of Flutes(sheet) | 4 | Model | Long Neck Radius |
---|---|---|---|---|---|
Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Inclined Cutting | Coating | For High Hardness (Silicone-Based) | Torsion Angle (θ) | Powerful Helix (45° to 60°) |
R Precision(μm) | ±0.015 | Additional Classification | Stocked Product |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Flute Length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Effective Length(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften