TSC series carbide radius end mill (for shrinkage fitting) , 4-flute, 45° spiral / stub model (Teilenummern)

TSC series carbide radius end mill (for shrinkage fitting) , 4-flute, 45° spiral / stub model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Entworfen mit optimaler Klingen-, Schaft- und Gesamtlänge unter Berücksichtigung der Bearbeitung mit Schrumpfhalter
-Einzigartige Form der Spanleitstufe ermöglicht das Schneiden von Nuten mit einer Schnitttiefe, die der von 2 Schneiden entspricht
-Vergleichbar mit Vierkantfräsern mit 30° Schrägungswinkel sind sowohl Rotation als auch Vorschub mehr als doppelt so schnell
-Kann nachgeschliffen werden. Bitte lesen Sie auf der Seite "Nachschleifservice" nach, wie Sie den Fräser einsetzen, welche Leistungen er anbietet, wie hoch die Preise sind, usw.
  • TS
  • General Steel
  • 4 Flutes
  • B (Stub)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSC series carbide radius end mill (for shrinkage fitting), 4-flute, 45° spiral / stub model:Related Image
Teilenummer
TSC-SH-CR-HEM4B3-R0.5
TSC-SH-CR-HEM4B4-R0.3
TSC-SH-CR-HEM4B6-R0.3
TSC-SH-CR-HEM4B8-R0.3
TSC-SH-CR-HEM4B8-R0.5
TSC-SH-CR-HEM4B8-R1
TSC-SH-CR-HEM4B10-R0.3
TSC-SH-CR-HEM4B10-R0.5
TSC-SH-CR-HEM4B10-R1
TSC-SH-CR-HEM4B12-R0.5
TSC-SH-CR-HEM4B12-R1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Figure Grip Length L1
(mm)

80.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 30.54.5406127

82.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 40.36406127

88.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 60.39406231

78.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 80.312508226

118.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 80.512508226

109.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8112508226

107.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100.3156010226

89.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100.5156010226

123.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101156010226

116.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 120.5186512232

140.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 121186512232

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

TSC series carbide radius end mill (for shrinkage fitting), 4-flute, 45° spiral / stub model:Related Image

Model Number     Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Grip Length
L1
Figure
Outer Diameter
D
Radius
R
TSC-SH-CR-HEM4B
(4 Flutes)
3   0.5   4.5 40 6 27 1
4 0.3 0.5   6 40 6 27 1
6 0.3 0.5   9 40 6 31 2
8 0.3 0.5 1 12 50 8 26 2
10 0.3 0.5 1 15 60 10 26 2
12   0.5 1 18 65 12 32 2


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


It is designed to have an ideal flute length, shank length and overall length, keeping in mind the usage of a shrink fit holder for processing.
Improvements to the TS coating consisting of a nitride-based composite film with a fully crystalline structure means that it delivers excellent durability when used in carbon steel raw materials, in addition to heat treated steel and hardened steel.
The unique tip pocket shape allows for the cutting of grooves to be achieved with 2 flutes in parallel at the cutting depth.
Compared to 30° twisted square end mills, both rotation and feed capacity are more than double for higher speed machining.

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminum Alloy / Copper Alloy Number of Flutes(sheet) 4 Model Radius
Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Inclined Cutting Coating For High Hardness (Silicone-Based) Torsion Angle (θ) Powerful Helix (45° to 60°)
R Precision(μm) ±0.01 Additional Classification Stocked Product

Technischer Support