TSC series carbide radius end mill, 3-flute, 45° spiral / regular model (Teilenummern)

TSC series carbide radius end mill, 3-flute, 45° spiral / regular model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Radius-Multifunktionsfräser
-Durch die 3-Schneidenform ist er resistent gegen Rattern und kann stufenlos vom Eintauchen bis zum Nutenfräsen eingesetzt werden
-Einzigartige Spanleitstufenform ermöglicht Nutenfräsen mit einer Schnitttiefe, die der von 2 Schneiden entspricht
-Vergleich zu Vierkantfräsern mit 30° Schrägungswinkel sind sowohl Rotation als auch Vorschub mehr als doppelt so schnell
-Radius-Schneide ist auch effektiv bei der Unterdrückung von Spänen
  • TS
  • General Steel
  • 3 Flutes
  • R (Regular)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSC series carbide radius end mill, 3-flute, 45° spiral / regular model:Related Image

Teilenummer
SN-TSC-CR-HEM3R6-R0.3-[26-42/1]-21
SN-TSC-CR-HEM3R6-R0.5-[26-42/1]-21
SN-TSC-CR-HEM3R6-R1-[26-42/1]-21
SN-TSC-CR-HEM3R6-R1.5-[26-42/1]-21
SN-TSC-CR-HEM3R8-R0.3-[31-51/1]-26
SN-TSC-CR-HEM3R8-R0.5-[31-51/1]-26
SN-TSC-CR-HEM3R8-R1-[31-51/1]-26
SN-TSC-CR-HEM3R8-R1.5-[31-51/1]-26
SN-TSC-CR-HEM3R8-R2-[31-51/1]-26
SN-TSC-CR-HEM3R10-R0.3-[39-60/1]-34
SN-TSC-CR-HEM3R10-R0.5-[39-60/1]-34
SN-TSC-CR-HEM3R10-R1-[39-60/1]-34
SN-TSC-CR-HEM3R10-R1.5-[39-60/1]-34
SN-TSC-CR-HEM3R10-R2-[39-60/1]-34
SN-TSC-CR-HEM3R12-R0.3-[43-70/1]-38
SN-TSC-CR-HEM3R12-R0.5-[43-70/1]-38
SN-TSC-CR-HEM3R12-R1-[43-70/1]-38
SN-TSC-CR-HEM3R12-R1.5-[43-70/1]-38
SN-TSC-CR-HEM3R12-R2-[43-70/1]-38
SN-TSC-CR-HEM3R16-R0.5-[58-78/1]-48
SN-TSC-CR-HEM3R16-R1-[58-78/1]-48
SN-TSC-CR-HEM3R20-R0.5-[66-92/1]-56
SN-TSC-CR-HEM3R20-R1-[66-92/1]-56
SNR-TSC-CR-HEM3R6-R0.3-[26-42/1]-[5-21/1]
SNR-TSC-CR-HEM3R6-R0.5-[26-42/1]-[5-21/1]
SNR-TSC-CR-HEM3R6-R1-[26-42/1]-[5-21/1]
SNR-TSC-CR-HEM3R6-R1.5-[26-42/1]-[5-21/1]
SNR-TSC-CR-HEM3R8-R0.3-[31-51/1]-[5-26/1]
SNR-TSC-CR-HEM3R8-R0.5-[31-51/1]-[5-26/1]
SNR-TSC-CR-HEM3R8-R1-[31-51/1]-[5-26/1]
SNR-TSC-CR-HEM3R8-R1.5-[31-51/1]-[5-26/1]
SNR-TSC-CR-HEM3R8-R2-[31-51/1]-[5-26/1]
SNR-TSC-CR-HEM3R10-R0.3-[39-60/1]-[5-34/1]
SNR-TSC-CR-HEM3R10-R0.5-[39-60/1]-[5-34/1]
SNR-TSC-CR-HEM3R10-R1-[39-60/1]-[5-34/1]
SNR-TSC-CR-HEM3R10-R1.5-[39-60/1]-[5-34/1]
SNR-TSC-CR-HEM3R10-R2-[39-60/1]-[5-34/1]
SNR-TSC-CR-HEM3R12-R0.3-[43-70/1]-[5-38/1]
SNR-TSC-CR-HEM3R12-R0.5-[43-70/1]-[5-38/1]
SNR-TSC-CR-HEM3R12-R1-[43-70/1]-[5-38/1]
SNR-TSC-CR-HEM3R12-R1.5-[43-70/1]-[5-38/1]
SNR-TSC-CR-HEM3R12-R2-[43-70/1]-[5-38/1]
SNR-TSC-CR-HEM3R16-R0.5-[53-78/1]-[5-48/1]
SNR-TSC-CR-HEM3R16-R1-[53-78/1]-[5-48/1]
SNR-TSC-CR-HEM3R20-R0.5-[61-92/1]-[5-56/1]
SNR-TSC-CR-HEM3R20-R1-[61-92/1]-[5-56/1]
TSC-CR-HEM3R3-R0.2
TSC-CR-HEM3R3-R0.3
TSC-CR-HEM3R3-R0.5
TSC-CR-HEM3R4-R0.2
TSC-CR-HEM3R4-R0.3
TSC-CR-HEM3R4-R0.5
TSC-CR-HEM3R4-R1
TSC-CR-HEM3R5-R0.3
TSC-CR-HEM3R5-R0.5
TSC-CR-HEM3R5-R1
TSC-CR-HEM3R6-R0.3
TSC-CR-HEM3R6-R0.5
TSC-CR-HEM3R6-R1
TSC-CR-HEM3R6-R1.5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Additional Classification Figure

-

1 8 Arbeitstage 60.32160626 ~ 42Standard Neck Relief2

-

1 8 Arbeitstage 60.52160626 ~ 42Standard Neck Relief2

-

1 8 Arbeitstage 612160626 ~ 42Standard Neck Relief2

-

1 8 Arbeitstage 61.52160626 ~ 42Standard Neck Relief2

-

1 8 Arbeitstage 80.32675831 ~ 51Standard Neck Relief2

-

1 8 Arbeitstage 80.52675831 ~ 51Standard Neck Relief2

-

1 8 Arbeitstage 812675831 ~ 51Standard Neck Relief2

-

1 8 Arbeitstage 81.52675831 ~ 51Standard Neck Relief2

-

1 8 Arbeitstage 822675831 ~ 51Standard Neck Relief2

-

1 8 Arbeitstage 100.334901039 ~ 60Standard Neck Relief2

-

1 8 Arbeitstage 100.534901039 ~ 60Standard Neck Relief2

-

1 8 Arbeitstage 10134901039 ~ 60Standard Neck Relief2

-

1 8 Arbeitstage 101.534901039 ~ 60Standard Neck Relief2

-

1 8 Arbeitstage 10234901039 ~ 60Standard Neck Relief2

-

1 8 Arbeitstage 120.3381001243 ~ 70Standard Neck Relief2

-

1 8 Arbeitstage 120.5381001243 ~ 70Standard Neck Relief2

-

1 8 Arbeitstage 121381001243 ~ 70Standard Neck Relief2

-

1 8 Arbeitstage 121.5381001243 ~ 70Standard Neck Relief2

-

1 8 Arbeitstage 122381001243 ~ 70Standard Neck Relief2

-

1 8 Arbeitstage 160.5481101658 ~ 78Standard Neck Relief2

-

1 8 Arbeitstage 161481101658 ~ 78Standard Neck Relief2

-

1 8 Arbeitstage 200.5561302066 ~ 92Standard Neck Relief2

-

1 8 Arbeitstage 201561302066 ~ 92Standard Neck Relief2

-

1 7 Arbeitstage 60.35 ~ 2160626 ~ 42Cutting Edge R Processing2

-

1 7 Arbeitstage 60.55 ~ 2160626 ~ 42Cutting Edge R Processing2

-

1 7 Arbeitstage 615 ~ 2160626 ~ 42Cutting Edge R Processing2

-

1 7 Arbeitstage 61.55 ~ 2160626 ~ 42Cutting Edge R Processing2

-

1 7 Arbeitstage 80.35 ~ 2675831 ~ 51Cutting Edge R Processing2

-

1 7 Arbeitstage 80.55 ~ 2675831 ~ 51Cutting Edge R Processing2

-

1 7 Arbeitstage 815 ~ 2675831 ~ 51Cutting Edge R Processing2

-

1 7 Arbeitstage 81.55 ~ 2675831 ~ 51Cutting Edge R Processing2

-

1 7 Arbeitstage 825 ~ 2675831 ~ 51Cutting Edge R Processing2

-

1 7 Arbeitstage 100.35 ~ 34901039 ~ 60Cutting Edge R Processing2

-

1 7 Arbeitstage 100.55 ~ 34901039 ~ 60Cutting Edge R Processing2

-

1 7 Arbeitstage 1015 ~ 34901039 ~ 60Cutting Edge R Processing2

-

1 7 Arbeitstage 101.55 ~ 34901039 ~ 60Cutting Edge R Processing2

-

1 7 Arbeitstage 1025 ~ 34901039 ~ 60Cutting Edge R Processing2

-

1 7 Arbeitstage 120.35 ~ 381001243 ~ 70Cutting Edge R Processing2

-

1 7 Arbeitstage 120.55 ~ 381001243 ~ 70Cutting Edge R Processing2

-

1 7 Arbeitstage 1215 ~ 381001243 ~ 70Cutting Edge R Processing2

-

1 7 Arbeitstage 121.55 ~ 381001243 ~ 70Cutting Edge R Processing2

-

1 7 Arbeitstage 1225 ~ 381001243 ~ 70Cutting Edge R Processing2

-

1 7 Arbeitstage 160.55 ~ 481101653 ~ 78Cutting Edge R Processing2

-

1 7 Arbeitstage 1615 ~ 481101653 ~ 78Cutting Edge R Processing2

-

1 7 Arbeitstage 200.55 ~ 561302061 ~ 92Cutting Edge R Processing2

-

1 7 Arbeitstage 2015 ~ 561302061 ~ 92Cutting Edge R Processing2

69.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 30.216606-Stocked Product1

58.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 30.316606-Stocked Product1

48.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 30.516606-Stocked Product1

49.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 40.218606-Stocked Product1

45.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 40.318606-Stocked Product1

50.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 40.518606-Stocked Product1

66.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4118606-Stocked Product1

71.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 50.321606-Stocked Product1

71.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 50.521606-Stocked Product1

71.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5121606-Stocked Product1

60.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 60.321606-Stocked Product2

56.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 60.521606-Stocked Product2

65.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6121606-Stocked Product2

65.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 61.521606-Stocked Product2

Loading...

Spezifikationen

TSC series carbide radius end mill, 3-flute, 45° spiral / regular model:Related Image

Model Number
TSC-CR-HEM3R (Stocked Product) / T-TSC-HEM3R (Manufactured Product)

Outer Diameter
D
Radius R Select (Stocked Product) Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure ● Stocked Product
□ Manufactured Product
CR 0.1 mm
Increment Designation (Manufactured Product)
3 0.2 0.3 0.5 16 60 6 1
4 0.2 0.3 0.5 1 18 60 6 1
0.1 ~ 0.4
5 0.3 0.5 1 21 60 6 1
0.1 ~ 0.4
6 0.3 0.5 1 1.5 21 60 6 2
0.1 ~ 0.9
7 0.1 ~ 1.0 24 70 8 1
7.5 0.1 ~ 1.0 24 70 8 1
8 0.3 0.5 1 1.5 2 26 75 8 2
0.1 - 1.4
9 0.1 ~ 1.5 26 80 10 1
10 0.3 0.5 1 1.5 2 34 90 10 2
0.1 ~ 1.9
11 0.1 ~ 2.0 34 100 12 1
12 0.3 0.5 1 1.5 2 38 100 12 2
0.1 ~ 2.5
16 0.5 1 48 110 16 2
0.1 ~ 3.0
20 0.5 1 56 130 20 2
0.1 ~ 3.0

[ ! ]The flute length (ℓ) and total length (L) are approximately D x 0.5 shorter (up to approximately 5 mm) for manufactured products.
[ ! ]Manufactured products do not have a coating. Refer to >>Click here. for information about re-coating during additional processing.

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, resulting in a longer operational life and ideal for high speed machining / dry machining.
A multi-functional end mill product with added curvature.
Has a 3-flute shape to be strong against chatter and is capable of stepless grooving.
The unique tip pocket shape allows for the cutting of grooves to be achieved with 2 flutes in parallel at the cutting depth.
Compared to 30° twisted square end mills, both rotation and feed capacity are more than double for higher speed machining.
The radial blade tip is useful to prevent chipping.

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminum Alloy / Copper Alloy Number of Flutes(sheet) 3 Model Radius
Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Nut / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting Coating For High Hardness (Silicone-Based) Torsion Angle (θ) Powerful Helix (45° to 60°)
R Precision(μm) ±0.01

Technischer Support