TSC series carbide radius end mill, 2-flute stub model

TSC series carbide radius end mill, 2-flute stub model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Schneidenlänge] 1.5 - 18 mm / [Schneidendurchmesser] 1 - 12 mm / [Durchmessertoleranz] ±0.01 mm / [Radius] 0.2 - 3 mm



Die Schaftfräser von MISUMI wurden konzipiert, um eine exakte Konturbearbeitung, schnelles Fräsen und die effektive Zerspanung unterschiedlichster Materialien zu ermöglichen. Dank einer Schneidenlänge von 1.5 bis 18 mm gewährleisten sie sowohl präzise als auch effiziente Arbeitsvorgänge, selbst bei anspruchsvollen Aufgaben. Mit einem Schneidendurchmesser von 1 bis 12 mm stellen diese Schaftfräser sicher, dass die Maßhaltigkeit präzise bleibt und die Herstellungsqualität konstant. Der Radius von 0.2 bis 3 mm und die Radiusdurchmessertoleranz von ±0.01 mm bieten immer die passende Präzision für Ihre Anwendungsbereiche.




Herstellerdetails:
[Merkmale]
-Steifigkeitsorientierte Ausführung mit optimaler Klingen-, Schaft- und Gesamtlänge unter Berücksichtigung der Verarbeitung mit Schrumpfhalter
-Nachschleifbar. Einsatzverfahren, Leistungsumfang, Preise etc. entnehmen Sie bitte der Seite "Nachschleifservice".

  • TS
  • General Steel
  • 2 Flutes
  • B (Stub)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSC series carbide radius end mill, 2-flute stub model:Related Image

Teilenummer
TSC-SH-CR-EM2B2-R0.2
TSC-SH-CR-EM2B3-R0.3
TSC-SH-CR-EM2B3-R0.5
TSC-SH-CR-EM2B4-R0.5
TSC-SH-CR-EM2B4-R1
TSC-SH-CR-EM2B6-R0.5
TSC-SH-CR-EM2B6-R1
TSC-SH-CR-EM2B6-R2
TSC-SH-CR-EM2B8-R1
TSC-SH-CR-EM2B8-R2
TSC-SH-CR-EM2B10-R1
TSC-SH-CR-EM2B10-R2
TSC-SH-CR-EM2B10-R3
TSC-SH-CR-EM2B12-R1
TSC-SH-CR-EM2B12-R2
TSC-SH-CR-EM2B12-R3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Figure Grip Length L1
(mm)

36.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 20.23354128

39.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 30.34.5404130

39.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 30.54.5404130

42.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 40.56406128

42.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 416406128

56.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 60.59456228

56.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 619456228

56.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 629456228

67.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8112558233

67.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8212558233

78.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101156010233

78.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102156010233

78.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103156010233

93.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 121186012228

93.49 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 122186012228

93.49 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 123186012228

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

TSC series carbide radius end mill, 2-flute stub model:Related Image

Model Number
TSC-SH-CR-EM2B

Outer Diameter
D
Radius
R
Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Grip Length
L1
Figure
1 0.2           1.5 35 4 30 1
2 0.2           3 35 4 28 1
3   0.3 0.5       4.5 40 4 30 1
4     0.5 1     6 40 6 28 1
6     0.5 1 2   9 45 6 28 2
8     0.5 1 2   12 55 8 33 2
10       1 2 3 15 60 10 33 2
12       1 2 3 18 60 12 28 2


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


It is designed to have an ideal flute length, shank length and overall length, keeping in mind the usage of a shrink fit holder for processing.
Improvements to the TS coating consisting of a nitride-based composite film with a fully crystalline structure means that it delivers excellent durability when used in carbon steel raw materials, in addition to heat treated steel and hardened steel.

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminum Alloy / Copper Alloy Number of Flutes(sheet) 2 Model Radius
Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Nut / Inclined Cutting Coating For High Hardness (Silicone-Based) Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°)
R Precision(μm) ±0.01 Additional Classification Stocked Product

Technischer Support