TSC series carbide roughing end mill, fine pitch / long regular model (Teilenummern)

TSC series carbide roughing end mill, fine pitch / long regular model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Schruppfräser für grobe und mittlere bis grobe Bearbeitungen mit feiner Teilung
-Langer Schaft, ideal für das Fräsen von tiefen Kavitäten
-Die Beschichtung hat eine hohe Oxidationsbeständigkeit und eine hohe Härte und erreicht eine lange Lebensdauer. Effektiv bei Hochgeschwindigkeitsbearbeitung und Trockenbearbeitung als Beschichtungseigenschaften
-Kann nachgeschliffen werden. Bitte beachten Sie die Seite "Nachschleifservice" für Anwendungsprozeduren, Leistungsspektrum, Preise, etc.
  • TS
  • General Steel
  • R (Regular)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSC series carbide roughing end mill, fine pitch / long regular model:Related Image

Teilenummer
SN-TSC-LS-RFPR6-[20-65/1]-15
SN-TSC-LS-RFPR8-[25-70/1]-20
SN-TSC-LS-RFPR10-[30-70/1]-25
SN-TSC-LS-RFPR12-[35-80/1]-30
SN-TSC-LS-RFPR16-[50-90/1]-40
SN-TSC-LS-RFPR20-[55-95/1]-45
TSC-LS-RFPR5
TSC-LS-RFPR6
TSC-LS-RFPR8
TSC-LS-RFPR8-6
TSC-LS-RFPR10
TSC-LS-RFPR10-8
TSC-LS-RFPR12
TSC-LS-RFPR12-10
TSC-LS-RFPR13
TSC-LS-RFPR14
TSC-LS-RFPR16
TSC-LS-RFPR18
TSC-LS-RFPR20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Number of Flutes
(sheet)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Processing Applications Additional Classification Figure ● Inventory Product □ Manufacturer Product

-

1 8 Arbeitstage 6153610020 ~ 65Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStandard Neck Relief2

-

1 8 Arbeitstage 8204810025 ~ 70Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStandard Neck Relief2

-

1 8 Arbeitstage 102541010030 ~ 70Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStandard Neck Relief2

-

1 8 Arbeitstage 123041212535 ~ 80Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStandard Neck Relief2

-

1 8 Arbeitstage 164041612550 ~ 90Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStandard Neck Relief2

-

1 8 Arbeitstage 204542015055 ~ 95Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStandard Neck Relief2

105.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 51536100-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStocked Product1

69.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 61536100-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStocked Product2

92.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 82048100-Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStocked Product2

122.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 82046100-Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStocked Product3

136.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1025410100-Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStocked Product2

119.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102548100-Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStocked Product3

94.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1230412125-Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStocked Product2

132.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1230410100-Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStocked Product2

197.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1330412125-Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStocked Product3

99.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1435412125-Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStocked Product3

137.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1640416125-Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStocked Product2

203.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1845416125-Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStocked Product2

229.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2045420150-Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStocked Product2

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

 TSC series carbide roughing end mill, fine pitch / long regular model:Related Image
 

Model Number     Shank Diameter
d
Flute Length
Overall Length
L
Number of Flutes Figure
Outer Diameter
D
Shank Diameter
d
TSC-LS-RFPR 5 6 15 100 3 1
6 6 15 100 3 2
8 8 20 100 4 2
8 6 6 20 100 4 3
10 10 25 100 4 2
10 8 8 25 100 4 3
12 12 30 125 4 2
12 10 10 30 100 4 3
13 12 30 125 4 3
14 12 35 125 4 3
16 16 40 125 4 2
18 16 45 125 4 2
20 20 45 150 4 2

[ ! ]For shank diameter (d) specifications listed in blue, specify both a outer diameter (D) and shank diameter (d).

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, resulting in a longer operational life and is ideal for high speed machining / dry machining.
It adopts a fine pitch nick that delivers a finish with good surface roughness after machining.
The long shank models are ideal for machining deep grooves.

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminum Alloy / Copper Alloy Model Schruppen Coating For High Hardness (Silicone-Based)
Geometry Ultra-Small R Torsion Angle (θ) Weak Helix (15 to 25°) Tolerance of OD(mm) ±0.06

Technischer Support