TSC series carbide tapered end mill, 4-flute / for deep ribbing

TSC series carbide tapered end mill, 4-flute / for deep ribbing

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Da die Schneide zu einer scharfen Ecke verarbeitet wurde, ist es auch möglich, Eckkanten zu bearbeiten
-Die Beschichtung hat eine hohe Oxidationsbeständigkeit und eine hohe Härte und erreicht eine lange Lebensdauer. Effektiv in Hochgeschwindigkeitsbearbeitung und Trockenbearbeitung als Beschichtungseigenschaften
  • TS
  • General Steel
  • 4 Flutes

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSC series carbide tapered end mill, 4-flute / for deep ribbing:Related Image

Teilenummer
TSC-TEM4LB0.4-0.5-2
TSC-TEM4LB0.4-1-3
TSC-TEM4LB0.4-1.5-2
TSC-TEM4LB0.4-1.5-3
TSC-TEM4LB0.4-2-2
TSC-TEM4LB0.4-2-3
TSC-TEM4LB0.5-0.5-4
TSC-TEM4LB0.5-1-4
TSC-TEM4LB0.5-1.5-4
TSC-TEM4LB0.5-2-4
TSC-TEM4LB0.6-0.5-4
TSC-TEM4LB0.6-0.5-6
TSC-TEM4LB0.6-1-4
TSC-TEM4LB0.6-1-6
TSC-TEM4LB0.6-2-4
TSC-TEM4LB0.6-2-6
TSC-TEM4LB0.8-0.5-6
TSC-TEM4LB0.8-0.5-8
TSC-TEM4LB0.8-1-6
TSC-TEM4LB0.8-1-8
TSC-TEM4LB0.8-1.5-6
TSC-TEM4LB0.8-2-6
TSC-TEM4LB0.8-2-8
TSC-TEM4LB1-0.5-6
TSC-TEM4LB1-0.5-8
TSC-TEM4LB1-0.5-10
TSC-TEM4LB1-1-6
TSC-TEM4LB1-1-8
TSC-TEM4LB1-1-10
TSC-TEM4LB1-1.5-6
TSC-TEM4LB1-1.5-10
TSC-TEM4LB1-2-6
TSC-TEM4LB1-2-8
TSC-TEM4LB1-2-10
TSC-TEM4LB1.2-0.5-8
TSC-TEM4LB1.2-0.5-10
TSC-TEM4LB1.2-1-8
TSC-TEM4LB1.2-1-10
TSC-TEM4LB1.2-1.5-8
TSC-TEM4LB1.2-2-8
TSC-TEM4LB1.2-2-10
TSC-TEM4LB1.5-0.5-10
TSC-TEM4LB1.5-0.5-12
TSC-TEM4LB1.5-1-10
TSC-TEM4LB1.5-1-12
TSC-TEM4LB1.5-1.5-10
TSC-TEM4LB1.5-1.5-12
TSC-TEM4LB1.5-2-10
TSC-TEM4LB1.5-2-12
TSC-TEM4LB2-0.5-12
TSC-TEM4LB2-1-12
TSC-TEM4LB2-1.5-12
TSC-TEM4LB2-2-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Single Angle (θ)
(Degree)
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Large Tip Diameter D1
(mm)

107.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.50.423400.43

96.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10.433400.54

129.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.50.423400.50

96.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.50.433400.61

82.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 20.423400.54

87.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 20.433400.68

88.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.50.543400.57

90.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10.543400.64

87.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.50.543400.71

87.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 20.543400.78

80.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.50.643400.7

87.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.50.663400.7

88.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10.643400.74

87.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10.663400.81

89.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 20.643400.88

87.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 20.663401.02

65.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.50.864450.9

68.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.50.884450.94

68.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10.864451.01

77.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10.884451.08

87.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.50.864451.11

91.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 20.864451.22

91.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 20.884451.36

79.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.5164451.10

88.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.5184451.14

68.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.51104451.17

68.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1164451.21

76.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1184451.28

68.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 11104451.35

90.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.5164451.31

91.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.51104451.52

87.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2164451.42

88.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2184451.56

81.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 21104451.7

87.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.51.284451.34

81.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.51.2104451.37

68.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 11.284451.48

88.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 11.2104451.55

87.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.51.284451.62

87.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 21.284451.76

87.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 21.2104451.9

68.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.51.5104501.67

87.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.51.5124501.71

73.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 11.5104501.85

88.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 11.5124501.92

92.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.51.5104502.02

93.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.51.5124502.13

89.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 21.5104502.20

94.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 21.5124502.34

81.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.52124502.21

105.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12124502.42

114.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.52124502.63

120.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 22124502.84

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

TSC series carbide tapered end mill, 4-flute / for deep ribbing:Related Image

Model Number       Large Tip Diameter
D1
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Outer Diameter
D
Single Angle
θ
Flute Length
TSC-TEM4LB 0.4 0.5° 2 0.43 40 3
2 0.47 40 3
1.5° 2 0.50 40 3
2 0.54 40 3
0.5° 3 0.47 40 3
3 0.54 40 3
1.5° 3 0.61 40 3
3 0.68 40 3
0.5 0.5° 4 0.57 40 3
4 0.64 40 3
1.5° 4 0.71 40 3
4 0.78 40 3
0.6 0.5° 4 0.67 40 3
4 0.74 40 3
1.5° 4 0.81 40 3
4 0.88 40 3
0.5° 6 0.70 40 3
6 0.81 40 3
1.5° 6 0.91 40 3
6 1.02 40 3
0.8 0.5° 6 0.90 45 4
6 1.01 45 4
1.5° 6 1.11 45 4
6 1.22 45 4
0.5° 8 0.94 45 4
8 1.08 45 4
1.5° 8 1.22 45 4
8 1.36 45 4



Model Number       Large Tip Diameter
D1
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Outer Diameter
D
Single Angle
θ
Flute Length
TSC-TEM4LB 1 0.5° 6 1.10 45 4
6 1.21 45 4
1.5° 6 1.31 45 4
6 1.42 45 4
0.5° 8 1.14 45 4
8 1.28 45 4
1.5° 8 1.42 45 4
8 1.56 45 4
0.5° 10 1.17 45 4
10 1.35 45 4
1.5° 10 1.52 45 4
10 1.70 45 4
1.2 0.5° 8 1.34 45 4
8 1.48 45 4
1.5° 8 1.62 45 4
8 1.76 45 4
0.5° 10 1.37 45 4
10 1.55 45 4
1.5° 10 1.72 45 4
10 1.90 45 4
1.5 0.5° 10 1.67 50 4
10 1.85 50 4
1.5° 10 2.02 50 4
10 2.20 50 4
0.5° 12 1.71 50 4
12 1.92 50 4
1.5° 12 2.13 50 4
12 2.34 50 4
2 0.5° 12 2.21 50 4
12 2.42 50 4
1.5° 12 2.63 50 4
12 2.84 50 4


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, resulting in a longer operational life and ideal for high speed machining / dry machining.
The blade tip has a sharp edge allowing corner edges to also be machined.

Grundlegende Informationen

Model Tapered Square Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / High-Hardness Steel ~ HRC60 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Number of Flutes(sheet) 4
Coating For High Hardness (Silicone-Based) Torsion Angle Standard Helix (30 to 40°)

Technischer Support