Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Single Angle (θ) (Degree) | Flute Length (ℓ) (mm) | R Size (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Large Tip Diameter D1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.5 | 4 | 0.3 | 4 | 45 | 0.66 | |
109.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.5 | 6 | 0.3 | 4 | 45 | 0.7 | |
109.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1 | 4 | 0.3 | 4 | 45 | 0.73 | |
109.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1 | 6 | 0.3 | 4 | 45 | 0.8 | |
109.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2 | 4 | 0.3 | 4 | 45 | 0.86 | |
109.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2 | 6 | 0.3 | 4 | 45 | 1 | |
76.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.5 | 6 | 0.4 | 4 | 50 | 0.9 | |
99.72 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.5 | 8 | 0.4 | 4 | 50 | 0.93 | |
101.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1 | 8 | 0.4 | 4 | 50 | 1.07 | |
109.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.5 | 6 | 0.4 | 4 | 50 | 1.09 | |
109.14 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.5 | 8 | 0.4 | 4 | 50 | 1.2 | |
109.19 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2 | 8 | 0.4 | 4 | 50 | 1.33 | |
82.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.5 | 10 | 0.5 | 4 | 50 | 1.17 | |
83.88 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.5 | 12 | 0.5 | 4 | 50 | 1.2 | |
100.99 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.5 | 16 | 0.5 | 4 | 60 | 1.27 | |
76.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1 | 10 | 0.5 | 4 | 50 | 1.33 | |
114.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1 | 12 | 0.5 | 4 | 50 | 1.4 | |
85.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1 | 16 | 0.5 | 4 | 60 | 1.54 | |
82.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.5 | 10 | 0.5 | 4 | 50 | 1.5 | |
114.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.5 | 12 | 0.5 | 4 | 50 | 1.6 | |
85.04 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.5 | 16 | 0.5 | 4 | 60 | 1.81 | |
107.74 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2 | 10 | 0.5 | 4 | 50 | 1.66 | |
109.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2 | 12 | 0.5 | 4 | 50 | 1.8 | |
85.04 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2 | 16 | 0.5 | 4 | 60 | 2.08 | |
112.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.5 | 10 | 0.75 | 4 | 50 | 1.66 | |
111.69 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.5 | 12 | 0.75 | 4 | 50 | 1.7 | |
93.37 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.5 | 16 | 0.75 | 4 | 60 | 1.77 | |
93.19 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1 | 10 | 0.75 | 4 | 50 | 1.82 | |
112.13 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1 | 12 | 0.75 | 4 | 50 | 1.89 | |
93.81 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1 | 16 | 0.75 | 4 | 60 | 2.03 | |
112.13 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2 | 10 | 0.75 | 4 | 50 | 2.15 | |
112.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2 | 16 | 0.75 | 4 | 60 | 2.57 | |
123.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.5 | 10 | 1 | 4 | 50 | 2.16 | |
136.21 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.5 | 30 | 1 | 4 | 70 | 2.51 | |
123.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1 | 10 | 1 | 4 | 50 | 2.31 | |
123.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1 | 20 | 1 | 4 | 60 | 2.66 | |
123.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1 | 30 | 1 | 4 | 70 | 3.01 | |
113.86 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.5 | 10 | 1 | 4 | 50 | 2.47 | |
93.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.5 | 20 | 1 | 4 | 60 | 3 | |
101.76 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.5 | 30 | 1 | 4 | 70 | 3.52 | |
123.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2 | 10 | 1 | 4 | 50 | 2.63 | |
91.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2 | 20 | 1 | 4 | 60 | 3.33 | |
100.35 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2 | 30 | 1 | 4 | 70 | 4.03 | |
151.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1 | 30 | 1.25 | 4 | 70 | 3.5 | |
163.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.5 | 20 | 1.25 | 4 | 60 | 3.48 | |
163.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.5 | 30 | 1.25 | 4 | 70 | 4.01 | |
163.21 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2 | 10 | 1.25 | 4 | 50 | 3.11 | |
163.21 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2 | 20 | 1.25 | 4 | 60 | 3.81 | |
163.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2 | 30 | 1.25 | 6 | 70 | 4.51 |
Loading...
Model Number | Large Tip Diameter D1 |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
|||
Tip R |
Single Angle θ |
Flute Length ℓ |
||||
TSC-TBEM4LB | 0.3 | 0.5° | 4 | 0.66 | 45 | 4 |
6 | 0.7 | 45 | 4 | |||
1° | 4 | 0.73 | 45 | 4 | ||
6 | 0.8 | 45 | 4 | |||
2° | 4 | 0.86 | 45 | 4 | ||
6 | 1 | 45 | 4 | |||
0.4 | 0.5° | 6 | 0.9 | 50 | 4 | |
8 | 0.93 | 50 | 4 | |||
1° | 6 | 1 | 50 | 4 | ||
8 | 1.07 | 50 | 4 | |||
1.5° | 6 | 1.09 | 50 | 4 | ||
8 | 1.2 | 50 | 4 | |||
2° | 6 | 1.19 | 50 | 4 | ||
8 | 1.33 | 50 | 4 | |||
0.5 | 0.5° | 10 | 1.17 | 50 | 4 | |
12 | 1.2 | 50 | 4 | |||
16 | 1.27 | 60 | 4 | |||
1° | 10 | 1.33 | 50 | 4 | ||
12 | 1.4 | 50 | 4 | |||
16 | 1.54 | 60 | 4 | |||
1.5° | 10 | 1.5 | 50 | 4 | ||
12 | 1.6 | 50 | 4 | |||
16 | 1.81 | 60 | 4 | |||
2° | 10 | 1.66 | 50 | 4 | ||
12 | 1.8 | 50 | 4 | |||
16 | 2.08 | 60 | 4 |
Model Number | Large Tip Diameter D1 |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
|||
Tip R |
Single Angle θ |
Flute Length ℓ |
||||
TSC-TBEM4LB | 0.75 | 0.5° | 10 | 1.66 | 50 | 4 |
12 | 1.7 | 50 | 4 | |||
16 | 1.77 | 60 | 4 | |||
1° | 10 | 1.82 | 50 | 4 | ||
12 | 1.89 | 50 | 4 | |||
16 | 2.03 | 60 | 4 | |||
1.5° | 10 | 1.98 | 50 | 4 | ||
12 | 2.09 | 50 | 4 | |||
16 | 2.3 | 60 | 4 | |||
2° | 10 | 2.15 | 50 | 4 | ||
12 | 2.29 | 50 | 4 | |||
16 | 2.57 | 60 | 4 | |||
1 | 0.5° | 10 | 2.16 | 50 | 4 | |
20 | 2.33 | 60 | 4 | |||
30 | 2.51 | 70 | 4 | |||
1° | 10 | 2.31 | 50 | 4 | ||
20 | 2.66 | 60 | 4 | |||
30 | 3.01 | 70 | 4 | |||
1.5° | 10 | 2.47 | 50 | 4 | ||
20 | 3 | 60 | 4 | |||
30 | 3.52 | 70 | 4 | |||
2° | 10 | 2.63 | 50 | 4 | ||
20 | 3.33 | 60 | 4 | |||
30 | 4.03 | 70 | 4 | |||
1.25 | 0.5° | 10 | 2.65 | 50 | 4 | |
20 | 2.83 | 60 | 4 | |||
30 | 3 | 70 | 4 | |||
1° | 10 | 2.81 | 50 | 4 | ||
20 | 3.15 | 60 | 4 | |||
30 | 3.5 | 70 | 4 | |||
1.5° | 10 | 2.96 | 50 | 4 | ||
20 | 3.48 | 60 | 4 | |||
30 | 4.01 | 70 | 4 | |||
2° | 10 | 3.11 | 50 | 4 | ||
20 | 3.81 | 60 | 4 | |||
30 | 4.51 | 70 | 6 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
● Has a new TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, yielding a longer operational life and ideal for high-speed machining / dry machining.
● A blade length can be selected to match the rib groove depth. (Select a bit with a blade length as short as possible in order to retain rigidity)
Model | Tapered Bore | Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / High-Hardness Steel ~ HRC60 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer | Number of Flutes(sheet) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | For High Hardness (Silicone-Based) | Torsion Angle | Standard Helix (30 to 40°) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Single Angle (θ)(Degree)
Flute Length (ℓ)(mm)
R Size(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften