TSC series carbide end mill for runner grooves, for trapezoid runner grooves / 2-flute

TSC series carbide end mill for runner grooves, for trapezoid runner grooves / 2-flute

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Unverzichtbarer Artikel für die Riffelung von Kunststoffkanälen
-Die Beschichtung weist eine hohe Oxidationsbeständigkeit und eine hohe Härte auf und hat eine lange Lebensdauer. Effektiv bei Hochgeschwindigkeitsbearbeitung und Trockenbearbeitung als Beschichtungseigenschaften
  • TS
  • General Steel
  • 2 Flutes

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSC series carbide end mill for runner grooves, for trapezoid runner grooves / 2-flute:Related Image

Teilenummer
TSC-RTREM1.5-5-0
TSC-RTREM1.5-5-0.3
TSC-RTREM1.5-7-0.3
TSC-RTREM1.5-10-0
TSC-RTREM1.5-10-0.3
TSC-RTREM1.5-15-0
TSC-RTREM1.5-15-0.3
TSC-RTREM2-5-0
TSC-RTREM2-5-0.3
TSC-RTREM2-5-0.5
TSC-RTREM2-7-0
TSC-RTREM2-7-0.3
TSC-RTREM2-7-0.5
TSC-RTREM2-10-0
TSC-RTREM2-10-0.3
TSC-RTREM2-10-0.5
TSC-RTREM2-15-0
TSC-RTREM2-15-0.3
TSC-RTREM2-15-0.5
TSC-RTREM2.5-5-0
TSC-RTREM2.5-5-0.5
TSC-RTREM2.5-7-0
TSC-RTREM2.5-7-0.5
TSC-RTREM2.5-10-0
TSC-RTREM2.5-10-0.5
TSC-RTREM2.5-15-0
TSC-RTREM2.5-15-0.5
TSC-RTREM3-5-0
TSC-RTREM3-5-0.5
TSC-RTREM3-7-0
TSC-RTREM3-7-0.5
TSC-RTREM3-10-0
TSC-RTREM3-10-0.5
TSC-RTREM3-15-0
TSC-RTREM3-15-0.5
TSC-RTREM4-5-0
TSC-RTREM4-5-0.5
TSC-RTREM4-5-1
TSC-RTREM4-7-0
TSC-RTREM4-7-0.5
TSC-RTREM4-7-1
TSC-RTREM4-10-0
TSC-RTREM4-10-0.5
TSC-RTREM4-10-1
TSC-RTREM4-15-0
TSC-RTREM4-15-0.5
TSC-RTREM4-15-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Single Angle (θ)
(Degree)
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
R Size
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

110.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 51.530440

112.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 51.530.3440

102.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 71.530.3440

93.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101.530440

96.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101.530.3440

129.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 151.530440

126.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 151.530.3440

100.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 523.50440

77.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 523.50.3440

66.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 523.50.5440

110.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 723.50440

102.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 723.50.3440

107.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 723.50.5440

68.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1023.50440

68.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1023.50.3440

69.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1023.50.5440

87.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1523.50440

90.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1523.50.3440

79.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1523.50.5440

103.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 52.54.50645

70.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 52.54.50.5645

110.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 72.54.50645

72.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 72.54.50.5645

118.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102.54.50645

75.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102.54.50.5645

92.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 152.54.50645

113.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 152.54.50.5645

82.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5350645

68.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5350.5645

106.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 7350645

76.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 7350.5645

68.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10350645

75.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10350.5645

81.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 15350645

103.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 15350.5645

84.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 546.50650

67.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 546.50.5650

87.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 546.51650

108.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 746.50650

74.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 746.50.5650

89.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 746.51650

96.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1046.50850

99.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1046.50.5850

99.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1046.51850

84.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1546.50850

124.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1546.50.5850

137.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1546.51850

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

TSC series carbide end mill for runner grooves, for trapezoid runner grooves / 2-flute:Related Image

 

Model Number       Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Outer Diameter
D
Single Angle θ
(Selection)
Corner R
(Selection)
TSC-RTREM 1.5 0 3 40 4
0.3
0
0.3
10° 0
0.3
15° 0
0.3
2 0 3.5 40 4
0.3
0.5
0
0.3
0.5
10° 0
0.3
0.5
15° 0
0.3
0.5
2.5 0 4.5 45 6
0.5
0
0.5
TSC-RTREM 2.5 10° 0 4.5 45 6
0.5
15° 0
0.5
3 0 5 45 6
0.5
0
0.5
10° 0
0.5
15° 0
0.5
4 0 6.5 50 6
0.5
1
0
0.5
1
10° 0 8
0.5
1
15° 0
0.5
1


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Grundlegende Informationen

Model Tapered Radius Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / High-Hardness Steel ~ HRC60 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Number of Flutes(sheet) 2
Coating For High Hardness (Silicone-Based) Torsion Angle Standard Helix (30 to 40°)

Technischer Support