TSC series carbide end mill for runner grooves, for tapered ball runner grooves / 2-flute

TSC series carbide end mill for runner grooves, for tapered ball runner grooves / 2-flute

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Unverzichtbarer Artikel für die Riffelung von Kunststoffkanälen
-Es hat eine Beschichtung mit hoher Oxidationsbeständigkeit und hoher Härte und erreicht eine lange Lebensdauer. Wirksam bei Hochgeschwindigkeitsbearbeitung und Trockenbearbeitung als Beschichtungseigenschaften
  • TS
  • General Steel
  • 2 Flutes

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSC series carbide end mill for runner grooves, for tapered ball runner grooves / 2-flute:Related Image

Teilenummer
TSC-RTBEM1-5
TSC-RTBEM1-7
TSC-RTBEM1-10
TSC-RTBEM1-15
TSC-RTBEM1.5-5
TSC-RTBEM1.5-7
TSC-RTBEM1.5-10
TSC-RTBEM1.5-15
TSC-RTBEM1.25-5
TSC-RTBEM1.25-7
TSC-RTBEM1.25-10
TSC-RTBEM1.25-15
TSC-RTBEM1.75-5
TSC-RTBEM1.75-7
TSC-RTBEM1.75-10
TSC-RTBEM1.75-15
TSC-RTBEM2-5
TSC-RTBEM2-7
TSC-RTBEM2-10
TSC-RTBEM2-15
TSC-RTBEM2.5-5
TSC-RTBEM2.5-7
TSC-RTBEM2.5-10
TSC-RTBEM2.5-15
TSC-RTBEM3-5
TSC-RTBEM3-10
TSC-RTBEM3-15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Single Angle (θ)
(Degree)
Flute Length (ℓ)
(mm)
R Size
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

76.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 531440

101.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 731440

105.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1031440

174.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1531440

97.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 541.5645

152.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 741.5645

104.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1041.5645

195.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1541.5645

113.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 53.51.25440

100.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 73.51.25440

116.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103.51.25440

131.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 153.51.25440

155.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 54.51.75650

163.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 74.51.75650

155.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104.51.75650

176.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 154.51.75650

138.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 552650

130.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 752650

127.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1052650

128.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1552650

114.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 562.5865

140.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 762.5865

99.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1062.5865

117.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1562.5865

124.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5731075

134.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10731075

159.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 15731075

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

TSC series carbide end mill for runner grooves, for tapered ball runner grooves / 2-flute:Related Image

Model Number     Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Tip
R
Single Angle θ
(Selection)
TSC-RTBEM 1

10°
15°
3 40 4
1.25 3.5 40 4
1.5 4 45 6
1.75 4.5 50 6
2 5 50 6
2.5 6 65 8
3 7 75 10


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen

TSC series carbide end mill for runner grooves, for tapered ball runner grooves / 2-flute:Related Image

Grundlegende Informationen

Model Tapered Bore Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / High-Hardness Steel ~ HRC60 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Number of Flutes(sheet) 2
Coating For High Hardness (Silicone-Based) Torsion Angle Standard Helix (30 to 40°)

Technischer Support