TSC series carbide tapered ball end mill (for engraving) , 1-flute / crescent model

TSC series carbide tapered ball end mill (for engraving) , 1-flute / crescent model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • TSC-SCEM
  • TSC series carbide tapered ball end mill (for engraving) , 1-flute / crescent model
  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-R der Spitze ist auch wirksam bei der Unterdrückung von Ausbrüchen
-Halbmondform mit guter Entladung des Schneidspans auch mit kleinem Durchmesser
-Es hat Beschichtung mit hoher Oxidationsbeständigkeit und hoher Härte, und erreicht eine lange Lebensdauer. Aufgrund der Beschichtungseigenschaften ist es für die Hochgeschwindigkeitsbearbeitung und die Trockenbearbeitung geeignet.
  • TS
  • General Steel
  • 2 Flutes
  • S (Short)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSC series carbide tapered ball end mill (for engraving), 1-flute / crescent model:Related Image
Teilenummer
TSC-SCEM0.1-30
TSC-SCEM0.2-30
TSC-SCEM0.3-30
TSC-SCEM0.15-30
TSC-SCEM0.25-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size
(mm)

50.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.1

49.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.2

52.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.3

51.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.15

53.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.25

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

TSC series carbide tapered ball end mill (for engraving), 1-flute / crescent model:Related Image

 
Model Number  Overall Length
L
Shank Diameter
d
Tip
R
Double Angle
θ
TSC-SCEM0.130°454
0.1530°454
0.230°454
0.2530°454
0.330°454

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


The curve tip helps to prevent chipping.
The half-moon shape yields a good chip discharge performance with a small diameter.

Grundlegende Informationen

Model Tapered Bore Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / High-Hardness Steel ~ HRC60 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Number of Flutes(sheet) 1
Shank Diameter (d)(mm) 4 Overall Length (L)(mm) 45 Coating For High Hardness (Silicone-Based)
Double Angle (θ) 30

Technischer Support