Teilenummer:
mögliche Teilenummern gefunden.Teilenummer |
---|
Stückpreis (exkl. MwSt.)(Stückpreis inkl. MwSt.) | Reguläre Versanddauer |
---|
71.59 € ( 85.19 € ) | 5 Werktage |
71.59 € ( 85.19 € ) | 5 Werktage |
71.59 € ( 85.19 € ) | 5 Werktage |
77.05 € ( 91.69 € ) | 5 Werktage |
77.05 € ( 91.69 € ) | 5 Werktage |
77.05 € ( 91.69 € ) | 5 Werktage |
73.05 € ( 86.93 € ) | 5 Werktage |
73.05 € ( 86.93 € ) | 5 Werktage |
73.05 € ( 86.93 € ) | 5 Werktage |
87.30 € ( 103.89 € ) | 5 Werktage |
87.30 € ( 103.89 € ) | 5 Werktage |
87.30 € ( 103.89 € ) | 5 Werktage |
78.57 € ( 93.50 € ) | 5 Werktage |
81.69 € ( 97.21 € ) | 5 Werktage |
78.57 € ( 93.50 € ) | 5 Werktage |
92.06 € ( 109.55 € ) | 5 Werktage |
92.06 € ( 109.55 € ) | 5 Werktage |
92.06 € ( 109.55 € ) | 5 Werktage |
159.05 € ( 189.27 € ) | 5 Werktage |
159.05 € ( 189.27 € ) | 5 Werktage |
159.05 € ( 189.27 € ) | 5 Werktage |
[Merkmale]
-Ideal für Fasen und V-Nuten
-Es hat eine Beschichtung mit hoher Oxidationsbeständigkeit und hoher Härte, und erreicht eine lange Lebensdauer. Effektiv bei Hochgeschwindigkeitsbearbeitung und Trockenbearbeitung als Beschichtungseigenschaften
-Kann nachgeschliffen werden. Bitte informieren Sie sich auf der Seite "Nachschleifservice" über Einsatzverfahren, Leistungsspektrum, Preise, Lieferzeiten usw.
Model Number | Double Angle θ |
Tip Core Thickness D1 |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
|
Outer Diameter D |
|||||
TSC-SVEM | 3 | 60° | ≤ 0.3 | 50 | 3 |
90° | |||||
120° | |||||
4 | 60° | ≤ 0.3 | 50 | 4 | |
90° | |||||
120° | |||||
6 | 60° | ≤ 0.3 | 60 | 6 | |
90° | |||||
120° | |||||
8 | 60° | ≤ 0.3 | 60 | 8 | |
90° | |||||
120° | |||||
10 | 60° | ≤ 0.3 | 65 | 10 | |
90° | |||||
120° | |||||
12 | 60° | ≤ 0.3 | 75 | 12 | |
90° | |||||
120° | |||||
16 | 60° | ≤ 0.3 | 100 | 16 | |
90° | |||||
120° |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
● Ideal for chamfering and V-grooving.
● It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, yielding a longer operational life and is ideal for high-speed machining / dry machining.