XAC series carbide high-helical end mill, for high-hardness steel machining, multi-blade, 45° torsion / regular model

XAC series carbide high-helical end mill, for high-hardness steel machining, multi-blade, 45° torsion / regular model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Entworfen mit einer Werkzeugform, die die Steifigkeit für die Bearbeitung von hochharten Stählen erhöht
-Da es mit einem großen Spanwinkel entworfen wurde, kann es auch auf Maschinen verwendet werden, bei denen die Schnittgeschwindigkeit nicht erhöht wird
-Kann nachgeschliffen werden. Bitte lesen Sie auf der Seite "Nachschleifservice" nach, wo Sie Informationen zu Einsatzverfahren, Leistungsspektrum, Preisen usw. finden.
  • TiAlN
  • High-Hardness Steel
  • Multi-Flutes (5 ~)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

XAC series carbide high-helical end mill, for high-hardness steel machining, multi-blade, 45° torsion / regular model:Related Image

Teilenummer
XAC-MSXR6
XAC-MSXR8
XAC-MSXR10
XAC-MSXR12
XAC-MSXR14
XAC-MSXR16
XAC-MSXR18
XAC-MSXR20
XAC-MSXR25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Number of Flutes
(sheet)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tolerance of OD
(mm)

40.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6136657-0.020 ~ -0.038

55.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8196863-0.025 ~ -0.047

76.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102261072-0.025 ~ -0.047

111.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 122661283-0.032 ~ -0.059

110.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 142661483-0.032 ~ -0.059

126.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 163261692-0.032 ~ -0.059

186.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 183281892-0.032 ~ -0.059

184.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2038820104-0.040 ~ -0.073

378.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2544825104-0.040 ~ -0.073

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

XAC series carbide high-helical end mill, for high-hardness steel machining, multi-blade, 45° torsion / regular model:Related Image

Model Number   Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Number of Flutes
Outer Diameter
D
XAC-MSXR 6 13 57 6 6
8 19 63 8 6
10 22 72 10 6
12 26 83 12 6
14 26 83 14 6
16 32 92 16 6
18 32 92 18 8
20 38 104 20 8
25 44 104 25 8


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


Designed to have a tool shape with increased rigidity for machining high hardness steel.
It has a larger rake angle compared to TSC-MSXR models, enabling use with machinery with a cutting speed that cannot be increased.

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / High-Hardness Steel ~ HRC60 / Edelstahl / Gusseisen Model Highly-Helical Coating TiAlN
Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting Geometry Mit Führung Torsion Angle (θ) Powerful Helix (45° to 60°)
Additional Classification Stocked Product ● Inventory Product □ Manufacturer Product

Technischer Support