TSC Series Carbide Tapered Neck Ball End Mill, for High-Hardness Steel, 3-Flute / Tapered Neck Model

TSC Series Carbide Tapered Neck Ball End Mill, for High-Hardness Steel, 3-Flute / Tapered Neck Model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • TSC-HBEM3PB
  • TN-TSC-HBEM3S
  • Mengenrabatt
[Merkmale]
Die Form mit 3 Spannuten und kurzer Spannutlänge verhindert Rattererscheinungen und ermöglicht die Bearbeitung mit hohem Vorschub
Der konische Hals unterdrückt effektiv Rattererscheinungen
Die Bearbeitung von Stahl mit hoher Härte bis zu 65HRC ist möglich
Die Beschichtung hat eine hohe Oxidationsbeständigkeit und eine hohe Härte und erreicht eine lange Lebensdauer. Effektiv bei Hochgeschwindigkeitsbearbeitung und Trockenbearbeitung als Beschichtungseigenschaften
-Kann nachgeschliffen werden. Bitte lesen Sie auf der Seite "Nachschleifservice" nach, wo Sie Informationen über Verfahren, Leistungsumfang, Preise usw. finden.
  • TS
  • High-Hardness Steel
  • 3 Flutes

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSC Series Carbide Tapered Neck Ball End Mill, for High-Hardness Steel, 3-Flute / Tapered Neck Model:Related Image

Teilenummer
TSC-HBEM3PB0.5-1-20
TSC-HBEM3PB0.75-1-20
TSC-HBEM3PB1-1-20
TSC-HBEM3PB1-1-30
TSC-HBEM3PB1-1.5-50
TSC-HBEM3PB1-2-30
TSC-HBEM3PB1-3-30
TSC-HBEM3PB1.5-0.5-40
TSC-HBEM3PB2-1.5-40
TSC-HBEM3PB2-1.5-46
TSC-HBEM3PB3-1-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
R Precision
(μm)
Neck Gradient θ1 Outer Diameter D
(mm)
Effective Length ℓ2
(mm)
Neck Diameter D1
(mm)

73.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.50.870204±0.005121.63

75.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.751.270204±0.0051.532.09

71.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 11.670206±0.005242.56

81.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 11.670306±0.005242.91

103.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 11.6110506±0.0051.5°244.41

94.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 11.670306±0.005243.82

82.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 11.670306±0.005244.73

101.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.52.4110406±0.0050.5°364.78

96.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 23.2110406±0.0051.5°485.12

124.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 23.2110466±0.0051.5°485.33

91.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 34.8110508-0.007 ~ +0.0036127.33

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

TSC Series Carbide Tapered Neck Ball End Mill, for High-Hardness Steel, 3-Flute / Tapered Neck Model:Related Image

Model Number     Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure
Outer Diameter
D
Radius
R
TSC-SHP-CR-HFEM4B 2 0.2 3 50 6 1
3 0.2 4.5 50 6 1
4 0.5 6 50 6 1
6 0.5 9 50 6 2


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


It is designed to have an ideal flute length, shank length and overall length, keeping in mind the usage of a shrink fit holder for processing.
A radius (R) accuracy within 5 μm (our measured ratio) / shank diameter, tolerance h5 standard, has been adopted. The highly accurate tools with minimal quality variation are suitable for realizing high-accuracy, high-precision machining.
Designed to have a blade shape with an emphasis on rigidity thanks to the radius (R) model negative blade, they are suitable for machining heat-treated steel / high hardness steel.
The TS coat consisting of a nitride-based composite film with a fully crystalline structure means that it realizes a high oxidation resistance temperature and high hardness. It is ideal for high speed machining and dry machining of heat-treated / high hardness steel.

Grundlegende Informationen

Model Tapered Neck Bore Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / High-Hardness Steel ~ HRC60 / High-Hardness Steel – HRC65 / Edelstahl / Gusseisen Number of Flutes(sheet) 3
Coating For High Hardness (Silicone-Based) Processing Applications Curved Surface / Side Surface / Carving / R-Groove Inventory Classification Stocked Product
Torsion Availability Included Figure 1 Length Under Neck (θ)(Degree) 10°

Technischer Support