DLC Coated Carbide Square End Mill for Aluminum Machining, 4-Flute / Regular Model (Teilenummern)

DLC Coated Carbide Square End Mill for Aluminum Machining, 4-Flute / Regular Model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
The durability is enhanced with the adoption of the 4-geometry
  • DLC
  • Aluminum
  • 4 Flutes
  • R (Regular)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DLC Coated Carbide Square End Mill for Aluminum Machining, 4-Flute / Regular Model:Related Image

Teilenummer
DLC-ALHEM4R0.5
DLC-ALHEM4R1
DLC-ALHEM4R1.5
DLC-ALHEM4R2
DLC-ALHEM4R2.5
DLC-ALHEM4R3
DLC-ALHEM4R4
DLC-ALHEM4R5
DLC-ALHEM4R6
DLC-ALHEM4R8
DLC-ALHEM4R10
DLC-ALHEM4R12
SN-DLC-ALHEM4R6-[22-37/1]-17
SN-DLC-ALHEM4R8-[27-41/1]-22
SN-DLC-ALHEM4R10-[33-45/1]-28
SN-DLC-ALHEM4R12-[33-50/1]-28
SNR-DLC-ALHEM4R6-[22-37/1]-[5-17/1]
SNR-DLC-ALHEM4R8-[27-41/1]-[5-22/1]
SNR-DLC-ALHEM4R10-[33-45/1]-[5-28/1]
SNR-DLC-ALHEM4R12-[33-50/1]-[5-28/1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Additional Classification Figure ● Inventory Product □ Manufacturer Product

74.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.51.5440-Stocked Product1

74.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12.8440-Stocked Product1

76.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.54.4440-Stocked Product1

72.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 27440-Stocked Product1

63.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.59440-Stocked Product1

70.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 311650-Stocked Product1

77.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 414650-Stocked Product1

76.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 517655-Stocked Product1

72.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 617655-Stocked Product2

104.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 822865-Stocked Product2

141.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10281075-Stocked Product2

109.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12281280-Stocked Product2

-

1 8 Arbeitstage 61765522 ~ 37Standard Neck Relief2

-

1 8 Arbeitstage 82286527 ~ 41Standard Neck Relief2

-

1 8 Arbeitstage 1028107533 ~ 45Standard Neck Relief2

-

1 8 Arbeitstage 1228128033 ~ 50Standard Neck Relief2

-

1 7 Arbeitstage 61765522 ~ 37Cutting Edge R Processing2

-

1 7 Arbeitstage 82286527 ~ 41Cutting Edge R Processing2

-

1 7 Arbeitstage 1028107533 ~ 45Cutting Edge R Processing2

-

1 7 Arbeitstage 1228128033 ~ 50Cutting Edge R Processing2

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

DLC Coated Carbide Square End Mill for Aluminum Machining, 4-Flute / Regular Model:Related Image

 

Model Number   Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure
Outer Diameter
D
DLC-ALHEM4R 0.5 1.5 40 4 1
1 2.8 40 4 1
1.5 4.4 40 4 1
2 7 40 4 1
2.5 9 40 4 1
3 11 50 6 1
4 14 50 6 1
5 17 55 6 1
6 17 55 6 2
8 22 65 8 2
10 28 75 10 2
12 28 80 12 2



For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


The DLC coating has excellent wear resistance and deposition resistant properties that make it ideal for machining aluminum.
It adopts a 4-flute shape to be capable of high-speed and high-efficiency machining of side surfaces.

Grundlegende Informationen

Work Material Aluminum Alloy / Copper Alloy / Kunststoff Number of Flutes(sheet) 4 Model Quadratisch
Coating DLC Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting Geometry Sharp Corner
Torsion Angle (θ) Powerful Helix (45° to 60°) Tolerance of OD(mm) 0 ~ -0.02

Technischer Support