• Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Carbide Square End Mill for Aluminum Machining, 2-Flute / 3D Flute Length (Regular) Model

Carbide Square End Mill for Aluminum Machining, 2-Flute / 3D Flute Length (Regular) Model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Affordable, non-coated type of the Aluminum Processing Series

  • Non-Coated
  • Aluminum
  • 2 Flutes
  • R (Regular)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Carbide Square End Mill for Aluminum Machining, 2-Flute / 3D Flute Length (Regular) Model:Related Image

Teilenummer
SEC-ALHEM2R0.5
SEC-ALHEM2R1
SEC-ALHEM2R1.5
SEC-ALHEM2R2
SEC-ALHEM2R2.5
SEC-ALHEM2R3
SEC-ALHEM2R4
SEC-ALHEM2R5
SEC-ALHEM2R6
SEC-ALHEM2R8
SEC-ALHEM2R10
SEC-ALHEM2R12
SEC-ALHEM2R16
SEC-ALHEM2R20
SN-SEC-ALHEM2R6-[23-37/1]-18
SN-SEC-ALHEM2R8-[29-41/1]-24
SN-SEC-ALHEM2R10-[35-45/1]-30
SN-SEC-ALHEM2R12-[41-50/1]-36
SN-SEC-ALHEM2R16-[53-78/1]-48
SN-SEC-ALHEM2R20-[65-92/1]-60
SNR-SEC-ALHEM2R6-[23-37/1]-[5-18/1]
SNR-SEC-ALHEM2R8-[29-41/1]-[5-24/1]
SNR-SEC-ALHEM2R10-[35-45/1]-[5-30/1]
SNR-SEC-ALHEM2R12-[41-50/1]-[5-36/1]
SNR-SEC-ALHEM2R16-[53-78/1]-[5-48/1]
SNR-SEC-ALHEM2R20-[65-92/1]-[5-60/1]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Processing Applications Additional Classification Tolerance of OD
(mm)
Figure ● Inventory Product □ Manufacturer Product

22.50 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 0.51.5440-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStocked Product0 ~ -0.021

21.27 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 13440-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStocked Product0 ~ -0.021

22.85 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1.54.5440-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStocked Product0 ~ -0.021

18.64 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 26440-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStocked Product0 ~ -0.021

21.17 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2.57.5440-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStocked Product0 ~ -0.021

22.09 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 39650-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStocked Product0 ~ -0.021

22.09 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 412650-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStocked Product0 ~ -0.021

29.63 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 515655-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStocked Product0 ~ -0.021

26.08 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 618655-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStocked Product0 ~ -0.022

38.47 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 824865-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStocked Product0 ~ -0.022

52.05 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10301075-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStocked Product0 ~ -0.022

72.24 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 12361280-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStocked Product0 ~ -0.022

107.80 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 164816110-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStocked Product0 ~ -0.022

183.47 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 206020130-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStocked Product0 ~ -0.022

-

6 Arbeitstage 61865523 ~ 37Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting / CountersunkStandard Neck Relief0 ~ -0.022

-

6 Arbeitstage 82486529 ~ 41Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting / CountersunkStandard Neck Relief0 ~ -0.022

-

6 Arbeitstage 1030107535 ~ 45Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting / CountersunkStandard Neck Relief0 ~ -0.022

-

6 Arbeitstage 1236128041 ~ 50Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting / CountersunkStandard Neck Relief0 ~ -0.022

-

6 Arbeitstage 16481611053 ~ 78Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting / CountersunkStandard Neck Relief0 ~ -0.022

-

6 Arbeitstage 20602013065 ~ 92Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting / CountersunkStandard Neck Relief0 ~ -0.022

-

6 Arbeitstage 61865523 ~ 37Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting / CountersunkCutting Edge R Processing0 ~ -0.022

-

6 Arbeitstage 82486529 ~ 41Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting / CountersunkCutting Edge R Processing0 ~ -0.022

-

6 Arbeitstage 1030107535 ~ 45Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting / CountersunkCutting Edge R Processing0 ~ -0.022

-

6 Arbeitstage 1236128041 ~ 50Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting / CountersunkCutting Edge R Processing0 ~ -0.022

-

6 Arbeitstage 16481611053 ~ 78Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting / CountersunkCutting Edge R Processing0 ~ -0.022

-

6 Arbeitstage 20602013065 ~ 92Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting / CountersunkCutting Edge R Processing0 ~ -0.022

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Carbide Square End Mill for Aluminum Machining, 2-Flute / 3D Flute Length (Regular) Model:Related Image

 

Model Number   Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure
Outer Diameter
D
SEC-ALHEM2R 0.5 1.5 40 4 1
1 3 40 4 1
1.5 4.5 40 4 1
2 6 40 4 1
2.5 7.5 40 4 1
3 9 50 6 1
4 12 50 6 1
5 15 55 6 1
6 18 55 6 2
8 24 65 8 2
10 30 75 10 2
12 36 80 12 2
16 48 110 16 2
20 60 130 20 2



For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


Adopts a sharp cutting edge that prevents the built-up edge that is unique to aluminum.

Grundlegende Informationen

Work Material Aluminum Alloy / Copper Alloy / Graphit / Kunststoff Number of Flutes(sheet) 2 Model Quadratisch
Coating Ohne Beschichtung Geometry Sharp Corner Torsion Angle (θ) Powerful Helix (45° to 60°)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support