Carbide Square End Mill for Aluminum Machining, 2-Flute / Extra Long Model

Carbide Square End Mill for Aluminum Machining, 2-Flute / Extra Long Model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Achieves the standing-wall machining of aluminum in the first shot! flute length of 5 Times the Blade Diameter
  • Non-Coated
  • Aluminum
  • 2 Flutes
  • EXL (Extra Long)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Carbide Square End Mill for Aluminum Machining, 2-Flute / Extra Long Model:Related Image

Teilenummer
SEC-ALHEM2EXL3
SEC-ALHEM2EXL4
SEC-ALHEM2EXL5
SEC-ALHEM2EXL6
SEC-ALHEM2EXL8
SEC-ALHEM2EXL10
SEC-ALHEM2EXL12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Figure

52.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3156601

55.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4206601

61.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5256601

70.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6306702

99.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8408902

176.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1050101102

109.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1260121302

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Carbide Square End Mill for Aluminum Machining, 2-Flute / Extra Long Model:Related Image
 

Model Number   Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure
Outer Diameter
D
SEC-ALHEM2EXL 3 15 60 6 1
4 20 60 6 1
5 25 60 6 1
6 30 65 6 2
8 40 90 8 2
10 50 110 10 2
12 60 130 12 2


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


Adopts a sharp cutting edge that prevents the built-up edge that is unique to aluminum.
It has an extra-long flute length of 5 times the blade diameter to be ideal for the machining of aluminum vertical walls.

Grundlegende Informationen

Work Material Aluminum Alloy / Copper Alloy / Graphit / Kunststoff Number of Flutes(sheet) 2 Model Quadratisch
Coating Ohne Beschichtung Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting Geometry Sharp Corner
Torsion Angle (θ) Powerful Helix (45° to 60°) Additional Classification Stocked Product Tolerance of OD(mm) 0 ~ -0.02
● Inventory Product □ Manufacturer Product

Technischer Support