Konfigurierbar in [Schneidenlänge] 9 - 33 mm / [Schneidendurchmesser] 5 - 22 mm / [Durchmessertoleranz] ±0.02 mm / [Radius] 0.5 - 2 mm
Die Schaftfräser von MISUMI wurden konzipiert, um eine exakte Konturbearbeitung, schnelles Fräsen und die effektive Zerspanung unterschiedlichster Materialien zu ermöglichen. Mit einer Schneidenlänge von 9 bis 33 mm ermöglichen sie eine präzise und effiziente Bearbeitung, selbst bei komplexen Anwendungen. Dank des Schneidendurchmessers von 5 bis 22 mm sorgen diese Schaftfräser für genaue Maßhaltigkeit und konstante Fertigungsqualität. Durch den Radius von 0.5 bis 2 mm und die ±0.02 mm Toleranz im Radiusdurchmesser wird Ihre Anwendung stets akkurat unterstützt.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SEC-LS-ALHREM3B5-0.5 |
SEC-LS-ALHREM3B6-0.5 |
SEC-LS-ALHREM3B8-1 |
SEC-LS-ALHREM3B10-1 |
SEC-LS-ALHREM3B12-1 |
SEC-LS-ALHREM3B14-1.5 |
SEC-LS-ALHREM3B18-2 |
SEC-LS-ALHREM3B22-2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Flute Length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.37 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5 | 0.5 | 9 | 80 | 4 | |
109.95 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 0.5 | 9 | 80 | 4 | |
105.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | 1 | 12 | 100 | 6 | |
149.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | 15 | 130 | 8 | |
120.71 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | 1 | 18 | 150 | 10 | |
163.50 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 14 | 1.5 | 21 | 160 | 12 | |
269.47 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 18 | 2 | 27 | 180 | 16 | |
346.46 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 22 | 2 | 33 | 200 | 20 |
Loading...
Model Number | Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
||
Outer Diameter D |
Radius R |
||||
SEC-LS-ALHREM3B | 5 | 0.5 | 9 | 80 | 4 |
6 | 0.5 | 9 | 80 | 4 | |
8 | 1 | 12 | 100 | 6 | |
10 | 1 | 15 | 130 | 8 | |
12 | 1 | 18 | 150 | 10 | |
14 | 1.5 | 21 | 160 | 12 | |
18 | 2 | 27 | 180 | 16 | |
22 | 2 | 33 | 200 | 20 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
●An end mill with a square 3-flute long neck bit with added radius for aluminum.
●It has a sharp cutting edge that prevents the built-up edge that is unique to aluminum.
●The unique tip pocket shape allows for the cutting of grooves to be achieved with 2 flutes in parallel at the cutting depth.
●It has a 3-flute shape to be strong against chatter and is capable of high-speed, high-efficiency machining of grooves.
●The radial blade tip is also useful to prevent chipping.
●The rounded edge of the blade rear end suppresses machining streaks caused by the multi-stage machining of side surfaces.
Work Material | Aluminum Alloy / Copper Alloy / Graphit / Kunststoff | Number of Flutes(sheet) | 3 | Model | Radius |
---|---|---|---|---|---|
Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Nut / Inclined Cutting | Coating | Ohne Beschichtung | Torsion Angle (θ) | Powerful Helix (45° to 60°) |
R Precision(μm) | ±0.02 | Additional Classification | Stocked Product |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Flute Length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften