Diamond Coated Carbide Ball End Mill for Graphite Machining, 4-Flute / Short Model (Teilenummern)

Diamond Coated Carbide Ball End Mill for Graphite Machining, 4-Flute / Short Model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
4-flute ball for graphite that achieves high feed
  • DIA
  • Graphite
  • 4 Flutes
  • S (Short)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Diamond Coated Carbide Ball End Mill for Graphite Machining, 4-Flute / Short Model:Related Image
Teilenummer
DAC-GRBEM4S1
DAC-GRBEM4S1.5
DAC-GRBEM4S2
DAC-GRBEM4S3
DAC-GRBEM4S4
DAC-GRBEM4S5
DAC-GRBEM4S6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Outer Diameter D
(mm)
Figure Length Under Neck (θ)
(Degree)

123.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 145062110°

123.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.565063110°

123.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 285064110°

99.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 31260662-

118.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 41660882-

162.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5208010102-

282.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6248012122-

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Diamond Coated Carbide Ball End Mill for Graphite Machining, 4-Flute / Short Model:Related Image

Model Number   Outer Diameter
D
Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure
Tip
R
DAC-GRBEM4S 1 2 4 50 6 1
1.5 3 6 50 6 1
2 4 8 50 6 1
3 6 12 60 6 2
4 8 16 60 8 2
5 10 20 80 10 2
6 12 24 80 12 2


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


The surface has a diamond coating with a hardness comparable to that of natural diamonds, delivering extraordinary durability when used with graphite, resin, aluminum, copper and other materials.

Grundlegende Informationen

Model Bore Work Material Aluminium / Kupfer / Graphit / Kunststoff Number of Flutes(sheet) 4
Coating Diamond Coat R Precision(μm) ±0.01 Processing Applications Curved Surface / Side Surface / Carving / R-Groove
Inventory Classification Stocked Product Torsion Availability Included

Technischer Support