Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | R Size (mm) | Flute Length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Length Under Neck (ℓ1) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Outer Diameter D (mm) | Under Neck Diameter d1 (mm) | Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 30' (mm) | Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 1° (mm) | Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 2° (mm) | Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 3° (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.99 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.2 | 0.6 | 50 | 2 | 4 | 0.4 | 0.37 | 2.08 | 2.17 | 2.35 | 2.53 | |
94.99 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.2 | 0.6 | 50 | 3 | 4 | 0.4 | 0.37 | 3.13 | 3.26 | 3.53 | 3.8 | |
94.99 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.2 | 0.6 | 50 | 4 | 4 | 0.4 | 0.37 | 4.17 | 4.35 | 4.71 | 5.06 | |
94.99 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.2 | 0.6 | 50 | 5 | 4 | 0.4 | 0.37 | 5.22 | 5.44 | 5.88 | 6.33 | |
94.99 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.2 | 0.6 | 50 | 12 | 4 | 0.4 | 0.37 | 12.53 | 13.06 | 14.13 | 15.2 | |
95.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.3 | 0.9 | 50 | 2 | 4 | 0.6 | 0.55 | 4.16 | 4.33 | 4.72 | 5.19 | |
95.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.3 | 0.9 | 50 | 6 | 4 | 0.6 | 0.55 | 6.24 | 6.49 | 7.1 | 7.89 | |
95.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.3 | 0.9 | 50 | 9 | 4 | 0.6 | 0.55 | 9.36 | 9.74 | 10.65 | 11.83 | |
94.99 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.3 | 0.9 | 50 | 16 | 4 | 0.6 | 0.55 | 16.71 | 17.42 | 18.84 | 20.26 | |
94.99 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.3 | 0.9 | 50 | 20 | 4 | 0.6 | 0.55 | 20.88 | 21.77 | 23.55 | 25.33 | |
91.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.5 | 1.5 | 50 | 2.5 | 4 | 1 | 0.95 | 2.6 | 2.7 | 2.95 | 3.28 | |
91.50 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.5 | 1.5 | 50 | 4 | 4 | 1 | 0.95 | 4.16 | 4.33 | 4.72 | 5.19 | |
91.99 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.5 | 1.5 | 50 | 6 | 4 | 1 | 0.95 | 6.24 | 6.49 | 7.08 | 7.78 | |
92.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.5 | 1.5 | 50 | 8 | 4 | 1 | 0.95 | 8.31 | 8.66 | 9.44 | 10.38 | |
91.50 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.5 | 1.5 | 50 | 10 | 4 | 1 | 0.95 | 10.39 | 10.82 | 11.8 | 12.97 | |
91.50 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.5 | 1.5 | 50 | 12 | 4 | 1 | 0.95 | 12.47 | 12.99 | 14.16 | 15.57 | |
92.19 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.5 | 1.5 | 70 | 16 | 4 | 1 | 0.95 | 16.63 | 17.31 | 18.87 | 20.76 | |
92.19 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.5 | 1.5 | 70 | 20 | 4 | 1 | 0.95 | 20.79 | 21.64 | 23.59 | 25.95 | |
93.39 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.5 | 1.5 | 80 | 30 | 4 | 1 | 0.95 | 31.33 | 32.66 | 35.33 | 38 | |
93.39 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.5 | 1.5 | 80 | 40 | 4 | 1 | 0.95 | 41.77 | 43.55 | 47.11 | Without Interference | |
94.99 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.25 | 0.75 | 50 | 2 | 4 | 0.5 | 0.45 | 2.08 | 2.17 | 2.35 | 2.53 | |
94.99 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.25 | 0.75 | 50 | 3 | 4 | 0.5 | 0.45 | 3.13 | 3.26 | 3.53 | 3.8 | |
94.99 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.25 | 0.75 | 50 | 6 | 4 | 0.5 | 0.45 | 6.26 | 6.53 | 7.06 | 7.6 | |
94.99 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.25 | 0.75 | 50 | 10 | 4 | 0.5 | 0.45 | 10.44 | 10.88 | 11.77 | 12.66 | |
92.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.75 | 2.3 | 50 | 4 | 4 | 1.5 | 1.45 | 4.16 | 4.33 | 4.73 | 5.26 | |
92.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.75 | 2.3 | 50 | 8 | 4 | 1.5 | 1.45 | 8.31 | 8.66 | 9.44 | 10.38 | |
92.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.75 | 2.3 | 50 | 12 | 4 | 1.5 | 1.45 | 12.47 | 12.99 | 14.16 | 15.57 | |
92.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1 | 3 | 50 | 6 | 4 | 2 | 1.95 | 6.24 | 6.49 | 7.08 | 7.78 | |
93.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1 | 3 | 50 | 8 | 4 | 2 | 1.95 | 8.31 | 8.66 | 9.44 | 10.38 | |
93.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1 | 3 | 50 | 10 | 4 | 2 | 1.95 | 10.39 | 10.82 | 11.8 | 12.97 | |
92.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1 | 3 | 70 | 12 | 4 | 2 | 1.95 | 12.47 | 12.99 | 14.16 | 15.57 | |
92.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1 | 3 | 70 | 14 | 4 | 2 | 1.95 | 14.55 | 15.15 | 16.52 | 18.16 | |
92.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1 | 3 | 70 | 16 | 4 | 2 | 1.95 | 16.63 | 17.31 | 18.87 | 20.76 | |
92.19 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1 | 3 | 70 | 20 | 4 | 2 | 1.95 | 20.79 | 21.64 | 23.59 | Without Interference | |
92.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1 | 3 | 70 | 25 | 4 | 2 | 1.95 | 25.98 | 27.05 | 29.49 | Without Interference | |
93.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1 | 3 | 70 | 30 | 4 | 2 | 1.95 | 31.18 | 32.46 | Without Interference | Without Interference | |
93.39 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1 | 3 | 80 | 40 | 4 | 2 | 1.95 | 41.77 | 43.55 | Without Interference | Without Interference | |
101.29 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1 | 3 | 100 | 60 | 4 | 2 | 1.95 | 62.66 | 65.33 | Without Interference | Without Interference | |
107.95 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.5 | 4.5 | 60 | 10 | 6 | 3 | 2.9 | 10.44 | 10.88 | 11.77 | 12.66 | |
109.24 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.5 | 2.9 | 70 | 16 | 6 | 3 | 2.9 | 16.63 | 17.31 | 18.87 | 20.76 | |
109.24 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.5 | 2.9 | 70 | 20 | 6 | 3 | 2.9 | 20.79 | 21.64 | 23.59 | 25.95 | |
109.28 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.5 | 2.9 | 70 | 25 | 6 | 3 | 2.9 | 25.98 | 27.05 | 29.49 | Without Interference | |
109.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.5 | 2.9 | 70 | 30 | 6 | 3 | 2.9 | 31.18 | 32.46 | 35.39 | Without Interference | |
121.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.5 | 4.5 | 80 | 40 | 6 | 3 | 2.9 | 41.77 | 43.55 | 47.11 | Without Interference | |
133.88 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.5 | 4.5 | 110 | 60 | 6 | 3 | 2.9 | 62.66 | 65.33 | Without Interference | Without Interference | |
108.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2 | 3.85 | 50 | 8 | 6 | 4 | 3.85 | 10.4 | 10.83 | 11.83 | 13.15 | |
108.99 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2 | 3.85 | 50 | 10 | 6 | 4 | 3.85 | 10.39 | 10.82 | 11.8 | 12.97 | |
111.89 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2 | 3.85 | 70 | 20 | 6 | 4 | 3.85 | 20.79 | 21.64 | 23.59 | Without Interference | |
109.45 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2 | 3.85 | 70 | 30 | 6 | 4 | 3.85 | 31.18 | 32.46 | Without Interference | Without Interference | |
124.29 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2 | 3.85 | 110 | 40 | 6 | 4 | 3.85 | 41.57 | 43.28 | Without Interference | Without Interference | |
131.41 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2 | 3.85 | 110 | 50 | 6 | 4 | 3.85 | 51.97 | 54.11 | Without Interference | Without Interference | |
131.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2 | 6 | 110 | 60 | 6 | 4 | 3.9 | 62.66 | 65.33 | Without Interference | Without Interference | |
133.72 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.5 | 7.5 | 70 | 20 | 6 | 5 | 4.9 | 20.88 | 21.77 | Without Interference | Without Interference | |
116.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.5 | 7.5 | 70 | 30 | 6 | 5 | 4.9 | 31.33 | 32.66 | Without Interference | Without Interference | |
116.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.5 | 7.5 | 110 | 50 | 6 | 5 | 4.9 | 52.22 | Without Interference | Without Interference | Without Interference | |
109.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | 6 | 70 | 20 | 6 | 6 | 5.85 | Without Interference | Without Interference | Without Interference | Without Interference | |
109.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | 6 | 70 | 30 | 6 | 6 | 5.85 | Without Interference | Without Interference | Without Interference | Without Interference | |
124.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | 6 | 110 | 40 | 6 | 6 | 5.85 | Without Interference | Without Interference | Without Interference | Without Interference | |
131.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | 6 | 110 | 50 | 6 | 6 | 5.85 | Without Interference | Without Interference | Without Interference | Without Interference |
Loading...
Model Number
DAC-GRBEM2LB
Tip R |
Length Under Neck ℓ1 |
Shank Diameter d |
Flute Length ℓ |
Under Neck Diameter d1 |
Overall Length L |
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle | |||
30' | 1° | 2° | 3° | ||||||
0.2 | 2 | 4 | 0.6 | 0.37 | 50 | 2.08 | 2.17 | 2.35 | 2.53 |
3 | 3.13 | 3.26 | 3.53 | 3.80 | |||||
4 | 4.17 | 4.35 | 4.71 | 5.06 | |||||
5 | 5.22 | 5.44 | 5.88 | 6.33 | |||||
12 | 12.53 | 13.06 | 14.13 | 15.20 | |||||
0.25 | 2 | 4 | 0.75 | 0.45 | 50 | 2.08 | 2.17 | 2.35 | 2.53 |
3 | 3.13 | 3.26 | 3.53 | 3.80 | |||||
6 | 6.26 | 6.53 | 7.06 | 7.60 | |||||
10 | 10.44 | 10.88 | 11.77 | 12.66 | |||||
0.3 | 4 | 4 | 0.9 | 0.55 | 50 | 4.17 | 4.35 | 4.71 | 5.06 |
6 | 6.26 | 6.53 | 7.06 | 7.60 | |||||
9 | 9.40 | 9.80 | 10.60 | 11.40 | |||||
16 | 16.71 | 17.42 | 18.84 | 20.26 | |||||
20 | 20.88 | 21.77 | 23.55 | 25.33 | |||||
0.5 | 2.5 | 4 | 1.5 | 0.95 | 50 | 2.61 | 2.72 | 2.94 | 3.16 |
4 | 4.17 | 4.35 | 4.71 | 5.06 | |||||
6 | 6.26 | 6.53 | 7.06 | 7.60 | |||||
8 | 8.35 | 8.71 | 9.42 | 10.13 | |||||
10 | 10.44 | 10.88 | 11.77 | 12.66 | |||||
12 | 12.53 | 13.06 | 14.13 | 15.20 | |||||
16 | 70 | 16.71 | 17.42 | 18.84 | 20.26 | ||||
20 | 20.88 | 21.77 | 23.55 | 25.33 | |||||
30 | 80 | 31.33 | 32.66 | 35.33 | 38.00 | ||||
40 | 41.77 | 43.55 | 47.11 | Without Interference | |||||
0.75 | 4 | 4 | 2.3 | 1.45 | 50 | 4.17 | 4.35 | 4.71 | 5.06 |
8 | 8.35 | 8.71 | 9.42 | 10.13 | |||||
12 | 12.53 | 13.06 | 14.13 | 15.20 | |||||
1 | 6 | 4 | 3 | 1.95 | 50 | 6.26 | 6.53 | 7.06 | 7.60 |
8 | 8.35 | 8.71 | 9.42 | 10.13 | |||||
10 | 10.44 | 10.88 | 11.77 | 12.66 | |||||
12 | 70 | 12.53 | 13.06 | 14.13 | 15.20 | ||||
14 | 14.62 | 15.24 | 16.48 | 17.73 | |||||
16 | 16.71 | 17.42 | 18.84 | 20.26 | |||||
20 | 20.88 | 21.77 | 23.55 | 25.33 | |||||
25 | 26.11 | 27.22 | 29.44 | Without Interference | |||||
30 | 31.33 | 32.66 | 35.33 | Without Interference | |||||
40 | 80 | 41.77 | 43.55 | Without Interference | Without Interference | ||||
60 | 100 | 62.66 | 65.33 | Without Interference | Without Interference | ||||
1.5 | 10 | 6 | 4.5 | 2.9 | 60 | 10.44 | 10.88 | 11.77 | 12.66 |
16 | 2.9 | 2.9 | 70 | 16.71 | 17.42 | 18.84 | 20.26 | ||
20 | 20.88 | 21.77 | 23.55 | 25.33 | |||||
25 | 26.11 | 27.22 | 29.44 | 31.66 | |||||
30 | 31.33 | 32.66 | 35.33 | 38.00 | |||||
40 | 4.5 | 80 | 41.77 | 43.55 | 47.11 | Without Interference | |||
60 | 110 | 62.66 | 65.33 | Without Interference | Without Interference | ||||
2 | 8 | 6 | 3.85 | 3.85 | 50 | 8.35 | 8.71 | 9.42 | 10.13 |
10 | 10.44 | 10.88 | 11.77 | 12.66 | |||||
20 | 70 | 20.88 | 21.77 | 23.55 | 25.33 | ||||
30 | 31.33 | 32.66 | 35.33 | Without Interference | |||||
40 | 110 | 41.77 | 43.55 | Without Interference | Without Interference | ||||
50 | 52.22 | 54.44 | Without Interference | Without Interference | |||||
60 | 6 | 3.9 | 62.66 | 65.33 | Without Interference | Without Interference | |||
2.5 | 20 | 6 | 7.5 | 4.9 | 70 | 20.88 | 21.77 | Without Interference | Without Interference |
30 | 31.33 | 32.66 | Without Interference | Without Interference | |||||
50 | 110 | 52.22 | Without Interference | Without Interference | Without Interference | ||||
3 | 20 | 6 | 6 | 5.85 | 70 | - | Without Interference | Without Interference | Without Interference |
30 | - | Without Interference | Without Interference | Without Interference | |||||
40 | 110 | - | Without Interference | Without Interference | Without Interference | ||||
50 | - | Without Interference | Without Interference | Without Interference |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
●The surface has a diamond coating with a hardness comparable to that of natural diamonds, delivering extraordinary durability when used with graphite, resin, aluminum, copper and other materials.
● The long neck helps to avoid tool interference when machining in deep areas.
[ ! ]DIA coating also possible with a re-polishing service.
Model | Long Neck Bore | Work Material | Aluminium / Kupfer / Graphit / Kunststoff | Number of Flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Diamond Coat | R Precision(μm) | ±0.01 | Processing Applications | Curved Surface / Side Surface / Carving / R-Groove |
Inventory Classification | Stocked Product | Torsion Availability | Included | Length Under Neck (θ)(Degree) | 10° |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
R Size(mm)
Flute Length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Length Under Neck (ℓ1)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften