Diamond Coated Carbide Radius End Mill for Graphite Machining, 4-Flute / Long Model

Diamond Coated Carbide Radius End Mill for Graphite Machining, 4-Flute / Long Model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Schneidenlänge] 30 - 60 mm / [Schneidendurchmesser] 6 - 12 mm / [Durchmessertoleranz] ±0.02 mm / [Radius] 0.5 - 3 mm / [Halslänge] 60 - 85 mm / [Halsdurchmesser] 5.7 - 11.7 mm



Speziell entwickelt für präzise Konturbearbeitung, Hochgeschwindigkeitsfräsarbeiten und eine effiziente Zerspanung verschiedener Werkstoffe, überzeugen die Schaftfräser von MISUMI durch ihre Vielseitigkeit. Ihre Schneidelänge von 30 bis 60 mm ermöglicht eine effiziente und exakte Bearbeitung, auch in komplexen Anwendungsfällen. Aufgrund des Schneidendurchmessers von 6 bis 12 mm gewährleisten diese Schaftfräser präzise Maßgenauigkeit und eine gleichbleibende Produktionsqualität. Der 0.5 bis 3 mm-Radius sowie die Radiusdurchmessertoleranz von ±0.02 mm sorgen für optimale Präzision in Ihren Anwendungsbereichen. Mit einer Halslänge von 60 bis 85 mm und einem Halsdurchmesser von 5.7 bis 11.7 mm bieten sie optimale Eigenschaften.

  • DIA
  • Graphite
  • 4 Flutes
  • Long

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Diamond Coated Carbide Radius End Mill for Graphite Machining, 4-Flute / Long Model:Related Image
Teilenummer
DAC-CR-GREM4L6-R0.5
DAC-CR-GREM4L6-R1
DAC-CR-GREM4L8-R0.5
DAC-CR-GREM4L8-R1
DAC-CR-GREM4L8-R1.5
DAC-CR-GREM4L8-R2
DAC-CR-GREM4L10-R0.5
DAC-CR-GREM4L10-R1
DAC-CR-GREM4L10-R1.5
DAC-CR-GREM4L10-R2
DAC-CR-GREM4L12-R1
DAC-CR-GREM4L12-R1.5
DAC-CR-GREM4L12-R2
DAC-CR-GREM4L12-R3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Under Neck Diameter d1
(mm)

166.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 60.5301506605.7

166.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 61301506605.7

205.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 80.5401608707.8

205.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 81401608707.8

205.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 81.5401608707.8

205.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 82401608707.8

261.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100.55018010809.7

261.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1015018010809.7

261.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101.55018010809.7

261.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1025018010809.7

324.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12160200128511.7

324.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 121.560200128511.7

324.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12260200128511.7

324.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12360200128511.7

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Diamond Coated Carbide Radius End Mill for Graphite Machining, 4-Flute / Long Model:Related Image

Model Number
DAC-CR-GREM4L 

Outer Diameter
D
Radius
R
Length Under Neck
ℓ1
Flute Length
Under Neck Diameter
d1
Overall Length
L
Shank Diameter
d
6 0.5 1       60 30 5.7 150 6
8 0.5 1 1.5 2   70 40 7.8 160 8
10 0.5 1 1.5 2   80 50 9.7 180 10
12   1 1.5 2 3 85 60 11.7 200 12


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


The surface has a diamond coating with a hardness comparable to that of natural diamonds, delivering extraordinary durability when used with graphite, resin, aluminum, copper and other materials.
The long flute length even allows for deep carving.

Grundlegende Informationen

Work Material Aluminum Alloy / Copper Alloy / Graphit / Kunststoff Number of Flutes(sheet) 4 Model Radius
Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Inclined Cutting Coating Diamond Coat Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°)
R Precision(μm) ±0.02 Additional Classification Stocked Product

Technischer Support